SOLIMIDE®, isolamento termico e schermatura
Migliora le prestazioni, l'efficienza e la sicurezza proteggendo superfici e componenti da carichi termici eccessivi.
Aumenta l'efficienza del sistema
Prevenire la mescolanza di regioni calde e fredde per mantenere temperature ottimali della linea del fluido o del dispositivo.
Altamente personalizzabile
Soddisfa le tue specifiche esigenze applicative con formulazioni multiple e un'ampia gamma di tecniche di lavorazione.
Migliora la sicurezza degli utenti
Proteggi gli utenti da temperature di esercizio estreme dai motori o isolano dalle condizioni ambientali.
Aumenta la durata del prodotto
Proteggi i componenti sensibili da temperature estreme che possono ridurre le prestazioni o causare gravi danni.
Schiuma SOLIMIDE® esposta alla fiamma
(Visualizza trascrizione)
SOLIMIDE® Schiuma vs. Altra schiuma a celle aperte: test di resistenza al fuoco
(Visualizza trascrizione)
Protezione di utenti e componenti da un'eccessiva esposizione al calore
L'isolamento termico e la schermatura termica sono materiali essenziali per gestire il calore in sistemi complessi. L'esperienza di Boyd nella scienza dei materiali, unita alle nostre capacità di conversione di precisione, ci rende un partner ideale per un maggiore comfort dell'utente e una maggiore durata dei prodotti.
Domande?
Come funziona l'isolamento termico?
L'isolamento termico funziona proteggendo una superficie con un materiale che resiste al trasferimento di calore. L'efficacia dell'isolamento è misurata dalla sua resistenza termica, comunemente nota come valore R. Maggiore è il valore R, migliore è la capacità dell'isolamento di resistere al flusso di calore.
Come funziona la schermatura termica?
La schermatura termica agisce come una barriera protettiva che dirige il calore lontano da un'area protetta. Gli scudi termici possono riflettere il calore radiativo o impedire il flusso di aria calda. Oltre ai rivestimenti o agli strati riflettenti, gli scudi termici possono anche presentare un'elevata resistenza termica e fungere da isolante termico.
Perché utilizzare l'isolamento termico o la schermatura termica?
L'isolamento termico e la schermatura termica proteggono i sistemi e gli utenti dall'eccessiva esposizione al calore. L'isolamento e la schermatura aumentano la sicurezza dei consumatori controllando la temperatura del tocco e mantenendo ambienti utente confortevoli. La protezione termica prolunga anche la durata e l'affidabilità dei componenti sensibili al calore.
Perché utilizzare le soluzioni di isolamento termico e schermatura termica di Boyd?
Gli scudi termici e le soluzioni di isolamento termico presentano molte opzioni da considerare, come la selezione ottimale dei materiali, la progettazione di geometria unica e l'assemblaggio per aiutare a gestire il calore di scarto in eccesso. Gli esperti di Materiali Ingegneri di Boyd collaborano con voi per identificare le prestazioni critiche necessarie per consigliare le migliori materie prime che supereranno sia le esposizioni ambientali che le esposizioni d'uso.
Semplifica la tua linea di assemblaggio con Boyd soluzioni di isolamento termico
Le soluzioni di isolamento termico e scudo termico di Boyd sono prodotte in modo efficiente utilizzando funzionalità di conversione di precisione leader del settore per creare soluzioni completamente integrate personalizzate per la vostra applicazione. Uniamo i vantaggi in termini di prestazioni di più materiali in un unico risultato finale facile da installare.
Schiuma di poliimmide a celle aperte ad alte prestazioni
Complementare ai nostri processi di trasformazione di precisione per realizzare schermi termici e isolanti ottimali, Boyd produce anche SOLIMIDE® Foams, una schiuma di poliimmide a celle aperte ad alte prestazioni ideale per l'isolamento termico e acustico. La nostra famiglia di prodotti di schiume SOLIMIDE® è caratterizzata dalla leggerezza, durabilità e non tossicità. Inoltre, superano i requisiti di resistenza al fuoco FAR25,86 e hanno migliori proprietà di isolamento termico e acustico. SOLIMIDE® Schiume si trovano in aerei, veicoli spaziali, vagoni ferroviari, navi marine e altre applicazioni in una delle sette varianti di isolare in diverse condizioni e requisiti ambientali.
Protezione antincendio migliorata
Non brucia ed emette pochissimo fumo se esposto alla fiamma.
Mantiene flessibilità e resilienza
A temperature criogeniche e temperature più elevate, le formulazioni possono resistere a un uso continuo fino a 300°C.
SOLIMIDE® Risparmio di peso
Caratteristiche leggere di SOLIMIDE® Foams creano un notevole risparmio di peso rispetto ai prodotti con prestazioni termiche, acustiche e isolanti simili. Tuttavia, SOLIMIDE® eccelle se si considerano il peso, le proprietà isolanti, la resistenza al fuoco, l'atossicità e la nostra gamma di temperature di esercizio estreme.
Le schiume SOLIMIDE® i vantaggi di leggerezza e sicurezza creano un isolante termico e acustico più performante rispetto ai materiali alternativi: stesse o migliori prestazioni di isolamento in un profilo più basso, più leggero, struttura autoportante.
Prestazioni acustiche eccezionali
Le schiume SOLIMIDE® di Boyd hanno un'elevata riduzione del rumore dei coefficienti che offrono ai passeggeri un maggiore comfort acustico e una minore perpetuazione del rumore ambientale per le aree densamente popolate. Le schiume SOLIMIDE® sono ottimizzate per applicazioni ad alte prestazioni con requisiti di sicurezza e durata esigenti come navi militari, aerei commerciali, veicoli spaziali e trasporti pesanti.
Progettato per una maggiore protezione antincendio
Le schiume DI peso ® di Boyd sono progettate per una maggiore protezione antincendio e possiedono una vasta gamma di caratteristiche di sicurezza ideali. SOLIMIDE® la schiuma supera le specifiche di resistenza al fuoco FAR 25.856, non brucia ed emette pochissimo fumo quando è esposta alle fiamme. SOLIMIDE® Le schiume sono flessibili e stabili a temperature criogeniche e le formulazioni di temperatura più elevate possono sopportare un uso continuo fino a 300 gradi centigradi, ideale per applicazioni come l'isolamento di produzione 3D/additivo.
Basso effetto gassoso, non tossico
I sistemi sensibili come le apparecchiature di produzione e test dei semiconduttori e gli ambienti di consumo beneficiano della composizione a basso consumo di gas e priva di formaldeide delle schiume SOLIMIDE®. Queste schiume isolanti non sono tossiche, possiedono un'elevata stabilità idrolitica e non supportano la crescita microbica, rendendo le schiume SOLIMIDE® un'opzione duratura e a lungo termine per gli ambienti più difficili.
Integrazione delle schiume SOLIMIDE® con altre tecnologie
Boyd non solo produce schiume SOLIMIDE®, ma sfruttiamo la nostra esperienza nella scienza dei materiali, nella progettazione e nella conversione di precisione per creare soluzioni laminate efficaci, tagliate a forma, progettate secondo le vostre specifiche, pronte per l'installazione. Le nostre tecnologie di integrazione ci permettono di combinare SOLIMIDE® Foams con altri materiali ingegnerizzati per creare una soluzione completa multifunzionale ai requisiti di isolamento, acustica, di schermatura termica e di sicurezza. SOLIMIDE® Foam è regolarmente combinato con materiali speciali aggiuntivi per migliorare i suoi punti di forza intrinseci delle prestazioni. È anche formabile a caldo e pressione, che consente di modellare e comprimere la migliore formulazione SOLIMIDE® Foam per creare componenti isolanti altamente personalizzati e ad alte prestazioni su misura per il tuo sistema.
Riduzione del costo totale di proprietà con le schiume SOLIMIDE®
Con le sue caratteristiche leggere, termiche, acustiche e di sicurezza, le soluzioni in schiuma SOLIMIDE® significano un costo totale di proprietà inferiore, una maggiore sicurezza per il cliente e un'installazione e una manutenzione più semplici. Clienti come OEM di aeromobili, organizzazioni di compagnie aeree passeggeri e cargo e fornitori di servizi di manutenzione, riparazione e revisione beneficiano delle eccellenti prestazioni delle schiume® SOLIMOIDE.
SOLIMIDE® Foam Dettagli del prodotto
Proprietà della schiuma di poliimmide
- Leggera
- Non-Wicking
- Cella aperta
- Resistenza al fuoco Superiore alle specifiche FAR 25,86
- Generazione minima di fumo
- Calore e pressione formabile
- Flessibile e stabile a temperature criogeniche
- Stabilità idrolitica
- Non tossico
- Basso Off-Gassing
- Formaldeide Gratis
- Non supporta la crescita microbica
- Autosuffinte
Opzioni di schiuma solimide®
| Numero schiuma | Descrizione | Densità tipica kg/m3 (lb/ft3)* | Max Cont. Utilizzare Temp °C (°F) | Riduzione del rumore Coefficiente | Conducibilità termica W/mK ((BTU·in)/(hr·ft2·°F)) | Applicazioni tipiche | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-530 | Il gold standard nell'isolamento degli aerei ad alte prestazioni. Opzione meno densa. Stabilità a lungo termine in condizioni umide e dopo il ciclo della temperatura. | 5,4 (0,34) | 200 (400) | 0,7 | ≤ 0,05 (0,35) | Aeromobili, aerospaziale, industriale: fusoliera, sotto pavimento, condotti e attrezzature ECS, giunti di espansione criogenica e contrazione in aeromobili civili, commerciali e di difesa e veicoli spaziali. | AC-530 - Scheda tecnica |
| AC-550 | Migliori capacità di riduzione del rumore con stabilità a lungo termine in condizioni umide e dopo il ciclo della temperatura. | 7 (0,44) | 200 (400) | 0,75 | ≤ 0,05 (0,33) | Aeromobili, aerospaziale: fusoliera, sotto pavimento, condotti ECS e attrezzature in aerei civili, commerciali e di difesa e veicoli spaziali. | AC-550 - Scheda tecnica |
| AC-550H | Miglior isolamento termico di schiume non densificate. Ha stabilità a lungo termine in condizioni umide e dopo il ciclo della temperatura. | 8 (0,5) | 200 (400) | N/A | ≤ 0,04 (0,3) | Aerei e aerospaziale: fianchi, sistemi ECS, ammortizzazione, protezione termica e smorzamento delle vibrazioni in carri armati, missili e siluri di difesa. | AC-550H - Scheda tecnica |
| TA-301 | Formulazione più comunemente utilizzata di schiume SOLIMIDE, in particolare per navi militari e navi marittime commerciali grazie alla sua estrema leggerezza, eccellenti proprietà termiche e eccezionale assorbimento acustico. Isolamento ideale per l'espansione e la contrazione delle articolazioni in applicazioni criogeniche. | 6,4 (0,4) | 200 (400) | 0,7 | ≤ 0,05 (0,32) | Navi militari, industriali, trasporti: isolamento di paratie / aeree, condotti e tubi in combattenti navali di superficie e sottomarini. Isolamento per HVAC di vagoni ferroviari, uso industriale generale e in giunti di dilatazione e contrazione (GNL). | TA-301 Scheda tecnica |
| HT-340 | Maggiore resistenza alla temperatura e stabilità a lungo termine in condizioni di umidità e ciclismo a temperatura. | 6,4 (0,4) | 300 (575) | 0,7 | ≤ 0,05 (0,32) | Aerospaziale, industriale, semiconduttori, energia, trasporti: condotti e isolamento ad alta temperatura in oleodotti solari, ferroviari, gasdotti GNL e apparecchiature di produzione di semiconduttori. Isolamento del mantoco riscaldatore nei test e nella fabbricazione di semiconduttori industriali e semiconduttori. | HT-340 Scheda tecnica |
| CC-306 | Qualità di riduzione del rumore più elevate. | 8 (0,5) | 200 (400) | 0,75 | ≤ 0,04 (0,3) | Marine: isolamento dello scafo e controllo del rumore in sottomarini, navi militari. | Scheda tecnica CC-306 |
| SOLIMIDE densificata**® | Schiuma densificata per soddisfare le specifiche e lo spessore dell'utente. Utilizzato per lo smorzamento delle vibrazioni con una gestione termica migliorata per piccoli spazi. | 32 (2) | 300 (575) | N/A | ≤ 0,03 (0,22) | Aviazione, Automotive, Elettronica di consumo/mobile, eMobility, Medicale: gestione della temperatura tattile dei dispositivi portatili, avionica e sistemi di intrattenimento in volo (IFE), sistemi di infotainment e navigazione, interfacce utente e schermi, sistemi di tubi industriali di piccole dimensioni e aree motore automobilistico. | Scheda tecnica SOLIMIDE® densificata |
Resisti al calore radiante
Gli scudi termici sono ideali per resistere al calore radiante dal trasferimento da componenti caldi a superfici, dispositivi e sistemi sensibili. Queste soluzioni leggere, a basso profilo e flessibili sono ideali per la leggerezza in aree di gioco da minime a zero. Gli scudi termici possono beneficiare di un'ulteriore diffusione del calore e resistenza meccanica con l'aggiunta di materiali di rinforzo come la fibra di vetro intrecciata. Con una vasta gamma di materiali disponibili, gli scudi termici hanno più opzioni per proprietà, geometria e assemblaggio specifici. La schermatura termica può soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi e ambientali come:
Riduzione dei costi operativi e di manutenzione
Estendi la durata dei componenti per ridurre i costi di sostituzione e ridurre al minimo le richieste di garanzia.
Costruzione robusta
Le opzioni incombustibili, resistenti al fuoco e resistenti allo strappo/perforazione garantiscono la sicurezza dei consumatori in caso di emergenza.
Dettagli del prodotto Heat Shield
Materiali di superficie
- Rivestimento in pellicola propilenica
- Tessuto non tessuto di poliestere
- Film di poliestere metallizzato sottovuoto
Materiali di rinforzo
- Scrim in fibra di vetro intrecciata
- Tessuto in fibra di vetro impregnato di flourocarbon
- Tessuto in fibra di vetro impregnato di silicone per alte temperature
Opzioni adesive integrate
- Film di poliestere adesivo termoindurente
- Opzioni ignifughe e incombustibili
- Nota: gli scudi termici multi-ply sono legati insieme ad adesivi ad alta temperatura
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!