Scienza dei materiali a Boyd

Sviluppiamo componenti più leggeri, più piccoli e più funzionali per i nostri clienti, a partire dalla nostra esperienza e ingegneria di base nella scienza dei materiali. L'innovazione dei materiali ci consente di estendere le massime prestazioni senza aggiungere peso o ingombro utilizzando la scienza per trovare modi unici per ottenere maggiori prestazioni con meno materiale.

Abbiamo innovato la scienza dei materiali sin dalla nostra fondazione in 1928, evolvendo da tessuti e polimeri industriali nei nostri primi anni a film ottici all'avanguardia oggi.

Promuoviamo l'innovazione sia nel portafoglio Material Science di Boyd che in collaborazione con i nostri partner strategici di fornitura di materiali a livello globale.

Ascoltiamo le sfide più complesse dei nostri clienti e abbracciamo in modo creativo la scienza per risolvere i loro ambiziosi obiettivi di prestazione sfruttando le caratteristiche dei materiali.

La conoscenza approfondita di Boyd delle proprietà, della compatibilità e del comportamento dei materiali in un'ampia gamma di tipi di materiali assicura che i clienti specifichino i materiali meglio ottimizzati per le prestazioni desiderate, gli obiettivi di sostenibilità, la disponibilità regionale, la gestione completa del ciclo di vita del prodotto e il miglior costo totale di proprietà complessivo.

L'esperienza di Boyd nella scienza dei materiali consente ai nostri clienti di:

Innovare con materiali altamente avanzati

L'eredità di Boyd material science combinata con le nostre partnership globali con i fornitori di materiali ti assicura di sfruttare appieno le ultime innovazioni dei materiali nel tuo progetto. I materiali avanzati ti aiutano a spingere i confini dei progetti esistenti o a ridefinire il tuo mercato.

Progetta con sicurezza

Sviluppate i prodotti con fiducia sapendo che Boyd consiglia i materiali più adatti alle vostre esigenze applicative e di progetto. Mescoliamo e abbiniamo materiali compatibili per progettare e fabbricare assemblaggi multifunzionali, imballando più funzionalità in spazi più piccoli.

Differenzia il tuo prodotto

L'esperienza di Boyd nella scienza dei materiali ti aiuta a implementare materiali che possono migliorare la durata, le prestazioni, la funzionalità e la sostenibilità del tuo prodotto, mettendo il tuo marchio al di sopra della concorrenza.

Cos'è la scienza dei materiali

La scienza dei materiali è la ricerca e lo studio delle strutture e delle proprietà chimiche di materiali naturali, sintetici o compositi tra cui metalli e leghe metalliche, polimeri come gomma e plastica, ceramica e altri. Gli scienziati e gli ingegneri dei materiali sfruttano queste conoscenze per migliorare i materiali esistenti o creare nuovi materiali con caratteristiche diverse per nuove applicazioni. Coloro che sono esperti in scienza dei materiali sono anche abili nel raccomandare quali materiali funzionano meglio in determinate applicazioni o prodotti.

Qual è l'esperienza di Boyd nella scienza dei materiali?

Gli scienziati dei materiali di Boyd sfruttano le loro conoscenze e escogitano modi per migliorare i materiali esistenti, combinare in modo creativo i materiali o sviluppare nuove formulazioni con caratteristiche specifiche per l'uso in diverse applicazioni e prodotti. Armati di decenni di esperienza e accesso alle più recenti innovazioni dei materiali, i nostri esperti di scienza dei materiali raccomandano i materiali più adatti alla vostra applicazione e lo fanno da 1928.

Perché affidarsi a Boyd come partner scientifico dei materiali?

Boyd combina competenze interne sui materiali supportate da quasi 100 anni, metodi di lavorazione innovativi ed economici ed eccellenti relazioni con i fornitori per aiutarvi a trovare il materiale migliore per la vostra applicazione. Ti aiutiamo a ottimizzare il tuo progetto durante la gestione e la conversione di materiali diversi che si integrano per creare un componente multifunzionale efficace che offre in modo creativo il meglio delle prestazioni, della semplicità di assemblaggio e del costo complessivo totale.

Materiale in evidenza: Silicone

Scienza dei Materiali

guarnizioni per display di tablet, notebook e smartphone con adesivi otticamente trasparenti convertiti con precisione da Boyd

Pellicole

I film o i materiali in fogli comprendono una vasta gamma di composizioni chimiche, tra cui plastica, gomma e metalli, compresi i film più recenti, riciclabili e bio-decomponibili. I formati di film in rotolo consentono ai trasformatori di precisione di eseguire la fustellatura rotativa avanzata per una produzione continua e ad alto volume. Le pellicole possono essere utilizzate come etichette o utilizzate per la protezione delle superfici. Boyd utilizza anche design ottici ad alte prestazioni per fabbricare soluzioni di visualizzazione avanzate. L'esperienza nella conversione di precisione di Boyd, unita al nostro patrimonio nella scienza dei materiali, consente di ottenere il massimo dai materiali in film con elevati tassi di resa produttiva, utilizzo ottimizzato del materiale e complessa conversione rotativa a passaggio singolo per garantire un preciso allineamento dello strato di film.

Isolamento e schermatura 566x300 1

Adesivi

Gli adesivi sono materiali utilizzati per unire le superfici tra loro. Questi legami possono essere permanenti o temporanei. Gli adesivi comuni utilizzano una chimica acrilica, siliconica, gomma, uretano o epossidica. Sono disponibili nuovi materiali a base biologica e biodecomponibile per prodotti adesivi più sostenibili. L'esperienza di Boyd nel settore degli adesivi è ampia e profonda, che copre 70+ anni, permettendoci di laminare materiali insieme per creare assemblaggi complessi e multifunzionali che offrono le caratteristiche prestazionali di una varietà di materiali. Gli adesivi possono essere integrati in materiali espansi o assumere la forma di elementi di fissaggio meccanici come tessuti a strappo e ad anello, che uniscono anche le superfici.

Tessuti 1 1920x720 1

Tessuti

I tessuti sono fogli traspiranti e conformabili comunemente usati in applicazioni mediche come la terapia delle ferite. I materiali in fogli non tessuti sono validi per applicazioni di isolamento, assorbimento e filtrazione. I feltri in lamiera pressata sono comuni per ridurre l'attrito e assorbire il rumore. L'esperienza di Boyd nella combinazione di tessuti con film e adesivi ci ha reso un partner chiave nella creazione di prodotti avanzati per la cura delle ferite nei nostri ambienti di camere bianche e nella costruzione di soluzioni complete di riduzione NVH e BSR per le applicazioni più esigenti.

Adesivo avanzato per la cura delle ferite per il trattamento dell'incisione chirurgica fabbricato con materiali medici all'avanguardia, comprese le istruzioni passo passo stampate sullo strato di peeling adesivo.

Schiume

La gommapiuma e spugnosa sono materiali resistenti e leggeri e le possibili applicazioni sono l'isolamento, l'assorbimento di urti e urti, lo smorzamento delle vibrazioni e la tenuta. L'esperienza di Boyd nella schiuma include la selezione, l'applicazione e la conversione di precisione, oltre a formulare le nostre schiume SOLIMIDE®.

Guarnizioni Blu Complesse 566x300 1

Plastica

Le materie plastiche sono materiali riciclabili, adattabili, leggeri, durevoli, flessibili e relativamente economici. Le materie plastiche sono disponibili in un'ampia varietà di composizioni chimiche e comportamenti risultanti. Boyd applica le conoscenze scientifiche sui materiali plastici apprese in oltre 30 anni per guidare l'innovazione della plastica. Dai materiali termoplastici ai polimeri termoindurenti, dalle plastiche cristalline o semicristalline alle plastiche amorfe, alle plastiche biodegradabili e alle bioplastiche, Boyd impiega le nostre conoscenze e capacità di comporre, modellare ed estrudere le materie plastiche. Aiutiamo i clienti a ridurre il peso del prodotto, aumentare la resilienza e la durata e migliorare l'esperienza del consumatore utilizzando la nostra innovazione nella scienza dei materiali plastici.
NVH 566x300 1

Gomma

La gomma è un robusto polimero elastico derivato da fonti sia naturali che sintetiche. La sua versatilità consente ai prodotti in gomma di fungere da guarnizioni durevoli e protezione ambientale in applicazioni di trasporto impegnative o come prodotti medici stabili e biocompatibili.

Adesivo avanzato per la cura delle ferite per il trattamento dell'incisione chirurgica fabbricato con materiali medici all'avanguardia, comprese le istruzioni passo passo stampate sullo strato di peeling adesivo.

Compositi

I compositi sono costituiti da una miscela di almeno due componenti non miscelabili: resina e una struttura di rinforzo. L'esperienza nella scienza dei materiali di Boyd unita alle nostre capacità produttive ci consente di sviluppare compositi per applicazioni esigenti.

Guarnizioni Blu Complesse 566x300 1

Grafite

La grafite è un materiale termico altamente efficace con la sua elevata conduttività termica planare e la bassa massa. È in grado di condurre orizzontalmente elevati carichi termici in modo rapido ed efficiente. La grafite è naturalmente fragile e flaccida, rendendo difficile la lavorazione, la manipolazione e l'assemblaggio. Boyd sfrutta la grafite sia naturale che sintetica in una vasta gamma di soluzioni con esperienza proprietaria di fabbricazione e progettazione che ci consente di produrre in modo efficiente componenti in grafite ottimizzati per un assemblaggio pulito e semplice. Ciò aiuta i clienti a sfruttare i vantaggi della grafite a basso profilo, peso ridotto e alta conducibilità, riducendo al minimo eventuali difficoltà intrinseche del materiale.

Adesivo avanzato per la cura delle ferite per il trattamento dell'incisione chirurgica fabbricato con materiali medici all'avanguardia, comprese le istruzioni passo passo stampate sullo strato di peeling adesivo.

Pigments and Inks

Tessuti 1 1920x720 1

Leghe metalliche

La resistenza e l'elevata conduttività termica dei metalli sono caratteristiche ideali in soluzioni efficaci di gestione termica. Boyd impiega la nostra profonda conoscenza dei metalli e delle loro varie leghe per progettare e fabbricare soluzioni di raffreddamento robuste e ad alte prestazioni in una vasta gamma di settori e innumerevoli applicazioni. L'esperienza di Boyd nelle leghe metalliche si estende per oltre mezzo secolo e si concentra su metalli ad alta resistenza come acciaio inossidabile e titanio o materiali ad alta conduttività come alluminio e rame.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!