Sistemi di raffreddamento a liquido

I sistemi di raffreddamento per server e data center cloud raffreddati a liquido, i refrigeratori industriali e i sistemi di raffreddamento per immagini medicali, come i refrigeratori MRI e i sistemi liquidi modulari a ultrasuoni o a raggi X, sfruttano il nostro affidabile patrimonio di sistemi di raffreddamento a liquido di oltre 20 anni per sistemi termici affidabili e privi di perdite che ti aiutano a raggiungere prestazioni di prossima generazione e livelli di densitĂ  di potenza.

Punti salienti della tecnologia di raffreddamento a liquido Boyd

ROL1100 48U32 and 10U

Le CDU con prestazioni di livello superiore raffreddano in modo affidabile i data center e l'intelligenza artificiale. Supportato dalla nostra capacitĂ  di produzione affidabile e ridondante a livello globale, in grado di aumentare e scalare con programmi impegnativi. Configurazioni in rack, in fila, da liquido a liquido e da liquido ad aria.

Raffreddamento a liquido in rack

Combina piastre di raffreddamento durevoli con raffreddamento a liquido diretto con raccordi e tubi per semplificare il raffreddamento di server AI, CPU, GPU e applicazioni di rete. Approfitta dei decenni di esperienza di produzione affidabile, della capacitĂ  globale scalabile e dei progetti affidabili di Boyd che massimizzano l'efficienza del servizio.

highly durable liquid cold plates

Offrite eccezionali prestazioni di raffreddamento direttamente alla fonte di calore con le piastre di raffreddamento a liquido altamente resistenti di Boyd. Le piastre di raffreddamento Boyd sono progettate e prodotte pensando all'elevata affidabilitĂ  derivante da una produzione ridondante in tre continenti.

 

Soluzioni di gestione termica e ingegneria dei data center

(Visualizza trascrizione)

Come raffreddare un data center con un sistema di raffreddamento a liquido in-rack

(Visualizza trascrizione)

Soluzioni aziendali 3D

Soluzioni aziendali

Approfondisci l'ampiezza del portafoglio di soluzioni di Boyd per data center, hyperscale computing e altre soluzioni basate su rack nel nostro strumento 3D interattivo.

Soluzioni per il raffreddamento a liquido: sistemi e componenti innovativi e ad alte prestazioni

I dispositivi elettronici sono sempre più potenti e la società è sempre più connessa, con continui miglioramenti nella latenza, che guidano ulteriormente l'adozione di funzionalità di calcolo e di dispositivi intelligenti in applicazioni nuove e diverse. I sistemi di raffreddamento a liquido sono ora prevalenti nei settori ad alte prestazioni avanzati come il metodo più compatto, sostenibile ed efficiente per raffreddare carichi termici ad alta densità per consentire questo continuo aumento della densità di potenza. Questi sistemi sfruttano la maggiore capacità termica del liquido, che assorbe e trasporta il calore ad un ritmo elevato in modo molto efficiente rispetto al raffreddamento ad aria o alla conduzione solida. I sistemi di raffreddamento avanzati trasferiscono e dissipano il calore estremo a una velocità elevata, consentendo elevate prestazioni di calcolo e livelli di densità di potenza che non possono essere risolti dai tradizionali sistemi raffreddati ad aria.

Domande?

Elevata affidabilitĂ  per prestazioni di picco con la sostenibilitĂ  in mente

Il raffreddamento a liquido ad alta affidabilitĂ  di Boyd viene applicato a livello di sistema, enclosure, dispositivo e componente con raffreddamento a liquido diretto (DLC). Le nostre soluzioni spaziano da complessi sistemi server raffreddati a liquido che integrano piĂą tecnologie per raffreddare i data center cloud di calcolo hyperscale piĂą grandi ed esigenti al mondo a piastre di raffreddamento compatte che portano il raffreddamento direttamente alla fonte di calore del silicio o di alimentazione con raffreddamento a liquido diretto.

Aumenta l'efficienza delle prestazioni, ottimizza il consumo di energia, massimizza il recupero di energia e aumenta l'affidabilitĂ  in tutti i livelli del sistema termico per ridurre al minimo o rimuovere sprechi, costi di manutenzione e tempi di inattivitĂ  per un costo totale sostenibile e inferiore della proprietĂ  del sistema di raffreddamento.

Per coloro che sono preoccupati di introdurre il liquido nei sistemi elettronici avanzati, i sistemi di raffreddamento a liquido di Boyd sono stati installati sul mercato per decenni con 20+ anni di dati di affidabilitĂ  che guidano il miglioramento continuo nella progettazione del sistema e nelle procedure di test. Offriamo test termici in linea al 100% per soluzioni liquide ad alta affidabilitĂ , senza problemi e senza perdite.

Scopri le soluzioni di Boyd nelle sezioni seguenti:

UnitĂ  di raffreddamento in rack
Sala server

Cloud

I server raffreddati a liquido, i sistemi di raffreddamento dei data center e le GPU e LE CPU DLC (Direct Liquid Cooled) massimizzano la densitĂ  di elaborazione e mantengono le massime prestazioni con una latenza minima in modo piĂą sostenibile con tempi di attivitĂ  piĂą affidabili. I cicli di progettazione del sistema di raffreddamento a liquido di Boyd accelerano il time-to-market.
Ricarica di auto elettriche presso una stazione di ricarica

eMobility

I sistemi di raffreddamento a liquido leggeri, robusti e compatti estendono l'autonomia della batteria e accelerano i cicli di carica per differenziare i nuovi modelli EV e aumentare l'adozione da parte dei consumatori. Piastre fredde per batterie EV, raffreddamento a liquido di conversione di potenza, piastre fredde inverter e raffreddamento telematico a basso profilo.

Automazione nel settore manifatturiero

Industriale

Le apparecchiature industriali ad alta densitĂ  di potenza richiedono sistemi di raffreddamento a liquido robusti e ad alte prestazioni. Raffreddamento dell'elettronica di potenza, raffreddamento a liquido IGBT, raffreddamento dell'inverter, piastre fredde a liquido diretto IGBT, sistemi di raffreddamento a liquido a semiconduttore, raffreddamento a liquido di accumulo della batteria.

per risonanza magnetica medica, scanner per tomografia computerizzata

Ambito sanitario

Soluzioni di raffreddamento per apparecchiature medicali ad alta affidabilitĂ . Le soluzioni di gestione termica di Boyd per i prodotti medicali includono il raffreddamento a liquido dello scanner CT, il raffreddamento della risonanza magnetica, la luce UV e le soluzioni di raffreddamento laser, la gestione termica a raggi X, i refrigeratori medici e i sistemi termici a ultrasuoni.

Sistema di raffreddamento a liquido Boyd

UnitĂ  di raffreddamento a liquido

I sistemi di raffreddamento a liquido di Boyd sono sottoposti a un'ampia analisi della rete di flusso utilizzando il nostro software di progettazione proprietario alimentato da decenni di dati empirici. Ciò significa che i nostri ingegneri di progettazione termica e architetti di sistema ottengono un progetto termico convalidato e conforme alle specifiche molto più velocemente per cicli di progettazione più brevi. Testiamo ogni sistema di raffreddamento per garantire le prestazioni e il comportamento previsti del sistema. Il nostro modello di sviluppo flessibile varia da un tocco pesante a un tocco leggero a seconda delle esigenze di supporto. Adattiamo questi sistemi di raffreddamento a liquido per nuove applicazioni in settori ad alte prestazioni, che devono passare alle prestazioni termiche ad alta capacità dei sistemi liquidi.

Sistemi liquidi piĂą intelligenti

I sistemi di liquidi di Boyd, come le unità di distribuzione del refrigerante e i refrigeratori a ricircolo, incorporano un'intelligenza di sistema dettagliata da e verso singoli sensori, pompe, giunti e software operativo per un comportamento del sistema intelligente completo che massimizza la sostenibilità e l'affidabilità. L'efficienza è pianificata durante l'intero ciclo di vita del prodotto, inclusi imballaggi, dispositivi di installazione e funzionalità di assistenza rapida che assicurano l'integrità del prodotto attraverso la spedizione, massimizzano la produttività dell'assemblaggio e riducono al minimo i tempi di manutenzione con disconnessioni rapide sostituibili a caldo.

Boyd collettore di raffreddamento a liquido
Gruppo tubo di calore 566x300 1

UnitĂ  di distribuzione refrigerante (CDU)

Applicare l'elevata capacitĂ  termica del raffreddamento a liquido in sistemi liquidi, refrigeratori, unitĂ  di distribuzione del refrigerante (CDU), piastre fredde e scambiatori di calore.

3D-Assemblaggi di camere di vapore

Refrigeratori

I refrigeratori Boyd sono progettati per la flessibilità con un'ampia varietà di pompe, controller, monitor e funzioni di sicurezza aggiuntive disponibili per raffreddare carichi termici elevati ottimizzando al contempo i costi operativi, l'utilizzo delle risorse, i tempi e le tariffe di manutenzione. Raffreddare fino a -80°C o fino a 50 kW di capacità frigorifera.

UnitĂ  di controllo termico

TCU sono completi unità che mantenere Profili di temperatura rigorosi per un dispositivo sottoposto a test nell'industria dei semiconduttori. Centraline termiche abilitare rapido e stalla Test Condi— (DE) Signor A attendibilmente Semplificare i cicli di test.

TCU
Chassis e custodie raffreddati ad aria 566x300 1

Sistemi di raffreddamento bifase pompati

Pompato bifase (P2P) LLiquido Cooling combina il VelocitĂ  di raffreddamento a liquido pompato con la capacitĂ  termica aggiuntiva del raffreddamento bifase in un unico sistema avanzato. P2P sono ideale per verso il raffreddamento elevato flusso di calore Componenti in modo rapido e affidabile.

Raffreddamento ad aria assistito a liquido 566x300 1

Raffreddamento ad aria assistita da liquido (LAAC)

In alcuni sistemi, un circuito di raffreddamento a liquido non può essere utilizzato direttamente e richiede che il circuito scambi il calore direttamente al flusso d'aria. In questi casi, il raffreddamento ad aria assistita a liquido (LAAC) viene utilizzato per rimuovere elevate quantità di energia dai trucioli rifiutando immediatamente il calore nel flusso d'aria. Questo raffreddamento a liquido offre ai clienti la possibilità di raffreddare gli ultimi chip disponibili sul mercato.

Servizio di raffreddamento a liquido

Sosteniamo i nostri sistemi di raffreddamento a liquido e ci aspettiamo che funzionino in modo affidabile per voi per molti anni. Il raggiungimento di queste prestazioni affidabili e di lunga durata richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali.

Rispondiamo alle esigenze dell'assistenza clienti che vanno dall'evasione dei pezzi di ricambio, all'assistenza di sistema e alle soluzioni di riparazione. Le operazioni di assistenza disponibili a livello globale e i tecnici certificati in fabbrica forniscono un servizio rapido, efficace e conveniente per ridurre al minimo i tempi di fermo della manutenzione del sistema.

Contratti di assistenza

Boyd offre contratti di assistenza senza problemi personalizzati in base alle vostre esigenze che soddisfano i requisiti di manutenzione e supporto del sistema di raffreddamento a liquido

Formazione e supporto on-site

La formazione dei clienti e una varietĂ  di servizi in loco consentono di ottimizzare la gestione dei sistemi di raffreddamento a liquido
Boyd Piastra di raffreddamento a circuito di raffreddamento a liquido

Componenti per sistemi a liquido

I componenti di raffreddamento a liquido fanno parte di un sistema completo di raffreddamento a liquido. Le piastre fredde liquide e il telaio raffreddato a liquido assorbono il calore in un sistema di raffreddamento a liquido come interfaccia primaria diretta di raffreddamento a liquido tra il sistema liquido e le fonti di calore, mentre gli scambiatori di calore e i radiatori respingono il calore nell'aria ambiente o in un circuito di raffreddamento a liquido secondario. Questi componenti determinano la quantità di calore che un sistema di raffreddamento a liquido può assorbire o respingere come primo e ultimo processo in un ciclo di raffreddamento a liquido. L'interfaccia di raffreddamento a liquido diretto e l'espulsione del calore influiscono in modo significativo sull'efficacia, l'efficienza e le prestazioni del sistema, pertanto richiedono una considerazione significativa della progettazione.

Progettazione e ottimizzazione di componenti liquidi

Boyd Engineering eccelle nell'ottimizzazione della progettazione di piastre fredde e scambiatori di calore con un'accurata simulazione delle prestazioni che accelera il nostro ciclo di progettazione. Siamo esperti nello sviluppo e nella produzione di piastre fredde liquide compatte e di alta qualità e scambiatori di calore che soddisfano i requisiti del sistema riducendo al contempo il peso e la complessità. Con centinaia di opzioni e configurazioni di piastre fredde liquide e scambiatori di calore che utilizzano una varietà di metodi di fabbricazione, Boyd può aiutarti rapidamente a ottimizzare il modo in cui il tuo sistema liquido si interfaccia con le tue fonti di calore.

Boyd Scambiatore di calore
Piastre di raffreddamento per liquidi 566x300 1

Piastre di raffreddamento a liquido

Massimizza l'efficienza del sistema termico e riduci i costi operativi totali con piastre di raffreddamento a liquido ottimizzate. I design creativi di raffreddamento a liquido diretto aumentano il flusso turbolento e presentano skyline personalizzati per massimizzare l'interfaccia della fonte di calore. I test di tenuta in linea al 100% garantiscono affidabilitĂ  per il raffreddamento della batteria dei veicoli elettrici, il raffreddamento avanzato dei chip di elaborazione, il raffreddamento radar e il raffreddamento diretto a liquido.

Scambiatore di calore a liquido 566x300 1

Scambiatori di calore liquido

Gli scambiatori di calore (HeX) trasferiscono il calore da un sistema raffreddato a liquido, a un altro sistema di raffreddamento a liquido (da liquido a liquido) o a un sistema raffreddato ad aria (da liquido ad aria). Gli scambiatori di calore a liquido migliorano l'efficienza dell'intero sistema di raffreddamento a liquido fornendo elevate superfici per i percorsi dei liquidi per respingere o assorbire il calore.

Anelli di raffreddamento a liquido

I circuiti di raffreddamento a liquido combinano piastre fredde di raffreddamento a liquido diretto con raccordi e tubi per il collegamento a sistemi di liquidi pompati per raffreddare l'elettronica ad alta potenza. Termina i loop con giunti fluidi a sgancio rapido (QD) per una piena capacitĂ  di hot swap tra moduli elettrici per massimizzare l'efficienza del servizio.

Chassis e custodie raffreddati a liquido

Trasforma custodie strutturali e chassis in componenti del sistema di raffreddamento a liquido. I percorsi di flusso del liquido all'interno delle pareti possono essere semplici come tubi legati alla struttura o avere geometrie interne complesse che ottimizzano l'area di contatto del liquido, la portata e la caduta di pressione.

Collettori 566x300 1

Collettori

Accelera l'installazione e la manutenzione con le disconnessioni rapide dei collettori per unire i loop di liquidi al sistema liquido. Le valvole e i sensori assicurano il funzionamento del sistema e i controlli per la dimensione delle particelle prevengono intasamenti e perdite. L'effluente viene filtrato per eliminare le particelle di intasamento. Ogni collettore è completamente testato per fornire ogni connessione con un flusso uguale e garantire zero perdite di durata.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!