Centraline termiche
Le unità di controllo termico (TCU) sono parte integrante dei test sui semiconduttori. Garantiscono una temperatura controllata durante tutti i processi di test. Le TCU consentono agli ingegneri di creare e sostenere profili termici specifici per facilitare una caratterizzazione completa dei dispositivi a semiconduttore in diverse condizioni di temperatura.

Fattori di forma piccoli
Massimizza la capacità operativa mantenendo una precisione senza compromessi nel controllo della temperatura con le TCU compatte di Boyd.

Accelera i test
Riduci i tempi di test con le unità di controllo termico di Boyd, eccezionalmente efficienti, affidabili e sostenibili dal punto di vista ambientale, che abbassano rapidamente le temperature dei chip per un'elaborazione più rapida dei test e tempi di attività operativi migliorati.

Riduci i costi
Migliora l'efficienza operativa, eleva la qualità del prodotto, riduci al minimo i tempi di inattività e prolunga la durata delle apparecchiature cruciali con le TCU Boyd.

Ottimizzare l'uso dell'energia
Garantisci un controllo preciso della temperatura realizzando al contempo sostanziali vantaggi ambientali con l'utilizzo efficace dell'energia delle TCU Boyd.

Accelera il time-to-market
Riduci i tempi del ciclo di progettazione con la vasta esperienza di Boyd nella progettazione di semiconduttori e gli strumenti di modellazione proprietari che accelerano l'iterazione del progetto per un time-to-market più rapido.

Integrazione semplificata
Implementa facilmente le TCU di Boyd nel tuo ambiente di test o all'interno di apparecchiature di test automatizzate di produzione con l'ingombro più piccolo del settore
Che cos'è un'unità di controllo termico?
Un'unità di controllo termico (TCU) è un dispositivo specializzato progettato per gestire e mantenere la temperatura dei componenti a semiconduttore durante i processi di test. Le TCU rilevano, regolano e mantengono continuamente le temperature all'interno di un ambiente di test dei semiconduttori per garantire risultati di test affidabili e ripetibili.

Domande?
Cosa fa un'unità di controllo termico?
Un'unità di controllo termico (TCU) gestisce e regola la temperatura di un dispositivo a semiconduttore in prova (DUT) per consentire test controllati a varie temperature e semplificare la caratterizzazione dei dispositivi a semiconduttore in diverse condizioni operative. Questo preciso controllo della temperatura è fondamentale in tutti i processi di test dei semiconduttori per mantenere risultati di test stabili e affidabili durante la valutazione delle prestazioni dei dispositivi a semiconduttore.

Come funziona un'unità di controllo termico?
Le unità di controllo termico (TCU) operano all'interno di un circuito di feedback chiuso, regolando in modo rapido e accurato i parametri per mantenere la temperatura target specificata. Le TCU impiegano sensori di temperatura, come termocoppie o rilevatori di temperatura a resistenza (RTD), per il monitoraggio continuo della temperatura all'interno dell'ambiente di test. La maggior parte delle TCU integra funzioni di sicurezza, che fungono da salvaguardie contro potenziali surriscaldamenti o altri problemi legati alla temperatura per garantire la sicurezza sia delle apparecchiature che dei dispositivi a semiconduttore sottoposti a test.
Sfide dell'unità di controllo termico
Garantire profili di temperatura coerenti dal primo all'ultimo dispositivo a semiconduttore presenta sfide significative. Ad esempio, alcuni test sui semiconduttori richiedono cicli di temperatura rapidi, sottoponendo le TCU e i loro sistemi di riscaldamento/raffreddamento a notevoli sollecitazioni. Altri test coinvolgono profili di temperatura complessi con velocità di rampa e tempi di permanenza precisi, evidenziando l'importanza di uno stretto controllo operativo per mantenere la precisione delle misurazioni e del controllo della temperatura.
In che modo Boyd affronta le sfide delle unità di controllo termico?
La profonda esperienza di Boyd nel settore dei semiconduttori ci consente di affrontare le sfide TCU con tecnologie innovative di sistemi di test termici. I nostri sistemi sono meticolosamente personalizzati per soddisfare le rigorose esigenze di test dei semiconduttori in più fasi del ciclo di produzione per garantire un controllo preciso e l'uniformità della temperatura, cicli di temperatura rapidi e compatibilità con profili di temperatura complessi. Diamo priorità all'affidabilità, alla sicurezza e all'efficienza energetica nei nostri progetti TCU, offrendo ai produttori di semiconduttori strumenti efficaci per superare le sfide legate alla temperatura.
Perché utilizzare le centraline di prova di Boyd?
Design adattabili
I sistemi termici privi di liquidi di Boyd sfruttano tecnologie pionieristiche a cambiamento di fase, offrendo un ampio intervallo di forzatura della temperatura da -55 °C a 250 °C e consentono soluzioni di test più silenziose e portatili con stabilizzazione rapida, gestione della potenza superiore e controllo di precisione. Le nostre TCU sono adattabili a un'ampia gamma di dimensioni e tipi di dispositivi, sia con zoccolo che saldati, e si integrano perfettamente nell'ingombro più compatto del settore all'interno dell'ambiente di test o delle apparecchiature di test automatizzate di produzione.
Sistemi scalabili per accelerare il time-to-market
Le unità di controllo termico di Boyd sono scalabili dalla fase iniziale di ricerca e progettazione fino all'intera produzione. Le nostre TCU consentono di semplificare i test e la convalida in ogni fase del ciclo di progettazione, riducendo il time-to-market complessivo.
Teste TCU senza condensa
Il nostro design proprietario impedisce alle teste delle unità di controllo termiche refrigerate di condensare l'umidità ambientale. Il design di Boyd mantiene asciutti i dispositivi in prova anche nelle condizioni di prova più fredde.

Boyd TCU si accoppiano con i socket di prova
Le TCU di Boyd si abbinano agli zoccoli di test per aumentare l'accuratezza dei risultati dei test e consentire il rilevamento precoce di potenziali problemi legati alla temperatura. Questa integrazione fornisce una soluzione versatile e altamente efficace per i test dei semiconduttori che guida l'innovazione dei chip garantendo la durata e le prestazioni dei dispositivi a semiconduttore in un ampio spettro di applicazioni.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!