Raffreddamento bifase
Tubi termici, camere a vapore, termosifoni e tecnologie bifase integrate che consentono soluzioni più affidabili, leggere e ad alte prestazioni.
Richiesta rapida
Per oltre 50 anni Aavid, la divisione di gestione termica di Boyd, ha aperto la strada allo sviluppo e alla commercializzazione del raffreddamento bifase, rivestendo un ruolo fondamentale nella crescita e nell'impiego di tubi di calore, camere di vapore e termosifoni. Le capacità ingegneristiche, produttive e di collaudo di livello mondiale di Aavid consentono soluzioni innovative in grado di soddisfare i requisiti più severi, dalle sfide delle applicazioni mediche al rigore dello spazio e ai veicoli marittimi.
Grazie ai decenni di esperienza acquisita, alle risorse dedicate alla ricerca e allo sviluppo e ai centri di progettazione appositamente attrezzati per lo sviluppo di soluzioni bifase, Aavid è in una posizione unica per affrontare qualsiasi sfida nel campo della gestione termica. Dai semplici tubi di calore integrati agli straordinari sistemi termici bifase che sfruttano molteplici tecnologie e materiali avanzati, Aavid offre un'ampia gamma di soluzioni integrate.
Per saperne di più sulle nostre soluzioni di raffreddamento a due fasi, leggi le sezioni seguenti:

Aavid è sempre stata all'avanguardia nella tecnologia dei tubi di calore e continua a superare i confini della tecnologia odierna. Poiché l'elettronica è diventata più piccola e più potente, la tecnologia dei tubi di calore è divenuta molto più necessaria per dissipare in modo sicuro e affidabile carichi termici più elevati e condensati.
Aavid è una delle poche organizzazioni globali con risorse dedicate a tutti gli aspetti della progettazione e produzione di tubi di calore, dalla ricerca e sviluppo di nuovi design e materiali fino alla produzione in grandi volumi di tubi termici completamente integrati. Le capacità dei tubi di calore comprendono anche la progettazione e la produzione di tubi di calore ad alta temperatura e ad anello.
Aavid produce i propri tubi di calore e mantiene rigorosi standard di qualità. I nostri team tecnici hanno eseguito test di durata dei tubi di calore semplici e ad anello su una varietà di sistemi di materiali e condizioni di espulsione del calore nel corso di oltre 40 anni. Questo assicura la longevità e l'affidabilità dei nostri tubi di calore, incluse oltre 300 ore di test continui e continuativi su sistemi a tubi di calore elettrici sinterizzati acqua e rame. Altri sistemi di materiali e condizioni di rifiuto del calore includono rame-acqua con diverse strutture di stoppini, rame-metanolo, alluminio-ammonia, inconel-sodio, convezione naturale, convezione forzata e raffreddamento a liquido.

Quando i tubi di calore incorporati non sono in grado di offrire una sufficiente flessibilità di progettazione o diffusione del calore, le camere di vapore sono l'alternativa ideale. Le camere di vapore possono essere integrate come base del dissipatore per una migliore e più uniforme distribuzione del calore al fine di ottimizzarne le prestazioni.
Aavid ha sviluppato questo concetto nello sviluppo di speciali dissipatori di calore raffreddati ad aria che comprendono camere di vapore nelle alette e nella base. Alle lame della camera di vapore (vapor chamber) sono montate alette laminate ad alta densità e a griglia, con relativo dissipatore di calore isotermico ad alta superficie raffreddato ad aria per un raffreddamento ad alte prestazioni.
Le camere di vapore Aavid possono essere prodotte con svariati materiali e fluidi operativi. Ciò include le nostre camere di vapore ultra-sottili rame-acqua e titanio-acqua per il raffreddamento ad alta densità in applicazioni come le celle a combustibile PEM e l'elettronica mobile e di consumo a basso profilo.

I termosifoni offrono un raffreddamento bifase più economico rispetto ai tubi di calore (heat pipe) o alle camere di vapore (vapor chamber), ma poiché sono privi di stoppino, necessitano di una consistente forza gravitazionale per funzionare. Per ulteriori risparmi sui costi, Aavid offre una progettazione tecnica avanzata e una produzione semplificata che consentono una brasatura immediata. Aavid ha inoltre sviluppato soluzioni di termosifone ad anello che offrono un raffreddamento passivo a liquido per un raffreddamento ad alta potenza più affidabile.

Settori come quello dell'elettronica aziendale continuano a chiedere una maggiore potenza di elaborazione e di immagazzinamento dell'energia al punto che anche il raffreddamento a liquido sta diventando insufficiente. Per consentire densità di potenza così elevate, i progettisti di sistemi innovativi si stanno affidando al raffreddamento a immersione, dove parte o tutta la scheda è immersa in fluidi dielettrici.
Per migliorare il trasferimento di calore dalla fonte di calore al liquido, vengono installati evaporatori o piastre al posto di un dissipatore di calore o di una piastra di raffreddamento a liquido. Queste piastre forniscono una superficie aggiuntiva per l'ebollizione del liquido locale, che cattura il calore dall'apparecchio e lo porta via quando le bolle si staccano dalla scheda.
Come pioniere globale di raffreddamento a liquido e bifase, Aavid ha sviluppato e produce piastre utilizzando tecniche affinate dalla nostra decennale esperienza con componenti bifase. Le piastre utilizzano una varietà di tipi di strutture e geometrie e Aavid continua a ricercare e sviluppare soluzioni flessibili e integrate.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!