Sistemi di raffreddamento bifase pompati
Soddisfa le crescenti esigenze della tecnologia e dell'industria contemporanee per una dissipazione del calore efficiente e altamente efficace con sistemi a pompaggio bifase che sfruttano le caratteristiche di cambiamento di fase di un fluido, spesso un refrigerante o un refrigerante specializzato. I sistemi di raffreddamento bifase pompati offrono un raffreddamento all'avanguardia caratterizzato da prestazioni migliorate, maggiore affidabilità e versatilità di adattamento in diverse applicazioni.
Potenzia le prestazioni del prodotto con un raffreddamento di livello superiore

Ridurre le dimensioni del sistema di raffreddamento
Ottenere prestazioni più elevate a parità di portata dei sistemi monofase, consentendo ai progettisti di ridurre i volumi del sistema di raffreddamento

Controllo della temperatura ad alta precisione

Maggiore potenza di elaborazione

Ridurre al minimo la manutenzione del refrigerante
Ridurre il tempo impiegato per la sostituzione dei refrigeranti con refrigeranti bifase pompati inerti

Intelligenza artificiale generativa e hyperscale computing
Che cos'è un sistema di raffreddamento bifase pompato?
Un sistema bifase pompato o un sistema di raffreddamento a liquido evaporativo è una soluzione avanzata di raffreddamento e trasferimento di calore che utilizza una pompa per far circolare il fluido che passa dalla fase liquida a quella vapore all'interno del sistema. Il raffreddamento bifase pompato gestisce e dissipa efficacemente il calore da diverse applicazioni, in particolare in scenari di raffreddamento ad alte prestazioni.

Come funziona un sistema di pompaggio bifase?
Il raffreddamento bifase pompato unisce le caratteristiche del raffreddamento bifase e dei sistemi di raffreddamento a liquido, combinando i punti di forza di entrambe le tecnologie di raffreddamento. Il raffreddamento bifase impiega piastre di raffreddamento specializzate per raffreddare in modo efficiente le apparecchiature ad alta potenza facendo evaporare il fluido di lavoro per una rapida rimozione del calore dalle fonti di calore. L'architettura del sistema a liquido modificato pompa il fluido di lavoro per respingere il calore assorbito con uno scambiatore di calore. Il liquido di raffreddamento si condensa e il sistema pompa il liquido verso le piastre fredde per ripetere il processo.Perché collaborare e innovare con Boyd per soluzioni di raffreddamento avanzate?
L'ampia esperienza di Boyd nelle tecnologie dei sistemi di raffreddamento a due fasi e a liquido funge da solida base per lo sviluppo collaborativo. La nostra capacità di innovare sia all'interno dei sistemi di raffreddamento a due fasi che in quelli a liquido ci consente di innovare e progettare soluzioni di raffreddamento all'avanguardia su misura per le vostre esigenze specifiche.Boyd: Innovazioni pionieristiche nelle tecnologie di raffreddamento avanzate
Il portafoglio completo di tecnologie termiche di Boyd integra perfettamente le innovazioni del raffreddamento a liquido, bifase e ad aria. In qualità di orgogliosi partecipanti al programma del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) chiamato COOLERCHIPS, ci dedichiamo a far progredire tecnologie pionieristiche che danno origine a una nuova era di data center altamente efficienti e ad alta densità energetica attraverso lo sviluppo di sistemi avanzati di raffreddamento a liquido. Il nostro profondo patrimonio, la nostra esperienza e le nostre capacità ci consentono di sviluppare innovative piastre di raffreddamento a liquido per sistemi avanzati a pompaggio bifase, offrendo soluzioni di raffreddamento ad alte prestazioni ed efficienti dal punto di vista energetico su misura per le vostre applicazioni specifiche.Superare i limiti della legge di Moore: le soluzioni avanzate di raffreddamento a liquido di Boyd
L'avanzata tecnologia di raffreddamento a liquido di Boyd adotta un approccio pionieristico per integrare i sistemi di raffreddamento a due fasi e a liquido come sistemi a pompaggio bifase o raffreddamento a liquido evaporativo e sfrutta i vantaggi sinergici di entrambe le tecnologie. La nostra esperienza nell'ingegneria, nella produzione e nei test rigorosi ci consente di creare soluzioni di raffreddamento all'avanguardia su misura per le esigenze più esigenti dei chip ad alte prestazioni.Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!