eMobility

eMobility

Connettività, Display & Telematica

Carico EV

Batteria

Identità del marchio

Risorse

eMobility
GiocarePausa

eMobility

Materiali ingegnerizzati per la mobilità elettrica: prevenzione dell'instabilità termica della batteria

Proteggi il tuo veicolo elettrico con le soluzioni complete di materiali ingegnerizzati per l'eMobility di Boyd, che affrontano i problemi critici di fuga termica delle batterie agli ioni di litio. Consenti ai progetti di batterie per veicoli elettrici di prevenire in modo proattivo e sicuro gli eventi di fuga termica e di isolare rapidamente il calore estremo o il fuoco nell'improbabile eventualità che le caratteristiche di progettazione della sicurezza della batteria non riescano a prevenire la propagazione da cella a cella. La nostra protezione termica per batterie EV impiega soluzioni complesse e multifunzionali progettate per applicazioni da cella a cella che assorbono urti, vibrazioni e movimenti, dissipano il calore delle celle e fungono da barriera e isolatore di fiamma o calore in caso di eventi catastrofici della batteria. Explore integrated assemblies with heat spreaders, compression pads, and flame-rated electrical insulation to ensure the utmost safety for your EV battery designs.

Icona decorativa

Prevenire il runaway termico nelle batterie EV

Maintain homogenous temperatures across battery cells, enable faster charge/discharge cycles, reduce battery overheating, isolate catastrophic battery events when they happen, or better yet, prevent them from ever happening with Boyd’s advanced eMobility engineered material solutions.

Icona decorativa

Proteggere le batterie dagli urti da collisioni

Migliora la sicurezza dei consumatori e riduci le spese di garanzia proteggendo i vani batteria in caso di collisione con guarnizioni robuste che assorbono gli urti.

Come raffreddare e proteggere le batterie dei veicoli elettrici da collisioni e runaway termici

(Visualizza trascrizione)

eMobility Solutions | EV Thermal Runaway Protection | EV HMI Technology

(Visualizza trascrizione)

eMobility-3-580x400-1

Guarnizioni dell'alloggiamento della batteria e protezione dalle collisioni

I vani batteria, le custodie e gli alloggiamenti devono essere impermeabilizzati e protetti dalla contaminazione da detriti stradali, precipitazioni, olio, sporco e molti altri fattori ambientali per prestazioni di elevata affidabilità per tutta la durata del veicolo. Le batterie sono esposte a vibrazioni stradali estremamente dure e a potenziali urti improvvisi. Alloggiamento della batteria guarnizioni, guarnizioni E le pastiglie per ammortizzatori sono progettate per resistere e assorbire questa forza variabile, vibrazioni e impatto estremo, riducendo al minimo l'impatto dannoso sulla batteria e riducendo i costi di garanzia. Guarnizioni e le guarnizioni sono rinforzate per resistere a ripetizioni e istantanee urti, vibrazioni, impatto e attrito senza degradare le prestazioni.

Icona decorativa

Estendi la portata e la durata della batteria

Boyd’s lightweight, high performance sealing solutions enable you to design ruggedized batteries that withstand harsh road conditions for extended battery range and life.

EV-Telematica

Display automotive, telematica e sistemi di infotainment

La telematica e l'infotainment sono confluiti nell'elettronica intelligente per gli interni che arricchisce l'esperienza del conducente e migliora la sicurezza, dai touch screen intelligenti, agli intuitivi display head-up (HUD) e agli interruttori a membrana retroilluminati, fino alla telematica completa che include l'intelligence per la manutenzione preventiva, la gestione delle informazioni e il collegamento in rete dei veicoli. Le soluzioni di Boyd aiutano gli OEM a innovare queste caratteristiche all'avanguardia dei veicoli, riducendo al contempo il peso e mantenendo l'affidabilità.

Rinforzo e ottimizzazione dell'infotainment

L'innovativa soluzione di materiali ingegnerizzati di Boyd protegge, sigilla e raffredda i componenti elettronici per ridurre i costi di garanzia e migliorare la sicurezza dei consumatori con prestazioni affidabili e stabili per tutta la vita del veicolo. Il comfort differenziato dei consumatori e l'elettronica di convenienza creano un vantaggio competitivo e influenzano la domanda dei consumatori. Schermi di grandi dimensioni, sottili, leggeri e ricchi o interfacce di commutazione robuste ottimizzate per ambienti esterni migliorano l'esperienza del cliente senza aggiungere peso significativo o consumo energetico.

Automotive

Soluzioni di interfaccia uomo-macchina (HMI) per il settore della mobilità elettrica

(Visualizza trascrizione)

Che cos'è Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions? (Visualizza trascrizione)
eMobility

Patrimonio e competenza delle soluzioni espositive di Boyd

Boyd ha sigillato, incollato, protetto, migliorato e raffreddato per anni i display più esigenti degli smartphone come principale partner di innovazione per gli OEM leader a livello mondiale: una vasta esperienza che i progettisti di eMobility, telematica e infotainment stanno sfruttando per accelerare l'innovazione. Boyd impermeabilizza i componenti elettronici contro ambienti utente e meteorologici imprevedibili. Noi robusto componenti contro condizioni stradali difficili, vibrazioni estreme e impatto improvviso. Noi schermare e isolare elettronica complessa che opera in stretta vicinanza dall'interferire l'una con l'altra. Blocchiamo e proteggiamo il calore e la tensione della scintilla emessi da componenti elettronici. Il risultato è un display automobilistico con maggiore sicurezza e comfort per i consumatori.

Integra in modo efficiente funzionalità e caratteristiche durature nel tuo marchio

Le soluzioni progettate su misura combinano estetica, resilienza e funzione con una qualità eccezionale. Definisci chiaramente il tuo marchio con l'ampia gamma di materiali, finiture e finiture decorative di Boyd in una varietà di formati interni, esterni e sotto il cofano, dai badge laterali del corpo, ai loghi degli airbag e ai PRNDL alle piastre davanzale retroilluminate. Sfrutta la nostra esperienza e versatilità dei materiali, la durata e la gamma decorativa di materie plastiche di alta qualità per sviluppare soluzioni efficienti per bilanciare le esigenze di sostenibilità e ponderazione leggera e rimanere belli anche nelle condizioni ambientali più impegnative. Introduci più funzionalità con i gruppi di interruttori elettromeccanici e portachiavi di Boyd, le tastiere elettroniche retroilluminate e la tecnologia di visualizzazione intelligente per migliorare l'esperienza tattile con durata, qualità della luce vivida ed efficienza energetica.

EV-Automotive-Produzione

Produzione e qualità automobilistica

Gli impianti di produzione automobilistica di Boyd sono certificati per IATF 16949 Sistemi di gestione della qualità - Garantire il più alto livello di gestione della qualità di livello automobilistico durante la progettazione, la prototipazione e la produzione di massa. Le operazioni certificate IATF 16949 sono disponibili in Nord America, Europa e Asia per la progettazione e la produzione regionale replicate.

Icona decorativa

Riduci il peso e crea più spazio di progettazione disponibile

Create streamlined, multi-functional solutions using Boyd’s holistic approach to integrated sealing system design that considers full vehicle system demand to help OEMs reduce weight, create additional available design space, & maximize energy use.

Icona decorativa

Introduci nuovi modelli più velocemente

Itera rapidamente i progetti sfruttando i rapidi cicli di progettazione & prototipazione di Boyd per creare un vantaggio competitivo nella velocità di indo market, consentendo agli OEM di introdurre nuovi modelli più velocemente per un precedente accesso al mercato.

Icona decorativa

Risolvi i regolamenti di sostenibilità del futuro

Boyd's a livello globale disponibile, in regione DTF certified manufacturing & partnership di lunga data con eMobility, veicoli elettrici, veicoli elettrici ibridi & innovatori di autonomia influenzano il modo in cui superiamo rigorosi requisiti ambientali di sicurezza e regionali, anticipiamo le esigenze dei consumatori in evoluzione e risolviamo le normative di sostenibilità del futuro.

Batterie robuste per resistere all'esposizione ambientale

(Visualizza trascrizione)

Condizioni stradali accidentate

L'industria automobilistica spinge costantemente le prestazioni, aumenta l'efficienza dei consumi e offre un comfort superiore in cabina e la sicurezza dei passeggeri con soluzioni economiche. Le case automobilistiche innovano costantemente e integrano nuove tecnologie nei veicoli per migliorare le prestazioni, la leggerezza e l'esperienza d'uso. I produttori si affidano a soluzioni ad alte prestazioni che mantengono i conducenti e i passeggeri al riparo da ambienti difficili, protetti con sistemi di isolamento e di sicurezza avanzati e comodi grazie ad efficaci sistemi HVAC e di infotainment.

 

Automotive
Esterni-e-Finiture

Boyd: Soluzioni innovative leggere e affidabili

Boyd is an adept design, testing, and manufacturing partner for automotive sealing, protection and insulation solutions. Sviluppiamo soluzioni ad alte prestazioni a basso costo che soddisfano i rigorosi requisiti dell'industria automobilistica. Attraverso i nostri esperti team di progettazione e produzione, che lavorano nelle strutture certificate ISO 9001 e IATF 16949, Boyd realizza insiemi complessi che integrano funzioni multiple in singoli componenti in grado di superare le specifiche automobilistiche e ridurre i tempi e la complessità dell'assemblaggio e i costi totali.

Soluzioni di tenuta automobilistica

Per mantenere i componenti sensibili e i passeggeri sicuri e asciutti, i veicoli hanno bisogno di soluzioni di tenuta come guarnizioni, estrusioni di gomma e sistemi adesivi e di incollaggio multistrato. Boyd è un partner ideale per prodotti e assemblaggi di tenuta esigenti e ad alte prestazioni per l'industria automobilistica. Il nostro team di ingegneri collabora con voi per tradurre i requisiti e le condizioni in materie prime specifiche per il settore automobilistico per le prestazioni desiderate, mentre la conversione di precisione ad alto volume e l'integrazione multi-materiale della nostra produzione consentono una produzione di qualità. Sia che le vostre esigenze richiedano guarnizioni avanzate con geometrie complesse, estrusioni multi-materiale o elastomero rinforzato o soluzioni integrate su stampato, Boyd può assistervi, anche in ambienti di camere bianche certificate da Classe 100 a 100K.

Commerciale-Interni-e-Finiture

Soluzioni di protezione per il settore automobilistico

I veicoli richiedono diversi livelli di protezione per garantire una lunga vita operativa. I componenti di bordo devono essere protetti da condizioni stradali difficili come pioggia, neve, sabbia, sale, urti e vibrazioni. I conducenti e i passeggeri hanno bisogno di protezione dal calore del motore, NVH (rumore, vibrazioni e durezza) e BSR (ronzio, cigolio e sonaglio). Le pellicole di protezione e i sistemi adesivi mantengono le superfici nuove di zecca sicure e non rimescolate durante la spedizione e le superfici ad alto attrito e usura durano più a lungo.

Boyd ha decenni di esperienza nella produzione di un'ampia gamma di soluzioni di protezione per OEM e Tier nel settore automobilistico. Produciamo soluzioni protettive come le pellicole statiche per evitare di graffiare le superfici durante la spedizione e l'assemblaggio, tappetini robusti per mantenere più a lungo gli interni e pellicole UHMW convertite di precisione usate per guarnizioni protettive antiabrasione per ridurre il BSR all'interno del veicolo.

Elettrificazione dei veicoli

È in atto una rivoluzione nell'elettrificazione dei veicoli. Sempre più veicoli stanno integrando sistemi elettronici avanzati, intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Visita la nostra pagina eMobility per ulteriori informazioni sulle soluzioni Boyd per veicoli ibridi, elettrici e autonomi.

eMobility
Infotainment-Display

Capacità di conversione di precisione nel settore automobilistico

Con le capacità produttive di Boyd di conversione di precisione ad alta velocità, forniamo soluzioni di fustellatura per la gestione termica di tutto il veicolo. Dagli scudi termici convertiti con precisione che aderiscono a un serbatoio di gas o a un sistema di scarico, agli adesivi e nastri termoconduttivi multistrato per l'elettronica automobilistica e l'illuminazione a LED, il team di ingegneri di Boyd può supportarti nella scelta del miglior materiale per la gestione termica per la tua applicazione automobilistica, progettando una soluzione personalizzata ottimizzata per le tue esigenze di assemblaggio e prestazioni con il DFM (Design for manufacturability) in mente per mantenere bassi i costi di produzione.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!