Ricarica e batterie EV/HEV: alimentare le soluzioni di eMobility

EV Charging Solutions: Seal and Protect in an Electric Vehicle

Il successo di qualsiasi veicolo elettrico o ibrido/elettrico (EV/HEV) si basa su quanto bene immagazzina energia e quanto velocemente si ricarica. Una volta che la gamma effettiva di veicoli di una singola carica si confronta con un rapido riempimento alla pompa di benzina, i consumatori sono più propensi a effettuare la transizione a un veicolo elettrico. Gli OEM sono in prima linea nelle innovazioni pionieristiche nelle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, con l'obiettivo di migliorare la capacità, l'efficienza e la durata della batteria, riducendo al minimo i tempi di ricarica, rendendo i veicoli elettrici e i veicoli elettrici più attraenti per i consumatori. Qualsiasi innovazione che cambia il settore non è priva di sfide; i veicoli sono limitati in termini di spazio, peso e potenza e devono soddisfare requisiti di affidabilità e costi impegnativi (SWAP-CR). I veicoli sono soggetti a rigidi vincoli ambientali, che possono comportare requisiti di protezione e di alimentazione ambientali difficili per i grandi sistemi elettronici e le batterie.

Le tre principali cause di fuga termica e come prevenirle

(Visualizza trascrizione)

Come raffreddare e proteggere le batterie dei veicoli elettrici da collisioni e runaway termici

(Visualizza trascrizione)

Ricarica e batterie EV-HEV

Esperienza di lunga data

Leverage Boyd's expertise in EV charging solutions with extensive experience in Engineered Materials Solutions. Boyd is an ideal partner in developing and manufacturing products that help seal and protect an electric vehicle. Le nostre capacitĂ  di conversione di precisione ci consentono di sviluppare guarnizioni robuste, economiche e affidabili per proteggere convertitori di potenza e inverter, unitĂ  di controllo elettronico (ECU), stazioni di ricarica e vani batteria dall'ingresso di particelle e fluidi o dalla contaminazione e dai danni causati dall'acqua. Boyd mantiene le operazioni di produzione certificate IATF 16949 in tre continenti per garantire che i nostri componenti eMobility superino le rigorose richieste di sistemi di gestione della qualitĂ  automobilistica con un supporto regionale esperto. L'attenzione al cliente di Boyd e la cultura della gestione delle relazioni sono in linea con i processi e i sistemi di qualitĂ  IATF 16949. By optimizing processes, organization, and efficiency, we reduce costs, increase yield rates with effective management and assembly processes while providing our customers high quality products.

Batterie e pacchi batteria

Massimizza l'efficienza dei veicoli elettrici con le soluzioni complete di ricarica per veicoli elettrici di Boyd. L'efficacia di un veicolo elettrico dipende dalla sua batteria, un fattore chiave che determina l'autonomia effettiva del veicolo con una singola carica. Le batterie immagazzinano l'alimentazione DC tra una carica e l'altra per il resto dei sistemi elettronici del veicolo da consumare durante il funzionamento. Il pacco batterie di un EV è tipicamente costruito da una serie di celle a batteria costituite da litio-ioni (cellule litionio o lioni di litio), sia sotto forma di piccoli cilindri o sacchetti piatti rettangolari. Tecnologie alternative come le celle a combustibile sono anche opzioni di stoccaggio di energia per veicoli elettrici e ibridi. The battery powers the entire vehicle and has a significant weight and space allocation, which OEMs strive to optimize and improve with each design iteration. Le batterie a peso più piccolo e leggero consentono ai progettisti di incorporare celle a batteria più potenti o più densamente imballate per una maggiore autonomia. La collaborazione con il team di progettazione e progettazione di Boyd consente di sviluppare soluzioni ottimizzate che proteggono la batteria dalle condizioni ambientali e migliorano le prestazioni e l'efficienza di archiviazione di alimentazione. Creiamo soluzioni integrate utilizzando materiali altamente ingegnerizzati come SOLIMIDE ® schiume, scudi termici e guarnizioni della batteria per rendere le custodie delle batterie sicure e affidabili. Le soluzioni integrate di Boyd consentono di proteggere meglio i passeggeri e migliorare la sicurezza complessiva del veicolo elettrico.

Stazioni di ricarica e attrezzature per il servizio veicoli elettrici

Le stazioni di ricarica e le apparecchiature di manutenzione per veicoli elettrici (EVSE) svolgono un ruolo cruciale nella trasformazione delle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, facilitando il trasferimento di energia dalla rete a un veicolo elettrico. Costituiscono la spina dorsale dell'infrastruttura di ricarica, guidando l'evoluzione e l'accessibilitĂ  delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici.

I caricabatterie sono disponibili in diversi livelli che riflettono la quantitĂ  di consumo energetico e la velocitĂ  di ricarica:

Livello 1: caricabatterie domestici tipici che ricaricano una batteria durante la notte

Livello 2: alcuni caricabatterie domestici che richiedono alcune ore per raggiungere la carica completa della batteria

Livello 3: Supercharger

I caricabatterie di livello superiore richiedono piĂą potenza per tempi di ricarica piĂą brevi, con un importante traguardo di fornire 100 km di autonomia di guida in soli 10-12 minuti. L'industria della mobilitĂ  si sta spostando verso una ricarica rapida, che richiede una tensione piĂą elevata, per competere con i tradizionali cicli di tempo di rifornimento dei motori a combustione interna (ICE).

Stazioni di ricarica-Equipaggiamento-di-servizio-per-veicoli-elettrici
EV-Batteria-Raffreddamento-Sistema-liquido-piastre-fredde-montate-su-batteria-moduli

Alcuni caricabatterie hanno la capacitĂ  di convertire la potenza CA dalla rete in una corrente DC e una tensione che caricherĂ  in modo sicuro la batteria del veicolo elettrico. Questi tipi di caricabatterie utilizzano un inverter elettrico, una serie di interruttori elettrici che si alternano rapidamente per trasformare la corrente CA in una corrente DC. Questi inverter possono anche includere convertitori passo giĂą o convertitori buck per portare alte tensioni DC alla tensione della batteria preferita. La maggior parte di questi caricabatterie sono installati in un ambiente esterno e soggetti a condizioni meteorologiche esterne. L'elettronica ad alta potenza all'interno dei sistemi di caricabatterie deve essere protetta da pioggia, UV, contaminante del vento e altri danni, rendendo i sistemi di custodia del caricabatterie, le guarnizioni e le soluzioni di protezione fondamentali per garantire una durata del prodotto piĂą lunga e affidabile.

Caricatore a bordo

The On Board Charger (OBC) of an electric or hybrid vehicle converts AC power from the grid provided by the charging station into DC power that charges the battery. Le batterie immagazzinano energia come DC, quindi maggiore potenza è possibile gestire e convertire un'unità OBC in modo efficiente, più velocemente la batteria può caricarsi in modo sicuro. Il caricatore di bordo utilizza una serie di dispositivi semiconduttori per convertire la corrente AC in DC. Questi dispositivi a semiconduttori cambiano rapidamente e producono grandi quantità di calore di scarto nel processo. I caricabatterie a bordo possono includere un convertitore step down, un convertitore buck o componenti PFC (Input Power Factor Correction) a 3 fasi, oltre all'inverter principale, per ridurre le tensioni elevate DC per ridurre la tensione della batteria per una conservazione più sicura.

Boyd soluzioni di ricarica per veicoli elettrici a bordo

Boyd's EV charging solutions expertise covers all aspects of the sealing, protection, and shielding requirements needed for an on-board charger, and typically in an efficient integrated solution. Our high-performance gaskets and seals used within enclosures make us an ideal partner in developing effective EV charging solutions that meet your performance requirements. We integrate many functions into a single assembly, reducing your overall costs by simplifying your supply chain, minimizing assembly time, and fabricating reliable solutions that reduce maintenance and warranty costs.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!