Automazione
Cos'è l'automazione e perché è importante?
L'automazione utilizza tecnologia, strumenti e procedure sistematiche per eseguire attività con un coinvolgimento umano limitato. Le organizzazioni sfruttano l'automazione per ottimizzare le attività ripetitive e complesse, migliorando l'efficienza, l'accuratezza e la produttività complessiva. Le apparecchiature di automazione sono l'hardware meccanico o i sistemi che assistono nella fabbricazione, nell'assemblaggio, nel collaudo e nella garanzia della qualità o nell'imballaggio.Perché scegliere Boyd per le soluzioni di automazione?
Porta il tuo prodotto sul mercato più rapidamente con prototipi creati rapidamente e facilmente modificabili senza costosi strumenti per campioni di progettazione, presentazioni o proof-of-concept.
Soddisfa le rigorose specifiche di progettazione e realizza geometrie di parti complesse tra cui sottosquadri, angoli di rientro, spazi vuoti e altro ancora con le opzioni di stampa 3D di Boyd.
Elimina gli sprechi di iterazione e perfezionamento rapido dei progetti di prodotto con piccole serie di produzione stampate in 3D.
Tecnologie economiche con prototipazione più rapida, volume di produzione più elevato e tempi di consegna più brevi.
Esempi di automazione
La produzione industriale sfrutta l'automazione per migliorare l'efficienza, la precisione e il controllo in una vasta gamma di applicazioni, dalla robotica alle tecniche all'avanguardia come la stampa 3D e la lavorazione laser. Le apparecchiature di test per l'automazione dei semiconduttori accelerano il processo di convalida e riducono i guasti dei componenti sul campo. Gli azionamenti dei motori svolgono un ruolo fondamentale azionando bracci robotici per la saldatura, la verniciatura e l'assemblaggio di componenti con notevole precisione ed efficienza, soprattutto nell'industria automobilistica. Allo stesso modo, la produzione additiva utilizza sistemi automatizzati per creare oggetti 3D complessi e complessi, raggiungendo un alto grado di precisione.
La differenza Boyd per l'automazione
Ampio portafoglio tecnologico di Boyd per soluzioni di apparecchiature di automazione integrate
Boyd is at the forefront of innovation, seamlessly integrating complex engineered material solutions into automation equipment platforms. Sfruttiamo questi progressi per sviluppare progetti complessi e prototipare rapidamente soluzioni all'avanguardia. Our capabilities extend from creating components such complex human machine interface solutions, to producing silicone and plastic products.
Integra multifunzioni in un unico componente con le soluzioni di tenuta e protezione di Boyd
Le soluzioni di tenuta ambientale di Boyd tengono polvere e detriti fuori dalle apparecchiature sensibili, gestiscono o dirigono il flusso d'aria, proteggono dalla schermatura EMI, assorbono energia meccanica o acustica e sigillano le superfici contro gli elementi e gli ambienti di utilizzo dei consumatori. Our electronic enclosures and chassis integrate functions into one component including sealing and shielding for efficiency.
Ottimizza l'efficienza complessiva con gli encoder ottici di Boyd
Gli encoder ottici forniscono un feedback cruciale di posizione e movimento per consentire ai sistemi di operare con la massima precisione, garantire prestazioni senza interruzioni e ottimizzare l'efficienza complessiva. Ottieni precisione, accuratezza ed efficienza integrando perfettamente gli encoder ottici di Boyd nei tuoi processi di automazione.
Migliora l'esperienza utente con interfacce uomo-macchina complete e soluzioni grafiche
Le interfacce uomo-macchina sono aspetti critici della progettazione del prodotto e della sua esperienza utente. Dai pulsanti meccanici in elastomero e gli interruttori a membrana agli interruttori capacitivi e ai touchscreen più avanzati, Boyd ha la tecnologia e l'esperienza di progettazione per supportare le vostre esigenze di interfaccia di automazione.
Soluzioni grafiche Boyd
Boyd integra metodologie di produzione innovative e la corrispondenza dei colori Pantone su plastiche a film sottile per prestazioni durevoli e affidabili di sovrapposizione grafica e isolamento elettrico a lungo termine con soluzioni ignifughe UL 94. Semplifichiamo la complessità dei componenti e forniamo un risultato affidabile integrando il branding, la comunicazione delle informazioni vitali e l'isolamento elettrico in un'unica soluzione di alta qualità.
Soluzioni di interfaccia uomo-macchina per l'industria automobilistica
(Visualizza trascrizione)
Che cos'è Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions?
(Visualizza trascrizione)
Rete globale e supporto locale
Boyd gestisce oltre 40 stabilimenti di produzione certificati ISO 9001 sparsi in tre continenti. Il nostro impegno per l'eccellenza va oltre la semplice conformità, superiamo le aspettative dei clienti aderendo ai più rigorosi sistemi di gestione della qualità (processi QMS). Ci concentriamo sul perfezionamento dei processi, sul miglioramento dell'efficienza organizzativa e sull'esecuzione di procedure di gestione e assemblaggio impeccabili.Vantaggi dell'automazione
Migliora l'efficienza e riduci al minimo i tempi di inattività con sistemi automatizzati che funzionano in modo affidabile e coerente.
Garantire un output uniforme e ridurre la variabilità dei prodotti o dei servizi seguendo costantemente procedure predefinite.
Consenti risposte rapide alle mutevoli condizioni o alle richieste dei clienti, garantendo agilità nei mercati competitivi.
Ottieni scalabilità per soddisfare i cambiamenti della domanda senza interruzioni operative significative.
Abilita l'innovazione e nuove opportunità affrontando compiti complessi che potrebbero andare oltre le capacità del lavoro manuale.
Liberare i lavoratori umani da compiti monotoni e ripetitivi, portando ad una maggiore soddisfazione sul lavoro e creatività.
Ottimizza l'utilizzo delle risorse e riduci gli sprechi, contribuendo a pratiche sostenibili attraverso l'automazione.
Consentire controlli di qualità e ispezioni durante tutto il processo di produzione, garantendo una qualità costante del prodotto.
Sfide dell'automazione
Manutenzione e manutenzione: I sistemi automatizzati richiedono manutenzione e aggiornamenti regolari per garantire che funzionino in modo ottimale. La mancata manutenzione dei sistemi di automazione comporta tempi di inattività e una diminuzione dell'efficienza.
Sfide tecniche: I sistemi di automazione si basano su tecnologie avanzate e occasionalmente incontrano problemi tecnici, bug del software o problemi di compatibilità che richiedono una rapida risoluzione.
Complessità dell'integrazione: L'integrazione di diversi componenti, sistemi e software di automazione di vari fornitori è complessa, portando a problemi di interoperabilità.
Chiusura
Le soluzioni silenziose riducono l'inquinamento acustico ambientale per operazioni più sicure
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!