Custodie e chassis proteggono sistemi complessi
Gli chassis elettronici e lo chassis centralizzano lo storage di sistemi elettronici, componenti e apparecchiature sensibili. L'immagazzinamento di elettronica sensibile all'interno di un involucro aiuta a proteggersi da polvere e detriti contaminanti, a proteggersi dalla schermatura EMI, a gestire il calore di uscita, a organizzare sistemi complessi e a salvaguardare i tecnici di manutenzione e assistenza.
Integrazione di più funzioni in un unico componente
L'utilizzo di un armadio o di un involucro ambientale consente di ospitare e proteggere più componenti e dispositivi in un'unica soluzione completa e integrata. Gli involucri elettronici e lo chassis di Boyd integrano più funzioni in un unico componente, tra cui la tenuta, la gestione termica e la schermatura per l'efficienza.
A seconda dell'ambiente di utilizzo, progettiamo chassis e enclosure con classificazioni IP specifiche per proteggerci dalle condizioni atmosferiche in applicazioni esterne o sistemi di irrigazione in applicazioni interne. Anche il montaggio speciale, NVH, la protezione antiurto meccanica o elettrica possono essere una considerazione nella progettazione.
Domande?
Integra soluzioni di assemblaggio, manutenzione e altre soluzioni di efficienza operativa
Boyd è un esperto nell'integrazione di soluzioni di assemblaggio, manutenzione e altre soluzioni operative di efficienza come le guarnizioni delle porte, le etichette informative del sistema isolanti elettrico, la gestione del crosstalk a LED, l'isolamento filo e il passaggio dei cavi attraverso le porte e l'identificazione. Per applicazioni più potenti, è possibile integrare funzionalità di gestione termica come la diffusione interna del calore, il raffreddamento ad aria o la gestione dei liquidi.
Armadi e involucri
Proteggi apparecchiature ed elettronica costose e sensibili con armadi e custodie robusti che sigillano l'umidità e le particelle che possono compromettere la durata e l'affidabilità del tuo sistema.
Gabbie e guardie
Impedisci il contatto accidentale o l'ingresso nei pressi di zone pericolose con Gabbie e guardie per proteggere sia gli utenti che le apparecchiature da danni o danni.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!