Display elettronici, touch screen e interfacce uomo-macchina

Cosa sono i moduli di visualizzazione e perché è importante?

I moduli di visualizzazione sono componenti elettronici che includono LED (light Emitting Diodes), OLED (Organic LED), LCD (Liquid Crystal Display) e tecnologie emergenti progettate per rendere i display piĂą leggeri, piĂą sottili, piĂą luminosi e piĂą efficienti dal punto di vista energetico.

Cos'è un modulo Touch Screen?

Se abbinati alla funzionalità di rilevamento tattile, i display fungono anche da interfacce uomo-macchina touch screen che consentono agli utenti di interagire con un dispositivo. I display e i moduli touch screen sono così versatili che sono diventati onnipresenti nel mondo connesso di oggi. Gli utenti si aspettano che i nuovi prodotti sfruttino touch screen e display come interfaccia, rendendoli un componente di progettazione essenziale nella maggior parte delle applicazioni. I requisiti applicativi per ogni touch screen possono variare in modo significativo e diventare rapidamente uno dei componenti più complessi del prodotto che differenzia l'esperienza utente unica.

ConnettivitĂ -Display-Telematica

ConnettivitĂ , Display & Telematica

Man mano che nuove funzionalità vengono aggiunte ai veicoli elettrici e ibridi, Human/Machine Interfaces (HMI) e Telematics sono sempre più integrate nei modelli più recenti. Tecnologie innovative come heads-up display, sistemi di navigazione e infotainment e specchi intelligenti richiedono so soluzioni di visualizzazione avanzate affinché i consumatori traggano vantaggio da queste funzionalità aggiuntive.

Boyd è specializzata nell'aiutare gli ingegneri a ottimizzare i loro gruppi di visualizzazione e a convertire le materie prime in guarnizioni integrate per display e assemblaggi per il miglioramento dello schermo. Comprimendo più funzioni in un numero inferiore di componenti multifunzionali e convertendole in un'unica operazione, Boyd semplifica le soluzioni di visualizzazione e riduce i tempi di assemblaggio complessivi, i costi dei materiali e la complessità della catena di approvvigionamento.

Cosa sono le pellicole per il miglioramento del display?

Migliora l'efficienza

Migliore luce utilizzo migliora l'efficienza energetica 

Aumenta la luminositĂ 

Film specializzati migliorare Contrasto, chiarezza e vivacità del display senza aumentare la richiesta di energia 

Prolunga la durata della batteria

Migliore luce utilizzo e maggiore efficienza energetica mI display EANS consumano meno batteria 

Perché Boyd per le soluzioni display e HMI?

Innoviamo il modo in cui i materiali ottici convergono per risolvere le sfide OEM, semplificare l'accesso all'innovazione dei materiali e ottimizzare il modo in cui gli integratori di display assimilano i componenti ottici in uno stack di display.

Ti aiutiamo a selezionare ottimale materiali che bilanciano il raggiungimento delle prestazioni di visualizzazione desiderate mentre Ottimizzazione costi e complessità di assemblaggio.  

La nostra ampiezza nella scienza dei materiali ti offre un accesso semplificato all'innovazione dei materiali ottici piĂą avanzata al mondo e a tutti i fornitori chiave.

Vi offriamo una flessibilitĂ  illimitata nelle combinazioni di materiali per migliorare le prestazioni e arricchire il valore.
Il nostro Design for Manufacturing (DFM) assicura che i componenti del display si assimilano facilmente nei sottoassiemi del display.

La nostra capacitĂ  di reperire e produrre prodotti in tutte le aree geografiche chiave offre flessibilitĂ  regionale.

Abbiamo esperienza nel supporto e nella gestione di tutti i principali integratori di display con relazioni esistenti a lungo termine.

Soluzioni per la decorazione in stampo (IMD) e l'etichettatura in stampo (IML)

(Visualizza trascrizione)

Soluzioni di interfaccia uomo-macchina per l'industria automobilistica

(Visualizza trascrizione)

Che cos'è Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions?

(Visualizza trascrizione)

Vantaggi avanzati di display e touch screen:

Esperienza utente migliorata: l'interfaccia utente intuitiva visualizza facilmente informazioni dinamiche e menu per un'ampia gamma di funzionalitĂ .

Esperienza di marca differenziata: i display ben progettati offrono un'esperienza piĂą coinvolgente con una ricca vivacitĂ , un contrasto netto e prestazioni affidabili in ambienti diversi con vari livelli di luce e sorgenti.

SostenibilitĂ  distinta: i design intelligenti ottimizzano il consumo della batteria del display utilizzando materiali filmici avanzati leggeri e a basso profilo per concentrare la luce prodotta verso lo spettatore, massimizzando l'esperienza visiva e riducendo il peso complessivo del modulo di visualizzazione.

Mostra le sfide:

Conoscenza della progettazione: con la proliferazione dei display nella maggior parte delle applicazioni, diversi OEM potrebbero non avere competenze nella progettazione di display, esperienza nei materiali di visualizzazione o know-how per integrare al meglio i display nelle loro applicazioni

ComplessitĂ  di produzione: sfida per ottenere elevati tassi di resa con materiali adesivi o pellicole difficili da maneggiare e requisiti di elevata chiarezza ottica

Fattori di forma piĂą piccoli e sottili: i progettisti di prodotti hanno bisogno di display in dimensioni piĂą piccole e sottili con un design della cornice minimo o nullo per soddisfare le richieste dei consumatori. Assemblaggi piĂą stretti significano anche che i display sono piĂą vicini ai componenti che generano calore e richiedono protezione per affidabilitĂ  e lunga durata.

Peso critico: molti display sono trasportati dai consumatori o montati su gruppi mobili in cui il peso influisce sull'efficienza o sull'autonomia di trasporto.

La differenza per le soluzioni avanzate di display e touchscreen

La differenza di Boyd per soluzioni avanzate di display e touchscreen

Negli ultimi 20 anni abbiamo innovato i nostri processi avanzati di fabbricazione dei materiali per fornire costantemente componenti per display ottici di alta qualitĂ  con un eccezionale controllo della tolleranza nella produzione di massa ad alto volume per aiutare i marchi di elettronica mobile piĂą sofisticati al mondo a ottimizzare le prestazioni del display e il costo dei componenti. Continuiamo a spingere instancabilmente l'innovazione dei processi dei componenti di visualizzazione avanzati per aiutare i nostri clienti a continuare a differenziarsi e sfruttare il nostro patrimonio per aiutare i marchi nuovi a display avanzati a navigare in questa complessa tecnologia.

Il patrimonio espositivo avanzato di Boyd

  • Oltre 15 anni di prestazioni comprovate sul campo in applicazioni di visualizzazione
  • Oltre 1 miliardi di componenti di visualizzazione spediti
  • 5 milioni + installazioni di componenti Micro OLED
  • Consulente di fiducia per OEM e partner Tier 1
  • Pioniere nelle soluzioni di visualizzazione critiche per l'elettronica e le applicazioni dei veicoli elettrici
  • Convalida interna end-to-end
Visualizzazioni avanzate

Tecnologia segmentata del telaio

La tecnologia proprietaria Segmented Frame di Boyd sfrutta la nostra profonda e innovativa conoscenza della lavorazione con apparecchiature di conversione rotative avanzate progettate in modo proprietario per integrare piĂą strati di materiale al massimo utilizzo delle materie prime. Siamo in grado di combinare piĂą componenti della distinta base (BOM) di visualizzazione nella produzione one-pass per un prodotto finale facile da assemblare che aiuta i nostri clienti ad accelerare i processi di assemblaggio mentre integrano i moduli di visualizzazione nelle loro applicazioni.

  • Controllo della tolleranza fino a +/-0,05 mm
  • Integra piĂą materiali e componenti di visualizzazione in un unico prodotto finale facile da assemblare
  • Migliora i tempi del ciclo di assemblaggio
  • Massimizza l'uso delle materie prime
  • Ridurre al minimo la perdita di resa del materiale
  • Integrate display mount adhesives, bezel bonds, cushions, spacers, insulation, shielding performance, and optical functionality into one component

Boyd Competenza nella camera bianca e nella trasformazione di precisione

Le capacitĂ  di conversione della camera pulita di Boyd ci consentono di gestire Optical Display Bonding & Films con tassi di resa impressionanti mantenendo i piĂą alti standard di chiarezza. Abbiamo sviluppato un processo efficace chiamato Segmented Frame Technology che ci consente di eliminare i rifiuti di materiale dal materiale tradizionalmente inutilizzato dal centro del telaio. Questo ci consente di realizzare piĂą telai per rotolo di materiale e riduce i costi del materiale.

Adesivi otticamente trasparenti per display

Scienza dei materiali e competenza nella movimentazione

I materiali ottici sono progettati per migliorare le prestazioni e l'efficienza del display. Per farlo in modo efficace, devono essere visivamente perfetti e privi di detriti e contaminanti estranei. Questi materiali speciali richiedono protocolli speciali per garantire zero difetti che influiscono sul modo in cui i materiali ottici e di visualizzazione vengono trasportati, imballati, immagazzinati, manipolati e lavorati.

Boyd mantiene una varietĂ  di ambienti di camere bianche in tutte le aree geografiche chiave con processi e protocolli per gestire e fabbricare materiali di visualizzazione con livelli crescenti di requisiti di pulizia:

  • Protocolli di stoccaggio e manipolazione dei materiali privi di contaminanti
  • Processi di taglio e preparazione delle materie prime per camere bianche
  • Linee di produzione avanzate per la conversione rotativa in camera bianca
  • Linee di produzione per la conversione di letti piani per camere bianche
  • Ispezione cosmetica per camere bianche
  • Classe 100 camere bianche
  • Camere bianche di classe 1000 (Classe 1K)
  • Camere bianche di classe 10000 (Classe 10K)
  • Camere bianche di classe 100000 (Classe 100K)
  • Produzione di camere bianche sensibili ai raggi UV
  • Processi di movimentazione dei materiali sensibili alla temperatura

Gli ambienti delle camere bianche includono un monitoraggio continuo per garantire che i materiali ottici e i componenti del display siano privi di contaminanti e su specifica:

  • Test di tenuta dell'installazione del filtro
  • Test del conteggio delle particelle nell'aria
  • Test della velocitĂ  del flusso d'aria
  • Test di temperatura
  • Test di umiditĂ  relativa
  • Test del livello di intensitĂ  luminosa
  • Test del livello di pressione sonora
  • Test di pressurizzazione della sala

Catena di fornitura

La catena del valore del modulo di visualizzazione è molto complessa con molti giocatori. Boyd aiuta a semplificare questo per voi, offrendo prestazioni differenziate a un costo totale ottimale.

I fornitori di materie prime innovano le formulazioni dei materiali e migliorano le prestazioni dei materiali. Producono rotoli di grande formato e fogli di materie prime da esposizione. Boyd ha rapporti di fornitura strategici, risalenti a oltre 50 anni, con i principali fornitori di materie prime come 3M, tesa e Nitto. Continuiamo a cercare attivamente nuovi operatori con materiali innovativi che possano aiutare i nostri clienti a differenziare l'esperienza.

Molti OEM si affidano agli integratori di display per progettare e fornire moduli di visualizzazione personalizzati che soddisfino le loro esigenze. Questi integratori sono esperti nella progettazione e nell'assemblaggio di moduli di visualizzazione, fornendo sottoassiemi su specifica agli OEM per l'integrazione nel loro prodotto finale. Boyd ha oltre 15 anni di relazioni con i principali integratori di display del mondo. Continuiamo a stabilire nuove relazioni strategiche con nuovi operatori di mercato mentre i nostri clienti evolvono i loro partner di integratori di display preferiti.

Catena di approvvigionamento

Sfrutta gli oltre 15 anni di esperienza di Boyd nel display per migliorare il tuo prodotto.

Termini di visualizzazione chiave da conoscere

TermineDefinizione
Adesivi per batterieNastri che fissano le batterie vicino a una pila di display con adesivi resistenti alle alte temperature. Aumenta la sicurezza del prodotto e prolunga la durata della batteria.
Etichette normativeLe etichette normative conformi a UL garantiscono un'elevata conformitĂ  del marchio, avvisi di sicurezza e tracciabilitĂ .
Guarnizione della fotocameraAdesivo combinato e pellicola o schiuma che protegge i moduli della telecamera da acqua, vibrazioni e contaminanti. Prolunga la durata e migliora le prestazioni.
Modulo touch capacitivoSuperficie di interfaccia tattile che consente agli utenti di interagire con un dispositivo tramite tocco. Ha sostituito i tradizionali interruttori a membrana, elastomeri e tastiere a corsa completa come metodo di input principale su molti progetti di prodotti.
Alloggiamento con retroilluminazione conduttivaStruttura meccanica e termicamente conduttiva che supporta contemporaneamente l'unitĂ  di retroilluminazione e conduce il calore lontano dal display all'ambiente ambientale. La temperatura di funzionamento controllata della retroilluminazione massimizza la vivacitĂ  del colore e la durata del display.
Film diffusoreFilm specializzato che distribuisce uniformemente la luce sullo schermo. Ottimizza la visibilitĂ  completa dello schermo per una migliore chiarezza dello schermo, vivacitĂ  e veritieritĂ  del colore con un angolo di visione piĂą ampio.
Integrazione del displayRiduci al minimo la complessitĂ  di progettazione, progettazione e supply chain con sottoassiemi completamente integrati che includono tutti i componenti del display, le pellicole ottiche, gli adesivi e le guarnizioni con un alloggiamento del display e tutti i connettori per un assemblaggio semplificato nei tuoi dispositivi.
Pellicola di miglioramento della luminositĂ Film specializzato che intensifica la luminositĂ , migliora l'esperienza dell'utente e visualizza l'efficienza energetica.
Schermatura EMIStrato di schermatura per ridurre la suscettibilitĂ  ai malfunzionamenti elettronici bloccando le onde elettromagnetiche esterne indesiderate per migliorare l'affidabilitĂ  del dispositivo e del segnale. Elimina la diafonia dei componenti di visualizzazione interni.
Adesivi in schiumaPrevenire schermi incrinati o separati con una forte adesione del display al dispositivo, ammortizzati per assorbire urti e vibrazioni.
Guarnizioni e guarnizioni del telaio anterioreGuarnizioni adesive (schiuma) che robustizzano il giunto tra display e pannelli frontali in vetro. Ammortizza vibrazioni e urti per prolungare la vita e migliorare la soddisfazione del cliente.
(Grafite) Diffusori di caloreMateriale sottile, leggero e termicamente conduttivo che diffonde calore lontano dai punti caldi localizzati da componenti ad alte prestazioni. Mantiene temperature tattili sicure e previene il surriscaldamento.
LcdDisplay a cristalli liquidi
Pannello LightguidePannello o pellicola che concentra e amplifica la luce dalla retroilluminazione allo spettatore. Migliora la ricchezza, la nitidezza e l'efficienza del display.
LEDDiodo a emissione luminosa
OLEDDiodo organico a emissione di luce
Adesivi trasparenti (OCA)Adesivo otticamente trasparente che unisce meccanicamente le superfici con un indice di rifrazione corrispondente per ridurre la perdita di luce tra i substrati e dare l'impressione di essere otticamente chiaro o invisibile. Massimizza la chiarezza del display.
Pellicola protettivaPellicole destinate a prevenire graffi o crepe dello schermo durante la produzione, la logistica, l'assemblaggio, l'uso temporaneo da parte dei consumatori o una protezione duratura a lungo termine.
Pellicole riflettentiUna pellicola di miglioramento del display che riflette la luce attraverso il display, concentrando tutta la luce generata del modulo di visualizzazione verso lo spettatore. PiĂą luce che raggiunge l'utente massimizza l'efficienza energetica, la vivacitĂ  del display e la veritieritĂ  del colore. Inoltre, riflettendo la luce verso l'utente, riduce al minimo il riscaldamento della luce e il deterioramento dei componenti dietro il display.
Guarnizione di incollaggio del display del telaio segmentatoBoyd ha sviluppato processi di produzione proprietari ad alto volume per tagliare quattro pezzi di un telaio di visualizzazione separatamente e assemblarle in un unico risultato con tolleranze di giunzione a spazio zero per l'impermeabilizzazione e il controllo dimensionale. Supera i test IP67 e push-out. Prestazioni di tenuta migliorate con il miglior utilizzo delle materie prime.
Maglia altoparlantiI filtri in rete metallica sintetica o tessuta acusticamente trasparenti consentono un audio di alta qualitĂ  sigillando acqua e contaminanti. Sigillare acqua e particolato dai dispositivi con filtri acusticamente trasparenti per altoparlanti e microfoni di alta qualitĂ .
Film polarizzatoreUna pellicola di miglioramento del display che aumenta le prestazioni trasmettendo una polarizzazione e l'altra luce riflessa viene riciclata nella retroilluminazione.
Pellicole di sicurezza e pellicole antiriflessoLe pellicole antiriflesso e di sicurezza sono pellicole di miglioramento del display che riducono l'angolo di visualizzazione degli schermi con microferitoie specializzate che bloccano la luce in uscita dai lati di uno schermo o di un display, ma circa 60 ° di luce nell'angolo di visione centrale possono raggiungere liberamente gli spettatori. Ridurre l'abbagliamento e i riflessi è essenziale per i display utilizzati in ambienti di illuminazione diversi come consumer o emobility
Chiusura

Chiusura

Boyd ha spedito piĂą di 1 miliardi di componenti per display in oltre 15 anni. Abbiamo aiutato i principali marchi di elettronica mobile a differenziare i loro prodotti con display ad alte prestazioni che arricchiscono l'esperienza immersiva del consumatore, riducono il peso e il consumo della batteria, spingendo al contempo i confini della produzione creativa che ottimizza i costi.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!