Incollaggio e sigillatura del display
Le guarnizioni per display garantiscono la tenuta contro l'ingresso di contaminanti e gestiscono gli urti da caduta e le vibrazioni con tolleranze ultra strette che proteggono l'assieme del display per tutta la durata del dispositivo. Le guarnizioni per display e le soluzioni di incollaggio sono prodotte in ambienti di camere bianche garantendo che i display ottici sensibili siano privi di contaminanti e particolato.
Durata della visualizzazione a lungo termine
La polvere e le guarnizioni impermeabili del display estendono le prestazioni di qualitĂ in qualsiasi ambiente d'uso.
eMobility
Sigilla e rinforza le tecnologie di visualizzazione avanzate come i sistemi di infotainment, le console di navigazione e gli specchietti retrovisori intelligenti.
Elettronica per dispositivi portatili
Proteggi smartphone, notebook e tablet da ambienti difficili e utilizzo robusto.
Controllo ad alta tolleranza
Per la visualizzazione di precisione per l'assemblaggio dell'involucro.
Attrezzature per la tecnologia industriale
Abilita applicazioni di screening avanzate in ambienti industriali e di produzione difficili.
Proteggiti da cadute e push-out
Le guarnizioni di incollaggio del display che assorbono le vibrazioni proteggono dall'usura del consumatore.
Che cos'è Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions?
(Visualizza trascrizione)
Soluzioni di interfaccia uomo-macchina (HMI) per l'eMobility
(Visualizza trascrizione)
Tecnologie di incollaggio dei display
Le tecnologie di visualizzazione si stanno integrando in un'ampia varietĂ di ambienti di utilizzo finale, ma richiedono comunque protezione da contaminazione, ingresso, shock meccanici e resistenza alle cadute. Sono necessarie soluzioni affidabili di incollaggio e affare del display per sigillare efficacemente questi gruppi di schermi avanzati per proteggere dalla contaminazione da ingresso di liquidi, polvere e detriti, assorbire lo shock da caduta accidentale del display e gestire le vibrazioni che possono danneggiare un display in ambienti di uso finale con movimenti significativi come automobili o elettrodomestici bianchi.
Domande?
Perché Boyd soluzioni di incollaggio e sigillatura dei display?
Le guarnizioni e le soluzioni di incollaggio di Boyd proteggono l'assemblaggio del display per tutta la durata del dispositivo finale con tolleranze ultra-strette che spesso possono raggiungere tolleranze "a gap zero", offrendo una protezione in ingresso imbattibile contro polvere e liquidi. Produciamo soluzioni di guarnimento dei display in ambienti di camere pulite a partire dalla Classe 100 alla 100K, bilanciando i requisiti specifici di pulizia e gli obiettivi di costo. Tolleranze altamente controllate e ambienti di produzione puliti assicurano la produzione di componenti di visualizzazione ottico privi di contaminanti e particolato che proteggono gli assiemi dello schermo sensibili dai detriti di oggetti estranei nel corso della sua durata.
Guarnizioni per display integrati
Soluzioni di visualizzazione multifunzionali
Le soluzioni di visualizzazione multifunzione aumentano l'efficienza delle operazioni di assemblaggio dei dispositivi finali integrando piĂą funzioni in un unico prodotto finale. Le contrattazioni display integrate dotate dell'innovativa tecnologia di telaio segmentato di Boyd aumentano l'utilizzo dei materiali e riducono i costi dei rifiuti, semplificano la catena di fornitura e l'assemblaggio dei dispositivi finali e massimizzano la funzionalitĂ di visualizzazione affidabile per un costo di atterraggio totale inferiore e una migliore esperienza dei consumatori.
Cosa sono le guarnizioni di visualizzazione integrate?
Gli schermi di display avanzati hanno bisogno di componenti aggiuntivi per funzionare in modo piĂą efficiente e durare piĂą a lungo. Queste soluzioni, sotto forma di guarnizioni per display integrati, comprendono i sistemi di incollaggio, il controllo delle vibrazioni, gli adesivi trasparenti (OCA), i nastri sigillanti, le pellicole barriera e i dispositivi di gestione termica.
I moduli display elettronici fanno affidamento sulle prestazioni di ogni componente dello schermo, tra cui le guarnizioni e i cuscinetti, che aiutano a proteggere il dispositivo dalla polvere, dall'umidità , dagli urti accidentali e dalle vibrazioni. I materiali stabili e innovativi con tolleranze ultra elevate sono la scelta migliore per sigillare i dispositivi e proteggerli da fattori ambientali e contaminanti. Pertanto, la scelta delle materie prime è fondamentale per garantire la longevità del modulo display e conseguentemente la vita utile del prodotto finale.
La nitidezza ottica è essenziale per il funzionamento accurato dei moduli display e per essere certi che il cliente sia soddisfatto del prodotto finale, che potrebbero essere compromesso da corpi estranei (FOD) durante la produzione. Gli adesivi trasparenti (OCA) sono fondamentali per ottenere livelli elevati di chiarezza, contrasto e riduzione del riflesso. Gli OCA, un componente fondamentale per le guarnizioni LED/OLED, sono uno dei materiali più difficili da tagliare e maneggiare in quanto sono altamente sensibili ai FOD.
Perché Boyd le guarnizioni integrate del display?
L'esperienza acquisita da Boyd nella fustellatura rotativa e nella conversione di precisione delle camere controllate di classe 100 - 100k, permettono all'azienda di lavorare i materiali trasparenti difficili in modo costante e senza lasciare tracce. Siamo in grado di mantenere tolleranze ultra-strette con processi avanzati come la tecnologia Segmented Frame per produrre guarnizioni LED, LCD e OLED convenienti e ad alte prestazioni. Insieme alla nostra esperienza nella selezione dei materiali, all'innovazione di processo e a un track record di alta qualità , Boyd è un partner ideale per sviluppare e fabbricare guarnizioni di visualizzazione integrate per la vostra applicazione.
Vantaggi delle guarnizioni per display integrate di Boyd
In una singola guarnizione per display LCD, LED o OLED:
- Migliora l'utilizzo dei materiali di componenti ad alto costo con la tecnologia del telaio segmentato
- Rinforza gli schermi e migliora la durata
- Gestione dell'assorbimento degli urti, della dissipazione del calore, dello smorzamento delle vibrazioni e dell'acustica
- Proteggi i dispositivi elettronici sensibili da polvere, acqua, calore, olio e muffa
- Dispositivi di tenuta termicamente e/o elettricamente isolati per prestazioni elettroniche ottimali
- Personalizza spessori, durometri, set di compressione, densitĂ , colori e stili
- Dispositivi di tenuta rinforzati o non rinforzati, normali o con adesivo
- Personalizza le soluzioni OCA (Optical Clear Adhesive) con conversione di precisione senza bolle e fustellatura per un aspetto migliorato dello schermo
- Mantenere tolleranze strette per la produzione e l'assemblaggio di display dimensionalmente critici
Led, LCD e Materiali di guarnizione del display OLED
- Schiuma SOLIMIDE® densificata
- Adesivi doppi e singoli
- Nastri di schiuma
- Pellicole isolanti
- Lamine metalliche e fogli di grafite
- Schiume di uretano microcellulare
- Adesivo trasparente (OCA), adesivi trasparenti (OCA) sensibili agli UV
- Pellicole ottiche
- Schiume di poliuretano, polipropilene, polietilene e poliolefina
- Nastri e pellicole protettive
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!