L'incollaggio adesivo otticamente trasparente (OCA) aderisce agli strati di visualizzazione insieme a un adesivo in fogli per massimizzare la chiarezza ottica.
Nei nostri blog precedenti della serie di tecnologie di incollaggio dei display, abbiamo discusso del legame del traferro e dell'incollaggio ottico trasparente liquido (LOCA). Nel blog finale della nostra serie di tecnologie di incollaggio in tre parti, ci concentriamo sulla capacità di incollaggio del display più utilizzata in Boyd: l'incollaggio adesivo otticamente trasparente (OCA).
Qual è il processo alla base dell'incollaggio OCA (Optically Clear Adhesive)?
L'incollaggio otticamente trasparente è una tecnologia innovativa che Boyd consente di fornire linee di adesione più sottili, con conseguente sovrapposizione complessiva del display. L'incollaggio OCA utilizza un adesivo sensibile alla pressione del film secco per unire gli strati. L'OCA viene laminato su un substrato utilizzando la pressione per eliminare i vuoti d'aria dall'assieme. Questo può associare un componente rigido ad altri componenti rigidi o un componente flessibile (ad esempio una sovrapposizione) a un componente rigido.
- Incollaggio OCA da rigido a rigido: una camera a vuoto rimuove tutta l'aria tra gli strati, aderendo strettamente a due o più componenti rigidi.
- Incollaggio OCA flessibile: un rullo spinge tutta l'aria fuori tra il componente flessibile e il substrato (flessibile o rigido) con un rullo manuale o una conversione di precisione rotativa automatizzata in linea.
Prevenire tutte le bolle o i vuoti d'aria massimizza la chiarezza ottica, rendendo OCA ideale per le applicazioni in cui la leggibilità è fondamentale. Generalmente gestiamo, lavoriamo e assembliamo OCA in camere bianche di Classe 100 per garantire zero detriti di oggetti estranei (FOD) o contaminazione. Abbiamo ambienti sensibili ai raggi UV o ai raggi UV a seconda del materiale e dell'applicazione.
Perché scegliere l'adesivo otticamente trasparente (OCA)?
Il vantaggio principale della tecnologia di incollaggio otticamente trasparente sono le linee di adesione più sottili. Dove l'adesivo liquido otticamente trasparente (LOCA) può raggiungere una linea di legame compresa tra 0,015" e 0,030", l'incollaggio OCA può diventare ancora più sottile, raggiungendo una linea di legame da 0,005" a 0,008". Questa capacità di incollaggio è adatta per componenti in cui lo spessore è fondamentale, tra cui vetro di copertura, touchscreen e LCD frameless.
Un altro vantaggio dell'incollaggio otticamente trasparente è che l'adesivo in fogli non richiede polimerizzazione, rendendolo più veloce rispetto ad altri processi di incollaggio. L'utilizzo di un adesivo a foglio fornisce anche una tolleranza più stretta, linee di adesione piatte più coerenti e tassi di resa più elevati rispetto agli adesivi liquidi. Non è necessaria alcuna attrezzatura di erogazione speciale.
Sebbene ci siano diversi vantaggi nell'utilizzo di adesivo otticamente trasparente, potrebbe non essere adatto a tutte le applicazioni. A differenza dell'incollaggio LOCA, l'adesivo otticamente trasparente si traduce in un adesivo incollato che non può essere rilavorato, il che richiede un processo di ispezione e test più rigoroso per garantire elevate rese di produzione.
Boyd offre un'ampia varietà di opzioni di incollaggio per soddisfare esigenze di progetto specifiche, fornendo la soluzione più adatta per la vostra applicazione. Per saperne di più sul processo alla base delle nostre tecnologie di incollaggio dei display, leggi i nostri altri blog elencati di seguito o contatta i nostri esperti.
Che cos'è l'incollaggio loca (Liquid Optically Clear Adhesive)?