Soluzioni di raffreddamento a conduzione
Trasferimento e diffusione del calore affidabile e con alte prestazioni
Richiesta rapida
Le soluzioni di raffreddamento a conduzione si basano sul contatto diretto tra materiali con elevata conduttività termica per trasferire calore efficacemente. Le soluzioni a conduzione possono essere semplici, come nel caso di materiali ad interfaccia termica, spesso una pellicola o un tappetino di silicone con un filler conduttivo, oppure si tratta di soluzioni più complesse, come telaio in alluminio con un cuore incapsulato in grafite.
Uno dei maggiori vantaggi delle soluzioni di raffreddamento a conduzione è che queste sono soluzioni passive che non necessitano di componenti mobili, portando un'alta affidabilità, meno usura e bassa manutenzione.
Oltre ad avere un grande portfolio di soluzioni a conduzione tradizionali, Aavid, divisione di gestione termica di Boyd Corporation, è leader mondiale nella creazione di soluzioni a conduzione avanzate, utilizzando la grafite incapsulata per integrare la grafite leggera e ad elevata conduttività termica a formati lavorabili o flessibili, nella nostra linea di prodotti k-Core®.

I diffusori di calore sono una soluzione ideale per distribuire in maniera rapida e uniforme carichi di calore ad alta densità. Spesso i diffusori di calore vengono utilizzati per aumentare la distribuzione di calore ad aree con più superfici, come dissipatori o scambiatori di calore, migliorando le prestazioni termiche di tutto il sistema. I diffusori di calore possono anche essere integrati in gruppi complessi per telai ad alte prestazioni o quadri senza molto volume interno. La tecnologia k-Core® e i processi di produzione di Aavid permettono l'uso di diffusori di calore estremamente leggeri che utilizzano grafite incapsulata.
Controllando in maniera precisa il Coefficiente di Dilatazione Termica (CDT) dei nostri prodotti k-Core®, possiamo creare prodotti per un Piano di Terra Termico (PTT) ad alte prestazioni. Con un CDT corrispondente, le soluzioni per il Piano di Terra Termico riducono in maniera significativa la resistenza termica al livello dello stampo ed evitano l'attrito tra le superfici durante i cicli termici. I clienti possono installare i nostri prodotti con CDT abbinato direttamente sullo stampo, sia esso in silicio, carburo di silicio (SiC), carburo di silicio di alluminio (AlSiC), nitruro di gallio (GaN) o altro materiale.

Aavid è all'avanguardia nell'utilizzo della grafite incapsulata per creare soluzioni leggere, ma ad elevata conduzione termica. I bus termici integrati con la tecnologia k-Core® uniscono i vantaggi della leggerezza della grafite alla forza del rame o dell'alluminio e offrono una conduttività termica maggiore rispetto ad altri materiali incapsulati. Utilizzando materiali incapsulanti flessibili come lamine di rame o di alluminio o pellicole di poliammide, le cinghie termiche unite a k-Core® offrono una flessibilità maggiore senza rinunciare alle prestazioni.
- Bus per la gestione termica

Quasi tutte le soluzioni di gestione termica richiedono materiali termici di interfaccia per ridurre la resistenza termica fra il carico di calore e la soluzione termica. I Materiali di Interfaccia Termica (MIT) sono disponibili in svariate opzioni, per l'isolamento elettrico, compatibili, adesivi, con cambio di fase e rinforzati.
Gli ingegneri Aavid sono estremamente competenti nell'identificare i migliori materiali e i migliori design per le tue applicazioni. Grazie alle grandi capacità di conversione di Boyd, le soluzioni termiche fornite sono complete e pronte da installare, riducendo costi e tempi di assemblaggio.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!