Cinghie e bus termici
Soluzioni di trasporto passivo, affidabile e ad alta conduttività termica
Richiesta rapida
Torna al raffreddamento a conduzione
Aavid continua a innovare assemblaggi di grafite incapsulati per creare soluzioni passive, leggere, affidabili e altamente conduttive a livello termico. Bus termici integrati con k-Core® per combinare i benefici leggeri della grafite con la forza del rame o dell'alluminio e offrono una maggiore conduttività termica rispetto al materiale avvolgente. Utilizzando materiali flessibili come lamina di rame, lamina di alluminio o pellicola in poliimide, per contenere e supportare fogli di grafite, cinghie termiche con k-Core® offrono sia prestazioni che flessibilità fisica nella soluzione di gestione termica.

Soluzioni per bus termici e bus:
Cinghie termiche
Soluzioni di trasporto del calore passive e flessibili che consentono un maggiore movimento e un certo grado di libertà tra la sorgente di calore e le regioni di dissipazione più fredde.

Bus per la gestione termica
Componenti di trasporto del calore ad alte prestazioni che supportano grafite leggera e ad alta conduttività termica con materiali incapsulanti ad alta resistenza.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!