Difesa
Ambienti difficili, requisiti esigenti
La tecnologia militare e l'industria della difesa sono costantemente all'avanguardia nell'innovazione, poiché i requisiti di campo più esigenti spinono la necessità di attrezzature migliori, più veloci e più robuste. Le applicazioni di difesa variano drasticamente in termini di dimensioni, utilizzo e ambiente; tuttavia, tutti sono mission-critical e devono sempre operare alle massime prestazioni. Prestazioni o guasti non ottimali di questi dispositivi o apparecchiature possono costare non solo tempo e denaro, ma vite e sicurezza nazionale. I macchinari per la difesa e l'elettronica spesso coinvolgono caratteristiche altamente specifiche o esigenze applicative mai viste in applicazioni consumer o commerciali, richiedendo una cultura dell'innovazione.

Innovare l'abilitazione e la prontezza della forza
Ingegneri termici esperti con decenni di esperienza innovativa nella progettazione e produzione nel settore della difesa sono dedicati ad aiutarti a superare i limiti dei prodotti progettando soluzioni per un'elettronica a densità di potenza più elevata e livelli di prestazioni del sistema più elevati. Tecnologia e innovazione all'avanguardia affrontano le esigenze di prestazioni presentate dai sistemi elettronici di difesa all'avanguardia al mondo. Le partnership di ricerca e sviluppo in corso e a lungo termine con le organizzazioni di difesa e le università avanzate più esigenti del mondo guidano nuove tecnologie con fattori di forma leggeri e compatti che migliorano e creano un vantaggio competitivo in termini di prontezza e abilitazione della forza.

Scambiatori di calore per motori aeronautici
Innova le prestazioni del motore degli aeromobili da difesa con scambiatori di calore costruiti in modo univoco resistenti all'alta pressione e agli ambienti aerei esigenti. Gli scambiatori di calore a ad alta temperatura e ad alta temperatura offrono affidabilità a lungo termine in un formato compatto senza aggiungere peso aggiuntivo. Questa costruzione unica può contenere grandi aree di superficie in volumi di scambiatori di calore relativamente piccoli, il che lo rende un'opzione di raffreddamento compatta per applicazioni con requisiti di volume o peso ristretti. La costruzione dell'aletta e della piastra di trasferimento del calore aumenta l'integrità strutturale dello scambiatore di calore, migliorando la robustura, la resistenza e l'affidabilità per prestazioni di difesa a lungo termine.

Accelerare la velocità di distribuzione
Un servizio reattivo, veloce e incentrato sul cliente, supportato da strumenti proprietari di modellazione ingegneristica di progettazione e decenni di esperienza nella progettazione termica, consentono a Boyd di iterare i progetti più rapidamente per accelerare le tempistiche dal concetto alla produzione. Il modello facile da fare-business di Boyd ti aiuta a implementare nuove tecnologie mission-critical più velocemente.
Soluzioni aeronautiche
(Visualizza trascrizione)
Raffreddamento ad aria avanzato in due fasi per l'elettronica di potenza
(Visualizza trascrizione)
Scambiatori di calore per motori per veicoli terrestri
I robusti scambiatori di calore per motori per veicoli terrestri boyd sono difficili da usare e da ambienti di terreno accidentati. Gli scambiatori di calore ad alette a piastre ad alta temperatura e in alluminio saldobrasato bilanciano lunga durata, elevata affidabilità ed efficienza del peso impacchettando più superfici di trasferimento del calore in volumi più piccoli. I design dello scambiatore di calore, del radiatore dell'olio motore e del radiatore dell'olio della trasmissione di Boyd garantiscono un raffreddamento ad alte prestazioni in volumi più piccoli, mantenendo al contempo l'integrità strutturale contro urti e vibrazioni per migliorare la resistenza, la robustezza e la durata complessive degli scambiatori di calore in queste applicazioni di difesa.


Produzione di qualità di livello di difesa
Gli impianti di produzione della difesa conformi a ITAR di Boyd sono certificati secondo i sistemi di gestione della qualità AS9100D, garantendo il massimo livello di gestione della qualità di livello difensivo durante la progettazione, la prototipazione e la produzione di massa per componenti forniti affidabili e conformi alle specifiche. I prodotti per la difesa Boyd sono convalidati dalla qualifica specifica del prodotto e dell'applicazione per garantire coerenza del prodotto e alta affidabilità. Le operazioni certificate AS9100D sono disponibili in molti siti in Nord America e in Europa per la progettazione e la produzione regionali replicate con processi di produzione ridondanti per il supporto di continuità installato e immediatamente disponibile per soddisfare improvvisi aumenti della domanda del mercato, sovraccapacità o in caso di un evento di arresto critico.
Sistemi di controllo degli aeromobili primari con telaio integrato raffreddato a liquido
I sistemi di raffreddamento leggeri e ad alta affidabilità consentono progressi delle prestazioni nell'elettronica di difesa e nei sistemi di controllo degli aeromobili primari senza aggiungere peso o massa. Incorporando un percorso di flusso liquido all'interno delle pareti elettroniche del telaio e garantendo una connessione termica ottimale a fonti di calore, involucri e telai può fungere sia da soluzione strutturale che termica, preservando prezioso spazio di progettazione da allocare a funzionalità aggiuntive. Lo chassis elettronico raffreddato a liquido allontana in modo efficiente il calore dall'elettronica critica attraverso l'involucro dello chassis, consentendo una maggiore potenza e densità di calcolo nello stesso spazio senza aggiungere massa.

Migliorare l'affidabilità in ambienti difficili
Dispositivi militari, veicoli e navi sono esposti ad ambienti di uso straordinario, temperature estreme, condizioni difficili e un'ampia varietà di elementi attraverso dispiegamenti aerei, terrestri e marittimi. Con applicazioni reali sul campo da decenni e prestazioni comprovate, le soluzioni Boyd che si raffreddano, sigillano e proteggono sono progettate e prodotte utilizzando metodologie robuste testate e dimostrate di robustizzare componenti che mantengono prestazioni eccellenti in qualsiasi scenario.
Defense Radar System Advanced Heat Pipe Assembly Cooling
I gruppi di trasporto dei tubi di calore sono progettati e realizzati per spostare il calore da una fonte di calore a un'area più remota dove il calore può dissiparsi in modo sicuro. Questi gruppi sono ideali per rimuovere il calore dalle aree vincolate o densamente imballate alle regioni con accesso a un flusso d'aria più fresco o a un flusso d'aria di volume più elevato per dissipatori di calore o pile di alette. I sistemi radar di difesa che richiedono componenti raggruppati posizionati intenzionalmente all'interno di un'applicazione per prestazioni affidabili e ad alte prestazioni traggono grande vantaggio dalle soluzioni remote raffreddate ad aria. Prestazioni avanzate del sistema radar con carichi termici elevati senza dover passare a soluzioni raffreddate a liquido o surriscaldamento trasportando in sicurezza il calore in aree all'interno dell'applicazione che hanno un maggiore accesso al flusso d'aria raffreddato.
Prodotti e risorse correlate
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!