Scienza dei materiali della gomma
La resilienza e l'elasticità della gomma consentono a Boyd di progettare e produrre soluzioni durevoli e flessibili per la tenuta, la protezione ambientale e l'assorbimento degli urti.
Scienza dei materiali della gomma a Boyd
La gomma è una sostanza polimerica elastica che può essere naturale o sintetica. Può ritrovare la sua forma originale entro i limiti dopo essere stato deformato se non vulcanizzato. La gomma vulcanizzante aggiunge forza. La gomma è generalmente resistente, resiliente e resistente all'esposizione ambientale e chimica. Viene utilizzato come ingrediente chiave in un'ampia varietà di formulazioni di materiali tra cui spugna, schiuma, adesivi e film, oltre a componenti in gomma tradizionalmente riconosciuti come i tubi.
Boyd personalizza mescole, stampi, estrusioni e converte la gomma per produrre componenti resilienti che offrono una varietà di caratteristiche. Il nostro patrimonio scientifico dei materiali in gomma risale a oltre 70 anni.
Gomma in evidenza: Silicone
Boyd da oltre 40 anni compounding e produce componenti in silicone per applicazioni mediche, eMobility, alimentari, trasporti, edili e aerospaziali. I processi in silicone di alta qualità di Boyd ci consentono di produrre tubi in silicone, profili estrusi, o-ring e fogli per parti complesse stampate in silicone e prodotti assemblati.
Materiali in gomma
| Materiale | Nomi aggiuntivi | Caratteristiche principali | Prodotti & Settori |
|---|---|---|---|
| Butile | Isobutilene Isoprene, IIR | Eccellente permeabilità ai gas e agli agenti atmosferici. | Adesivi, guarnizioni ermetiche, vesciche d'aria, pneumatici, contenimento chimico e tappi, isolamento di fili e cavi, stripping degli agenti atmosferici |
| Polietilene clorosolfonato | CSPE, CSM, Hypalon, Hailon, Lianda o TOSO-CSM® | Eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Buona resistenza al calore, alla fiamma e agli agenti chimici. | Lavorazione e contenimento chimico, operazioni minerarie, trasporto di massa. |
| EPDM | Etilene Propilene Diene Monomero | Resistenza al calore, ai raggi UV, all'ozono e all'invecchiamento. | Guarnizioni e O-ring automobilistici, guarnizioni per finestre e porte, tubi per sistemi di raffreddamento, superfici antiscivolo, connettori e isolatori per fili e cavi. |
| Epicloridrina | ECH, CO, ECO | Eccellente resistenza al calore, all'ozono, agli oli minerali e agli alcali. | Guarnizioni, tubi flessibili e membrane per autoveicoli e industriali. |
| Fluoroelastomero | Fluorosilicone (FVMQ), Fluorocarburi (FKM), FPM, Viton™, Dyneon®, Technoflon®, Dai-El®, perfluoro-elastomeri (FFKM) | Eccellente stabilità nell'intervallo di temperatura da bassa ad alta. Eccellente set di compressione e rimbalzo come il silicone. Ulteriori vantaggi della resistenza chimica a solventi non polari, combustibili, oli, acidi e sostanze chimiche alcaline. | Guarnizioni e O-ring aerospaziali, lavorazione chimica e sigillatura automobilistica. |
| Neoprene | Cloroprene (CR), policloroprene | Eccellente resistenza all'abrasione e al rimbalzo. | Guarnizioni, tubi, isolamento elettrico, impermeabilizzazione. |
| Nitrile | Gomma nitrile butadiene (NBR), Buna-N, gomma acrilonitrile butadiene | Eccellente resistenza all'olio e all'abrasione. Conveniente. | Tubi, guarnizioni, occhielli, guanti protettivi, prodotti stampati, spugne, schiume espanse. |
| Poliisoprene | Gomma Naturale | Eccellente resistenza allo strappo e all'abrasione | Supporti antivibranti, molle, cuscinetti, adesivi. |
| Poliuretano | PUR, PU | Elevata resistenza all'abrasione e agli urti Assorbimento di urti e rumori Resistenza allo strappo Elevata capacità di carico Elevata resistenza alla fatica da flessione | Superfici di taglio, protezione delle superfici e paraurti, fodere |
| Silicone | Θ, polisilossani | Eccellente stabilità nell'intervallo di temperatura da bassa ad alta. Eccellente set di compressione e rimbalzo. | Tubi e guarnizioni per applicazioni farmaceutiche, mediche, elettriche, automobilistiche e aerospaziali, tubi respiratori medicali e tubi flessibili per autoveicoli ad alta temperatura. |
| Stirene-Butadiene | Gomma stirene-butadiene (SBR), Buna-S | Buona resistenza all'abrasione e all'invecchiamento. | Articoli in gomma stampata, nastri trasportatori, suole e tacchi per scarpe, adesivi, rivestimenti per rulli e pneumatici per auto. |
| Poliisoprene sintetico | IR | Versione sintetica della gomma naturale con molte delle stesse proprietà, come un'eccellente resistenza allo strappo e all'abrasione. | Supporti antivibranti, molle, cuscinetti, adesivi. |
| Elastomeri termoplastici* | Gomme termoplastiche, Classe Copolimero, TPE | *Miscela fisica di plastica e gomma che presenta proprietà termoplastiche ed elastomeriche, si comporta come gomma termoindurente ma è lavorabile tramite metodi di lavorazione termoplastica per il ritrattamento e il rimodellamento Include: - Copolimeri a blocchi stirenici (TPS) - Copoliestere termoplastico (TPC) - Poliammidi termoplastiche (TPA) - Poliolefinelastomeri termoplastici (TPO) - Poliuretani termoplastici (TPU) - Vulcanizzati termoplastici (TPV) - Elastomeri termoplastici non classificati (TPZ) | Weatherstripping automobilistico, Applicazioni medicali, Elettrodomestici ed elettronica di consumo, Stampa 3D |
Capacità manifatturiere
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!