Data Center Airflow, Sealing, Protection, and HMI Solutions
Boyd's data center solutions help hyperscale, colocation, enterprise, edge, modular, and AI infrastructure teams improve uptime, reliability, and operational efficiency with engineered materials for airflow management, environmental sealing, EMI shielding, electrical insulation, vibration damping, and equipment labeling. Designed for high-density electronics and scalable global production, Boyd solutions protect critical data center equipment, support safer service, improve system performance, and help operators meet the demands of next-generation cloud and AI data center environments.Produzione affidabile e ad alta capacità
Produzione globale ridondante
Rampa agile e produzione su larga scala
Data Center Engineering Solutions
(Visualizza trascrizione)
Powering AI Data Centers: Boyd’s High-Performance Materials Solutions
(Visualizza trascrizione)
Sealing, Airflow Control, and Contamination Protection for Data Center Performance
Optimize Data Center Airflow Efficiency
Enhance data center energy efficiency, airflow performance, and system reliability with advanced airflow management solutions e air sealing technologies designed for hyperscale, cloud, colocation, edge, and enterprise data centers. Boyd's engineered systems optimize cooled air delivery and hot air exhaust, creating consistent airflow pathways that improve efficiency and reduce the risk of overheating and component failure.
High-performance, UL 94 V-0 rated air blockers and airflow baffles manufactured from proven polyimide foam materials like SOLIMIDE® seal gaps, prevent cool air loss, and eliminate heat-trapping air pockets. These solutions deliver reliable insulation, improve airflow containment, and reduce noise in high-density server rack environments.
Explore related solutions for AI server infrastructure optimization and high-density rack performance to further improve system efficiency, scalability, and uptime.
Riduzione del costo totale di proprietà del data center
Le soluzioni integrate riducono al minimo o rimuovono sprechi, costi di manutenzione e tempi di inattività per un costo totale complessivo inferiore di proprietà del data center.
Iterate progetta rapidamente e accelera la velocità di indo market
Il servizio customer-first con velocità e reattività leader di mercato combinate con decenni di esperienza nella progettazione termica e strumenti di modellazione robusti e proprietari consentono a Boyd di iterare rapidamente i progetti e accelerare la velocità di immissione sul mercato.
Localizzazione globale reattiva
Boyd si muove con i nostri clienti man mano che le loro esigenze regionali si evolvono in risposta a cambiamenti geopolitici, cambiamenti di strategia nell'approvvigionamento regionale, near-shoring o mosse di produzione globale.
Enclosure Protection and Contamination Control for Reliable Sealing
Data center enclosures face constant exposure to service activity and environmental contaminants, making effective data center sealing solutions critical to long-term reliability and IP-rated protection. Boyd provides enclosure, housing, and environmental seals that help protect against dust and water ingress while improving contamination control and system uptime across cloud, colocation, enterprise, and edge data center deployments. Integrated airflow management and filtration solutions, including foam and mesh air filters, further reduce particle buildup on sensitive components to maintain thermal performance and prevent hardware failure. Boyd offers a broad portfolio of gasket and sealing materials, including high-performance elastomers such as nitrile (NBR), EPDM, polyurethane, and silicone, engineered to meet precise sealing force, compression set, and design-for-assembly requirements.
Creare data center più sicuri
Le soluzioni di Boyd considerano l'intero ambiente del data center, offrendo soluzioni silenziose che ridurre l'inquinamento acustico ambientale per operazioni più sicure del data center.
Aumentare l'efficienza e l'affidabilità
Advanced Airflow Containment and Sealing Solutions with Gaskets and Baffles
Boyd offers advanced air containment solutions such as thermoformed, FR V0 rated electrically insulating air baffles, along with air blocking, air shielding, gasket, and air diverter materials designed to control and direct airflow within enclosures. High performance materials like SOLIMIDE® polyimide foam and elastomer options including nitrile, EPDM, polyurethane, and silicone are optimized for sealing force and compression force deflection to maximize air containment efficiency. These leak sealing foams and gaskets minimize air leakage, protect sensitive components from contaminants, and help maintain consistent, reliable system operation.Etichette e sovrapposizioni isolanti UL
I sistemi informatici aziendali incorporano un surplus di componenti e sottosistemi che richiedono un'identificazione chiara per preservare la funzionalità e le prestazioni di picco. Le etichette di avvertimento personalizzate di Boyd, la grafica normativa, le sovrapposizioni grafiche complesse, le etichette informative di sistema, le soluzioni di gestione dei cavi ritardanti di fiamma e le etichette di identificazione serializzate aiutano nell'organizzazione di strutture di data center di qualsiasi dimensione, dai centri di elaborazione hyperscale di livello mondiale ai siti di edge computing più piccoli. Le sovrapposizioni informative e dielettriche progettate e stampate su materie prime elettricamente isolanti classificate UL aiutano nei test, nell'approvazione e nella tracciabilità UL. Migliorate la tracciabilità del vostro hardware producendo e assemblando con Boyd etichette di avvertimento e normative conformi a UL 969. Aumenta l'organizzazione di cavi di rete di ingresso/uscita, fili e tubi flessibili per sistemi di raffreddamento a liquido con i sistemi completi di gestione dei cavi hook and loop di Boyd.
Mitigazione del rumore e delle vibrazioni del data center
Oltre ai contaminanti ambientali, il rumore e le vibrazioni, l'elettricità e i complessi componenti elettronici interni possono ridurre l'affidabilità e l'integrità del sistema, aumentando i costi di manutenzione e i tempi di fermo del sistema. Le soluzioni di protezione complete di Boyd migliorano le prestazioni del data center, del networking e del sistema di connettività e massimizzano i tempi di attività mitigando la propagazione di rumore e vibrazioni, migliorando l'integrità del segnale elettronico, migliorando la protezione dalle scosse elettriche e la sicurezza antincendio bloccando la tensione di scintilla all'interno di un involucro con isolamento dielettrico con classificazione di fiamma V-0.
Smorzatori di archiviazione dei dati e sigillatura del server
Migliora le prestazioni e l'affidabilità del sistema di data center cloud con una maggiore precisione e velocità di lettura-scrittura, nonché protezione dagli ambienti operativi dei data center. Le soluzioni di Boyd smorzare le vibrazioni e assorbire gli urti da fonti meccaniche e acustiche come il funzionamento del sistema, il suono e i tradizionali sistemi di raffreddamento ad aria con molte parti mobili che operano ad alte velocità di rotazione. Siamo esperti nella gestione del rumore, delle vibrazioni e della durezza aziendale, nonché Smorzamento dell'unità disco rigido. Lo chassis del server deve inoltre essere sigillato e protetto contro l'ingresso di acqua o polvere, interferenze elettromagnetiche, diafonia LED, e tensione di scintilla per prestazioni operative di picco e tempi di attività del sistema.
Data Center FAQs
What is data center airflow management?
Data center airflow management uses components like baffles, blockers, seals, and filters to guide air through intended pathways and reduce bypass and leakage inside racks, cabinets, and server enclosures.How do baffles and air blockers improve system consistency?
Baffles and air blockers help reduce unintended airflow paths by closing gaps and forming internal channels that steer airflow through engineered routes, supporting more predictable system behavior at scale.What materials are used for air blockers and gap fillers?
Material selection depends on geometry, safety requirements, and assembly needs. Boyd supports options including SOLIMIDE® polyimide foam and other engineered foam families used for airflow control and sealing applications.How do seals and gaskets help protect data center equipment?
Seals and gaskets help reduce dust and moisture ingress through seams, doors, and interfaces, improving enclosure integrity and reliability in service-heavy environments.What is EMI shielding and why is it important for data centers?
EMI shielding helps reduce unwanted electromagnetic disturbance that can impact electronic performance and signal integrity—especially in dense electronics and high-speed connectivity environments.What is UL 969 and why does it matter for labels in data centers?
UL 969 covers marking and labeling performance (durability, legibility, and attachment) so critical safety and regulatory information stays readable and adhered under expected conditions.How do HMI and graphics improve serviceability in colocation and hyperscale facilities?
Clear front panel graphics, overlays, and durable labeling improve technician speed and accuracy by placing instructions and identifiers where they’re needed most—reducing service friction across large fleets.What types of interface components does Boyd support for data center equipment?
Boyd supports a broad range of interface approaches—including switches and user interfaces, graphic overlays, and full front panel integration—supported from prototyping through production.Why is noise and vibration mitigation important in data center hardware?
Noise and vibration can reduce reliability and contribute to downtime in complex assemblies; mitigation solutions help reduce vibration propagation and improve robustness in demanding environments.How does Boyd support fast program execution for different data center types (hyperscale, edge, modular)?
Boyd’s Data Center portfolio emphasizes trusted, high-capacity production, agile scaling, and redundant global manufacturing to support rapid deployments and consistent fleet execution.What engineered material solutions are used in data centers?
Data center engineered material solutions include seals, gaskets, EMI and RFI shielding, electrical insulation, air baffles, air blockers, labels, overlays, HMI components, and vibration damping materials that help protect equipment and support reliable operation.Why is EMI shielding important in data centers?
EMI shielding helps protect sensitive data center electronics from electromagnetic and radio frequency interference that can affect signal integrity, system performance, and reliability in dense server, rack, chassis, blade, and storage environments.Prodotti e risorse correlate
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!