Le sovrapposizioni grafiche e i fronti morti a LED sono componenti critici del livello di interfaccia
Le sovrapposizioni sono un componente fondamentale del livello dell'interfaccia nei touchscreen e negli interruttori a membrana o etichette durevoli autonome che forniscono sia protezione che una superficie per la stampa grafica per creare un'interfaccia funzionale e intuitiva.
Prima impressione di impatto e duratura
Fai in modo che quei primi momenti contino con un aspetto pulito e funzionale che durerà un uso costante.

Ridurre i costi con la sovrapposizione multifunzionale

Ingrandisci il tuo messaggio e la tua immagine
Ampia gamma di opzioni di sovrapposizione
Spesso la prima cosa che un utente vede quando interagisce con un prodotto, le sovrapposizioni grafiche possono impostare la prima impressione del tuo prodotto. Boyd offre la più ampia gamma di opzioni di sovrapposizione del settore, offrendo trame selettive, stampa, goffratura, rivestimenti, adesivi, deadfront e retroilluminazione per creare una soluzione di sovrapposizione specializzata. Boyd crea pannelli di controllo all'avanguardia e pronti all'uso con un'ampia varietà di opzioni di sovrapposizione grafica per adattarsi a qualsiasi specifica.
Seleziona la giusta protezione necessaria per il tuo design
Boyd è specializzato in sovrapposizioni grafiche come componenti statici per interruttori a membrana, tastiere in gomma e targhette. Gli esperti di Boyd possono aiutarti a selezionare un materiale di sovrapposizione grafica che offre la giusta protezione con la funzionalità, la durata e la decorazione personalizzate necessarie per il tuo design. Il poliestere (PET) è un materiale più sottile e resistente con resistenza a sostanze chimiche ed elementi aggressivi. Il policarbonato (noto anche come Lexan) è facile da stampare, texture e da morire. È chiaro e dà una goffratura più nitida. Il policarbonato è generalmente più conveniente del poliestere.
Dettagli del design | Poliestere | Policarbonato |
---|---|---|
Resistenza chimica | Ampia gamma | Limitato |
Vita di attuazione | > 1 milioni | Fino a 200K |
Goffratura | Buono | Buono |
Flessibilità | Buono | Buono |
Piega resistenza | Migliore | Buono |
Spessore del materiale | Fino a 0,01" (.254mm) | Fino a 0,06" (1,52 mm) |
Infiammabilità | - | UL 94V-2 |
Resistenza igroscopica | Molto bene | Fiera |
Resistenza ai raggi UV all'aperto | Contatta Boyd | Contatta Boyd |
Tecnologie di overlay grafici e deadfronts LED
Deadfront e diffusori LED
Le etichette dei prodotti sovrapposte a Deadfront sono una sovrapposizione grafica che non mostra simboli o grafica a meno che non siano accese. Controllando quando e quali elementi grafici sono illuminati, il prodotto può comunicare con utenti o consumatori. Questi fronti morti possono anche utilizzare pellicole diffusivi per diffondere in modo più uniforme la retroilluminazione. Boyd ha la capacità di produrre complesse etichette di sovrapposizione fronte morte.
Sovrapposizioni di visualizzazione
Le sovrapposizioni di display utilizzano una finestra trasparente all'interno di una sovrapposizione attorno a uno schermo LED o LCD che fornisce sia protezione ambientale che informazioni aggiuntive e branding al prodotto.
Tastiere e sovrapposizioni di pulsanti
Fornire un'identificazione duratura dei pulsanti elastomerici con sovrapposizioni grafiche tagliate con precisione che circondano tastiere o pulsanti. Etichettando la superficie intorno ai pulsanti elastomerici, le informazioni stampate non vedranno la stessa usura dei pulsanti stessi.
Dettagli del prodotto in sovrapposizione grafica
Opzioni sovrapposizione grafica
- Isolamento e schermatura EMI
- Finiture riflettenti e spazzolate
- Rivestimento e testurizzazione
- Goffratura o debossing
- Adesivi personalizzati
- Uv stagionati e hardcoat
- Inchiostri conduttivi
- Finestre chiare, trasparenti, antiriflesso e senza vista o schermo LCD/LED
- Ritagli di finestre personalizzati
- Etichette multi-superficie o a rilievo per l'inserimento di tasti
- Lenti multicolori
- Serializzazione progressiva
- Resistenza al calore e all'umidità
- Conformità UL, RoHS e REACH
Materiali di sovrapposizione grafica
- Pellicola sottile di plastica
- Polipropilene
- Combinazioni di PET-PC
- Vinile

Capacità di produzione di sovrapposizioni grafiche
- Processo di stampa personalizzato a quattro colori, gradazioni lisce e mezzitoni
- Taglio preciso al laser con tolleranze ristrette per la creazione di ritagli articolati
- Inserimento di foro stenopeico per automazione di assemblaggio, registrazione
- Adesivi a copertura completa, selettiva o con isola per montaggi e necessità di incollaggio complesse
- Corrispondenza colori Pantone (PMS), corrispondenza colori personalizzata
- Stampa a due superfici
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!