Home » Blog » Stampa litografica

Stampa litografica

La stampa litografica, una tecnica di stampa offset, si basa sul principio di base che olio e acqua non si mescolano. È un processo in cui l'inchiostro viene trasferito da una lastra fotografica a una coperta di gomma, che quindi preme l'immagine sulla superficie di stampa.

Cos'è la stampa litografica off-set?

Il primo passo nella stampa litografica è la creazione dell'opera d'arte su una lastra fotografica attraverso un processo chimico. Analogamente al processo di sviluppo delle fotografie, la stampa litografica richiede anche la creazione di un'immagine "negativa" e una "positiva". In primo luogo, una sottile lastra di alluminio è rivestita con un materiale idrofobo in modo che attiri l'olio (inchiostro) e respinga l'acqua. La lastra viene quindi esposta selettivamente alla luce, polimerizzando così il rivestimento idrofobico solo nelle aree che compongono l'opera d'arte. Infine, il rivestimento dalle aree rimanenti viene rimosso chimicamente e la piastra è pronta per l'uso.

La macchina da stampa litografica è costituita da una serie di rulli posti uno accanto all'altro. Il rullo più importante trasferisce l'acqua, posta in un vassoio sotto di esso, alla lastra fotografica. L'inchiostro viene applicato manualmente al secondo rullo con un coltello per mastice, che poi si bagna su tutta la superficie cilindrica mentre il rullo gira e trasferisce l'inchiostro alla piastra. La lastra fotografica, che trasporta l'opera d'arte, è avvolta attorno al rullo successivo della serie. Data l'immiscibilità dell'inchiostro e dell'acqua, l'inchiostro aderisce solo all'opera d'arte sulla lastra fotografica, mentre l'acqua aderisce solo allo sfondo rimanente.

Dall'altro lato della lastra fotografica ci sono altri due rulli chiamati rispettivamente rullo coperta e rullo per impronte. Il rullo della coperta funge da mezzo per trasferire l'opera d'arte dalla lastra al substrato. Durante la stampa, una pila di fogli di stampa viene posizionata sul vassoio superiore della macchina. Una pinza afferra un foglio alla volta e lo avvolge attorno al rullo dell'impronta. L'opera d'arte sulla lastra fotografica viene impressa sul rullo della coperta di gomma, che a sua volta la trasferisce al substrato sul rullo dell'impronta. Quindi, l'inchiostro viene polimerizzato esponendo il foglio stampato alla luce UV. Il processo viene ripetuto per ogni colore univoco nell'immagine.

Vantaggi e svantaggi della stampa litografica:

Ideale per la produzione di grandi volumi, una stampante litografica può eseguire da 3.000 a 6.000 impronte all'ora, con il formato del foglio più grande di 18 "x 24". Può produrre opere d'arte dettagliate e intricate con mezzitoni, sfumature o un processo a quattro colori. Un processo a quattro colori utilizza un modulo di colore CMYK per creare quattro motivi punteggiati separati che producono il colore richiesto quando vengono stampati uno sopra l'altro. Tuttavia, la stampa litografica ha i suoi limiti. Può ospitare solo substrati con spessore compreso tra 0,003" e 0,020". Il sistema di stampa non è compatibile con inchiostri metallici o conduttivi. Inoltre, l'inchiostro utilizzato è molto trasparente e in genere richiede livelli aggiuntivi di stampa per l'opacità.

Servizi di stampa litografica off-set presso Boyd

Mentre la stampa litografica viene spesso eseguita su substrati standard come carta e vinile, Boyd differenzia i nostri servizi utilizzando prevalentemente policarbonato, poliestere e alluminio. Consentendo tolleranze estremamente strette e immagini di alta qualità, il processo litografico alimentato a foglio di Boyd viene spesso utilizzato per la stampa di sovrapposizioni ed etichette grafiche.
La stampa litografica in Boyd utilizza inchiostri polimerizzati UV. Boyd offre anche servizi di corrispondenza dei colori personalizzati per aiutare i clienti a raggiungere le loro specifiche esatte e mantenere la coerenza del marchio. Per formulare un colore personalizzato, i diversi inchiostri colorati vengono pesati meticolosamente, versati su una superficie di vetro piana in proporzioni attentamente misurate e mescolati insieme usando un coltello da mastice. Con i progetti che richiedono corrispondenze di colore personalizzate, un piccolo foglio campione viene prima testato su una macchina chiamata correttore di prova arancione. Questa macchina è una versione condensata della macchina da stampa reale, che Boyd consente di testare il colore e apportare le modifiche necessarie prima del ciclo di produzione finale.

Soluzioni di stampa Boyd:

Poiché vengono presi in considerazione molteplici fattori prima di selezionare una tecnica di stampa adatta, Boyd lavora a stretto contatto con ciascun cliente per comprendere le esigenze e i requisiti del progetto per determinare la migliore soluzione di stampa per ogni applicazione unica. To learn more about our flex, screen, and digital printing capabilities, request a free design consultation with our experts.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!