Blog, Display/HMI, Materiali ingegnerizzati, Informazioni ed etichettatura, Capacità di produzione
Cos'è dead front printing? La stampa frontale morta è il processo di stampa di colori alternativi dietro il colore principale di una lunetta o sovrapposizione. Ciò nasconde efficacemente le spie e gli interruttori a meno che non siano retroilluminati attivamente. Quindi la retroilluminazione può essere applicata in modo selettivo per...
Blog, Sistemi di incollaggio e adesivi, Ingegneria di progettazione, Display/HMI, Materiali ingegnerizzati, Capacità di produzione
Nel nostro blog precedente, abbiamo discusso i vantaggi e gli svantaggi del legame air gap. Nel secondo blog della nostra serie in tre parti sulle tecnologie di incollaggio dei display, ci concentriamo sull'incollaggio di adesivi liquidi otticamente trasparenti (LOCA). Qual è il processo alla base del liquido otticamente chiaro...
Blog, Capacità di produzione
In questo secondo blog della nostra serie sulla stampa tecnica ad alto volume, discuteremo le varie opzioni di attrezzature per la serigrafia di Boyd per la stampa tecnica. Esamineremo le diverse caratteristiche di ogni tipo di macchina da stampa e valuteremo come possono...
Blog, Capacità di produzione
La stampa tecnica è un termine generale per i progetti di stampa funzionale che richiedono specifiche di prodotto al di sopra e al di là dello standard del settore. Spesso viste in settori altamente regolamentati, le parti stampate tecnicamente richiedono tolleranze eccezionalmente strette. Per guadagnare...
Blog, Capacità, Capacità di produzione, Scienza dei materiali
Nel nostro blog precedente, abbiamo parlato dei tipi più comuni di materiali termoplastici utilizzati nello stampaggio a iniezione e di come si confrontano tra loro. Oggi andremo oltre a migliorare le caratteristiche delle resine con additivi plastici. Cosa sono i materiali di plastica...
Blog, Capacità, Capacità di produzione, Scienza dei materiali
Quando si tratta di progettare un nuovo componente in plastica, è importante capire che nessun materiale è una soluzione valida per tutti. Caratteristiche come il costo, la resistenza alla temperatura, la producibilità, la resistenza agli urti e l'integrità strutturale possono variare...