Home » Blog » Selezione del materiale per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche

Selezione del materiale per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche

Quando si tratta di progettare un nuovo componente in plastica, è importante capire che nessun materiale è una soluzione valida per tutti. Caratteristiche come costo, resistenza alla temperatura, producibilità, resistenza agli urti e integrità strutturale possono variare ampiamente tra le resine utilizzate per lo stampaggio a iniezione. Considerando tutti i diversi polimeri e miscele disponibili, come decidi quale è giusto per il tuo prossimo progetto? Di seguito, metteremo in evidenza le caratteristiche chiave dei materiali termoplastici più comunemente usati qui a Boyd.

Quali sono i tipi più comuni di plastica per lo stampaggio a iniezione?

Materie plastiche di base:

Le materie plastiche di base sono materie plastiche economiche tipicamente utilizzate per applicazioni ad alto volume. Le due materie plastiche di base più popolari a Boyd sono il polietilene (PE) e il polipropilene (PP). Entrambe sono resine versatili che sono galleggianti, idrofobiche e chimicamente resistenti, rendendole ideali per una varietà di prodotti in plastica. Mentre PE e PP hanno entrambi una discreta resistenza agli urti, non sono durevoli come altri materiali plastici e sono suscettibili di danni da esposizione alla luce ultravioletta. Le due resine sono preferite per articoli economici e leggeri, come bottiglie d'acqua riutilizzabili, giocattoli e imballaggi in plastica usa e getta.

Acrilonitrile-butadiene-stirene:

L'acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) è uno dei materiali più comunemente usati in Boyd. Una resina naturalmente ad alta lucentezza, l'ABS ha alti livelli di resistenza agli urti e resistenza, che lo rendono una scelta eccellente per cornici e alloggiamenti. ABS is also available with several additives (such as glass, colorants, or Teflon) to enhance its inherent mechanical properties. Tende anche ad essere relativamente economico, rendendo l'ABS ideale per applicazioni ad alto volume che potrebbero richiedere una maggiore durata rispetto a una plastica di base.

Policarbonato:

Il policarbonato (PC) è ideale per una moltitudine di progetti grazie alla sua versatilità. Il policarbonato ha un buon isolamento elettrico, resistenza agli urti, resistenza al calore e resistenza al fuoco. Il policarbonato è anche naturalmente trasparente, il che significa che è una buona scelta quando la chiarezza è importante e può essere facilmente abbinato a diversi colori con l'aggiunta di coloranti. Sebbene non sia così economico come le materie plastiche di base come PE e PP, il policarbonato tende ad avere un prezzo ragionevole. Sono disponibili diversi gradi di policarbonato con diversi livelli di additivi per una maggiore resistenza, rendendolo ideale per un'ampia varietà di progetti.

Polimeri tecnici:

I tecnopolimeri sono una famiglia di resine altamente ingegnerizzate che hanno proprietà meccaniche eccezionali. Sebbene le caratteristiche esatte differiscano, generalmente hanno un'elevata resistenza agli urti, rigidità, resistività chimica, ritardo di fiamma e resistenza al calore. Spesso utilizzati in settori altamente regolamentati come quello aerospaziale e medico, i polimeri tecnici più comuni utilizzati in Boyd sono Ultem (polieterimmide - PEI) e Radel (polifenilsulfone - PPSU). Polietereterchetone (PEEK) e altri materiali come specificato. Mentre ognuno di questi offre una serie di vantaggi diversi per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche, dato quanto sono altamente specializzati, possono essere costosi e difficili da ottenere. Boyd vanta decenni di esperienza nella scienza dei materiali nel non creare componenti in plastica personalizzati per una vasta gamma di progetti e incorporarli in assiemi completi per una soluzione olistica. To learn more about our injection molding capabilities and to discuss your custom plastic challenges, schedule a consultation with our experts.

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!