Nel nostro blog precedente, abbiamo parlato dei tipi più comuni di materiali termoplastici utilizzati nello stampaggio a iniezione e di come si confrontano tra loro. Oggi andremo oltre a migliorare le caratteristiche delle resine con additivi plastici. Cosa sono i materiali di plastica...
Quando si tratta di progettare un nuovo componente in plastica, è importante capire che nessun materiale è una soluzione valida per tutti. Caratteristiche come il costo, la resistenza alla temperatura, la producibilità, la resistenza agli urti e l'integrità strutturale possono variare...
Mentre lo stampaggio a iniezione di materie plastiche rimane la pietra angolare dei componenti in plastica prodotti a Boyd, la lavorazione della plastica è una delle tante capacità secondarie disponibili per i nostri clienti. Con un'attrezzatura dedicata e automatizzata per la lavorazione, Boyd può lavorare la plastica...
Il sovrastampaggio della plastica è un processo di produzione che combina due diversi tipi di plastica insieme per creare una singola parte. In genere il sovrastampaggio di plastica comporta l'uso di una plastica dura ricoperta da una plastica più morbida che viene spesso gommata. In alternativa, è...
Con l'evolversi delle tendenze automobilistiche, sempre più persone e aziende stanno spostando la loro attenzione dal solo esterno di un veicolo all'interno. Dopotutto, è lì che trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. Gli accenti decorativi e le finiture possono infondere una nuova identità visiva nella...