Adesivi
Gli adesivi formano legami robusti e sono facili da applicare, il che li rende ideali per sigillare o laminare applicazioni in diversi settori.Cosa sono gli adesivi?
Gli adesivi sono sostanze formulate per incollare i materiali. Possono creare legami forti e duraturi o attaccamenti temporanei. Adesivi diversi uniscono materiali diversi a forze specifiche e per periodi di tempo variabili. Queste soluzioni versatili sono fondamentali in varie applicazioni per incollare insieme in modo permanente o temporaneo diversi materiali o componenti. Gli adesivi comuni contengono acrilico, silicone, gomma, uretano o resina epossidica. Stanno emergendo nuovi materiali a base biologica e biodecomponibili per contribuire allo sviluppo sostenibile dei prodotti. Vari tipi di adesivo soddisfano esigenze specifiche, offrendo flessibilitĂ in base ai materiali e ai requisiti applicativi.
Scienza dei materiali adesivi presso Boyd
I 70 anni di esperienza di Boyd nel campo degli adesivi hanno permesso di acquisire una conoscenza completa della scienza, della selezione e della lavorazione dei materiali adesivi. Progettiamo soluzioni con un'ampia gamma di materiali adesivi in diverse applicazioni. Questa vasta competenza ci consente di creare soluzioni complesse e multifunzionali che integrano perfettamente le caratteristiche prestazionali di diversi materiali. Gli adesivi sono integrati con schiuma, gomma, plastica, metallo e altri materiali per incollare insieme le superfici, sigillare, ammortizzare, assorbire il suono o le vibrazioni e molte altre applicazioni.
Sfruttando i nostri innovativi processi di fustellatura rotativa, l'esperienza nei materiali e gli ambienti controllati delle camere bianche, eccelliamo nella costruzione di soluzioni adesive avanzate che soddisfano le esigenze di prestazioni più esigenti. Boyd massimizza la resa e l'utilizzo del materiale adesivo, il che può essere un importante elemento di differenziazione quando si lavora con adesivi avanzati che sono materiali costosi nella progettazione di un prodotto. Le applicazioni adesive avanzate includono l'incollaggio di display con adesivi otticamente trasparenti in touch screen, la protezione delle ferite con bende adesive o medicazioni di grado medico o l'adesione di dispositivi medici indossabili ai pazienti.
Il modo in cui un prodotto adesivo verrĂ applicato nei processi di assemblaggio del cliente dovrebbe influenzare la scelta del materiale adesivo, la fabbricazione e la presentazione del prodotto finito. L'esperienza di Boyd nel campo degli adesivi si estende al modo in cui un prodotto finito verrĂ applicato all'interno delle applicazioni dei clienti, aiutando i clienti a massimizzare l'efficienza e la precisione dell'assemblaggio per la gestione dei costi totali e una maggiore velocitĂ di immissione sul mercato.
Adesivi per uso medicale
Gli adesivi per uso medico sono comunemente nastri sterili e monouso progettati per fornire un legame sicuro ma delicato con la pelle. Questi adesivi sono utilizzati per trattare le ferite, attaccare dispositivi medici indossabili ai pazienti o possono essere incorporati con prodotti farmaceutici come cerotti transdermici. Gli adesivi Stick to skin sono soggetti a rigorosi standard di sicurezza, biocompatibilitĂ ed efficacia in diversi contesti medici, tipi di pelle e applicazioni. Gli adesivi medicali sono fondamentali anche per i dispositivi medici durevoli. Possono essere utilizzati per incollare componenti interni o esterni all'interno o all'interno di un dispositivo medico per tutta la durata di vita dell'apparecchiatura. Gli adesivi per dispositivi medici aderenti alla pelle e durevoli si evolvono costantemente per soddisfare le esigenze dinamiche dei professionisti del settore medico e garantire che soddisfino costantemente rigorosi standard di prestazioni, sicurezza e biocompatibilitĂ nel campo in continua evoluzione dell'assistenza sanitaria.
Materiali adesivi
| Materiale | Definizione | Perché usarla | Prodotti & Settori |
|---|---|---|---|
| Acrilico | Gli adesivi acrilici sono a base di polimeri acrilici e offrono forti capacitĂ di adesione e versatilitĂ a diversi substrati. I nastri acrilici possono essere mono o biadesivi. | Gli adesivi acrilici forniscono legami duraturi. Sono resistenti alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV. Gli adesivi acrilici sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e si legano bene a plastica, metalli e altri substrati. Gli adesivi acrilici sono una delle soluzioni piĂą comunemente utilizzate nella maggior parte dei mercati. | Sigillatura e protezione dei componenti elettronici. Assemblaggio di circuiti stampati. Dispositivi medici indossabili. Nastri medici. Medicazioni mediche e messa in sicurezza. Produzione automobilistica. Assemblaggio di componenti interni ed esterni nel settore automobilistico. Assemblaggio dell'illuminazione nel settore automobilistico. |
| A base biologica | Gli adesivi biobased derivano da risorse naturali rinnovabili come piante, animali, microrganismi o biomassa. | Gli adesivi biobased offrono diversi vantaggi ambientali, economici e di sostenibilitĂ . | Assemblaggio di componenti automobilistici. Produzione di nastri medicali, medicazioni e bende. Etichettatura dei prodotti. |
| Resina epossidica | Gli adesivi epossidici o adesivi a base di resina epossidica appartengono a una classe di adesivi strutturali noti per la loro eccezionale forza di adesione, durata e versatilitĂ . | Gli adesivi epossidici offrono un'eccezionale resistenza alla trazione e al taglio, aderiscono bene a una vasta gamma di materiali, hanno un eccellente isolamento elettrico e un'elevata durata. L'estrema forza di adesione e la durata rendono le resine epossidiche ideali per applicazioni a lungo termine. | Incapsulamento di componenti elettronici. Incollaggio di circuiti stampati. Sigillatura dei collegamenti elettrici. Incollaggio di componenti in aerei e automobili. |
| Adesivi in schiuma | Gli adesivi in schiuma o i nastri in schiuma sono rivestiti in modo adesivo su una schiuma o formulati all'interno della struttura in schiuma. Gli adesivi e i nastri in schiuma possono essere mono o biadesivi. | Gli adesivi e i nastri in schiuma sono ideali per l'incollaggio di materiali con superfici irregolari o irregolari, grandi spazi vuoti e applicazioni con flessibilitĂ , movimento o vibrazione. Presentano una buona resistenza alla temperatura e sono morbidi e comprimibili. A seconda del tipo di schiuma e della compressione, sono ottime guarnizioni. | Incollaggio di finiture, emblemi e altri componenti nella produzione automobilistica. Ammortizzazione negli interni delle automobili e nei dispositivi elettronici. Guarnizioni e guarnizioni in applicazioni automobilistiche, elettroniche e industriali. |
| Gomma | Gli adesivi in gomma sono formulati per legare la gomma e i relativi materiali elastomerici. | Gli adesivi in gomma sono formulati per aderire a superfici in gomma su cui è difficile da incollare per altri adesivi. Mantengono la flessibilità e possono adattarsi al movimento e alla deformazione dei materiali in gomma senza perdere la forza di adesione. | Incollaggio di guarnizioni, guarnizioni, tubi flessibili e componenti in gomma nei veicoli. Incollaggio di componenti in gomma in dispositivi elettronici per isolare e sigillare. Assemblaggio di dispositivi medici con componenti in gomma. |
| Silicone | Gli adesivi siliconici sono a base di polimeri siliconici. | Gli adesivi siliconici sono ottimizzati per aderire alle superfici siliconiche. Sono altamente stabili, resistenti alla temperatura e agli agenti chimici con eccellenti proprietĂ di isolamento elettrico. Sono resistenti all'ingiallimento nel tempo. | Legame. incapsulamento e sigillatura di componenti ad alta temperatura. Incollaggio e sigillatura di dispositivi medici. |
| Uretano | Gli adesivi uretanici o adesivi poliuretanici, appartengono a una classe di adesivi strutturali a base di polimeri poliuretanici. | Gli adesivi uretanici offrono forti capacitĂ di adesione, flessibilitĂ e versatilitĂ nell'aderire a un'ampia gamma di materiali. | Incollaggio di componenti interni ed esterni, inclusi pannelli, finiture e guarnizioni nel settore automobilistico. |
Diversi approcci su misura per applicazioni specifiche
I nastri adesivi sono costituiti da tre componenti essenziali: l'adesivo, il materiale di supporto (o materiale di supporto) e il liner di rilascio. La conversione di precisione impiega comunemente nastri di trasferimento adesivi, nastri monoadesivi (su un lato) e nastri biadesivi (biadesivi) in soluzioni in diversi settori.
Nastri monoadesivi
Il nastro adesivo monoadesivo è costituito da un supporto o da un materiale di supporto rivestito di adesivo su un lato. Questi nastri fungono da soluzioni efficaci per incollare, sigillare, giuntare, proteggere, mascherare o come etichette in diversi settori. Il supporto aiuta i nastri monoadesivi a mantenere l'integrità strutturale.
Nastri biadesivi
Il nastro biadesivo ha l'adesivo su entrambi i lati di un materiale di supporto. Questi nastri possono presentare adesivi uguali o diversi su ciascun lato. Il nastro adesivo differenziale presenta adesivi diversi su ciascun lato per incollare materiali diversi. I nastri biadesivi sono ampiamente utilizzati per incollare, montare, giuntare o impacchettare applicazioni in vari settori e stanno sostituendo sempre piĂą spesso i dispositivi di fissaggio meccanici. Il supporto aiuta i nastri biadesivi a mantenere l'integritĂ strutturale.
Nastri transfer adesivi
I nastri di trasferimento adesivi, o nastri a pellicola non supportati o liberi, sono dotati di adesivi sensibili alla pressione preapplicati a un liner di rilascio. Questi nastri non hanno un supporto e offrono flessibilitĂ , adesione rapida e prestazioni elevate, tra cui una buona bagnatura adesiva, resistenza al taglio e potere di tenuta a temperature elevate.
Superare le sfide dei nostri clienti
Boyd ha innovato la selezione e la trasformazione degli adesivi per oltre 70 anni, stabilendo un'eccezionale esperienza nella progettazione, gestione e lavorazione di materiali adesivi. Ci dedichiamo all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia personalizzate in base alle esigenze specifiche di ogni applicazione. Il nostro obiettivo è affrontare e superare le sfide dei clienti, fornendo costantemente soluzioni innovative e aderendo ai più elevati standard di qualità e prestazioni.
Adesivo ottimale per la vostra applicazione
Attingendo a oltre 70 anni di esperienza, collaboriamo con i nostri partner di fornitura strategici che sono riconosciuti come leader globali nelle formulazioni di nastri e adesivi. La nostra esperienza si estende alla comprensione della scienza alla base dell'applicazione di queste formulazioni innovative alle vostre applicazioni personalizzate. Vi guidiamo attivamente nella scelta della formulazione ottimale in base ai vostri requisiti prestazionali e agli ambienti di utilizzo previsti. Implementando metodologie di progettazione industriale per la produzione, garantiamo che i vostri componenti siano producibili entro le vostre tolleranze di progettazione e consegnati in un formato configurato su misura ottimizzato per l'assemblaggio automatizzato o manuale nella vostra applicazione. La nostra specializzazione consiste nel tradurre la scienza degli adesivi in componenti tangibili ottimizzati in termini di costi e prestazioni lungo l'intera catena del valore.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!