Scienza dei materiali siliconici

L'esperienza di Boyd nel silicone si estende per oltre 40 anni, tra cui la composizione e la produzione di componenti in silicone per tecnologia medica, farmaceutica, eMobility, produzione alimentare, trasporti, edilizia e aerospaziale. Da tubi in silicone, profili estrusi, o-ring e fogli a complesse parti stampate in silicone e prodotti assemblati, le soluzioni in silicone di Boyd superano i severi requisiti di qualitĂ  e sicurezza.
Icona decorativa

Lunga durata in molte applicazioni

Stabile in un ampio intervallo di temperature e resistente all'invecchiamento dell'ossigeno e all'invecchiamento con ozono per prodotti piĂą durevoli.

Icona decorativa

Materiale biologicamente compatibile

Sicuro e sterilizzabile per l'impianto e altre applicazioni ad alto contatto fisiologico.

Icona decorativa

Derivato in modo sostenibile e riutilizzabile

Elimina i prodotti monouso con componenti in silicone sterilizzabili in modo ripetibile derivati dalla sabbia silicea anziché dall'olio.

Gomma siliconica a Boyd

Il silicone è una gomma derivata dalla silice, che lo rende un materiale sostenibile che è estremamente resistente ad ampi intervalli di temperatura, ozono e ossidazione. Il silicone è un materiale fisiologicamente compatibile, il che significa che può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni mediche, alimentari, idriche e farmaceutiche. Settori come i trasporti, l'automotive, l'edilizia e l'industria generale sfruttano anche l'eccellente set di compressione, il rimbalzo e l'alta qualità delle gomme siliconiche.

Il silicone è disponibile in una varietà di colori e può soddisfare diverse proprietà del materiale e standard legali a seconda dei requisiti dell'applicazione. Boyd compone, modella e converte componenti in silicone come tubi, guarnizioni, profili, fogli, parti stampate, O-ring e altri prodotti assemblati.

Opzioni di colore del silicone

Il colore dei componenti in silicone svolge un ruolo chiave in molti campi come i tubi rivestiti di nero per farmaci sensibili alla luce nell'industria medica o i tubi blu per una migliore rilevabilitĂ  nell'industria alimentare.

Oltre alle versioni trasparenti e traslucide, i componenti in silicone di Boyd sono disponibili in colori standard come nero, bianco, blu, verde, rosso, giallo, marrone e altre varianti di colore. I colori possono essere specificati in RAL, NCS o Pantone.

Su richiesta, sono possibili anche adattamenti del colore e sviluppi del colore, nonché siliconi altamente trasparenti, che possono essere utilizzati come siliconi ottici.

Che cos'è la scienza dei materiali

Caratteristiche generali del silicone

Le capacitĂ  di compounding siliconico di Boyd ci consentono di personalizzare un'ampia gamma di proprietĂ  come:

Lunga durata

Lunga durata

  • Resistente all'etĂ 
  • Riutilizzabili
  • Temperatura resistente al caldo e al freddo (da -100 °C a +300 °C)
  • Resistente a liquidi, oli, sostanze chimiche (acidi o alcali), radiazioni e detergenti
  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Resistente all'idrolisi
  • Resistente ai microbi
  • Resistente all'ozono
  • Resistenza ai raggi UV
  • Resistente allo scolorimento dovuto alla radiazione solare
  • SoliditĂ  del colore a lungo termine
ProprietĂ  meccaniche

ProprietĂ  meccaniche

  • Bassa o alta flessibilitĂ 
  • Elevata resistenza alla deformazione
  • Elevata resilienza
  • Set a bassa compressione
  • Elevata resistenza alla trazione
  • Elevata resistenza alla propagazione dello strappo o resistenza alla propagazione dello strappo
  • Elevato allungamento a rottura
  • ProprietĂ -fisiologiche

    ProprietĂ  fisiologiche

  • Sicurezza alimentare
  • Biocompatibile
  • Inodoro
  • SoliditĂ  del gusto
  • Sterilizzabile
  • Comportamento di combustione

    Comportamento alla combustione

    • Ignifugo

    • Bassa infiammabilitĂ 

    • Bassa tossicitĂ 

    • Basse emissioni di gas di combustione

    • Autoestinguente

    • Alto indice di ossigeno (LOI)

    ProprietĂ  di tenuta

    ProprietĂ  di tenuta

    • Isolante
    • Isolamento
    • Separazione termica
    • Isolamento elettrico
    • Idrorepellente e allo stesso tempo permeabile al vapore acqueo
    ProprietĂ  aggiuntive

    ProprietĂ  aggiuntive

    • Senza componenti animali (BSE/TSE)
    • Senza plastificante (BPA)
    • Assenza di appannamento delle superfici
    • Talco o senza talco
    • Non post cura

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!