Tecnologia industriale

Tecnologia industriale

Attrezzature di grandi dimensioni

Dispositivi di monitoraggio e test

Automazione

Applicazioni Facility & Operations

Tecnologia industriale
GiocarePausa

Tecnologia industriale

L'innovazione tecnologica ha cambiato drasticamente le industrie industriali e manifatturiere in quanto sono necessarie soluzioni più complesse e "intelligenti" per sostenere e migliorare la produzione. L'elettronica ha permeato quasi ogni aspetto della produzione industriale: dal modo in cui alimentamo le infrastrutture con l'energia rinnovabile, alla rivoluzione dei processi attraverso l'automazione intelligente, e anche al modo in cui manteniamo l'illuminazione e le temperature ottimizzate per le sostanze chimiche produzione, produzione e confezionamento.

 

Tecnologia industriale

Produzione di precisione: soluzioni avanzate per HMI, sigillatura e isolamento

(Visualizza trascrizione)

Automazione e produzione intelligenti

Mentre i processi precedentemente manuali stanno diventando elettronici, l'elettronica tradizionale sta diventando più intelligente, più affidabile e ha una durata più lunga. Questo è dovuto in gran parte a una migliore tenuta, protezione, isolamento e schermatura. Boyd soluzioni aiutano a migliorare l'affidabilità, regolare l'illuminazione, sigillare dispositivi e prodotti dall'ingresso e proteggere l'elettronica da ambienti ostili.

Azionamenti industriali e sistemi di controllo

(Visualizza trascrizione)

Maximize BESS Performance with Boyd’s Sealing Technologies

(Visualizza trascrizione)

Apparecchiature di processo e sistemi di erogazione dei fluidi

Boyd supporta processi chimici, alimentari, potabili e farmaceutici rigorosamente controllati con componenti di materiali ingegnerizzati di alta qualità. I materiali devono resistere alle sostanze migratorie, anche sotto calore eccessivo o detergenti aggressivi. Boyd produce tubi e guarnizioni in silicone sicuri per gli alimenti, tra cui guarnizioni per quadri elettrici, linee rinforzate con tessuto per l'erogazione ad alta pressione o sistemi di erogazione di bevande, soddisfacendo al contempo rigorosi standard di purezza da piccoli lotti a grandi cicli di produzione. L'isolamento termico come le giacca riscaldanti in schiuma SOLIMIDE® aiutano a mantenere la temperatura della linea del fluido isolando la linea dall'ambiente.
Manicotti personalizzati
Manicotti personalizzati

Soluzioni di sealing industriale

I sistemi di refrigerazione, HVAC e di elaborazione chimica sono fondamentali per i processi industriali e si basano su soluzioni di sigillazione adeguate per funzionare in modo efficiente ed efficace. L'ampio portafoglio di soluzioni di tenuta di Boyd spazia da nastri in schiuma e condotti dell'aria e deflettori a O-ring standard e personalizzati, a tubi stampati personalizzati e guarnizioni per alte temperature che resistono ad ambienti difficili. Le soluzioni vengono convertite in geometrie estremamente precise per ogni applicazione per garantire una sigillazione ottimizzata con meno tempo di assemblaggio e costi inferiori.

Soluzioni di protezione industriale

I sistemi industriali sono parte integrante dell'infrastruttura che supporta la vita quotidiana. La protezione di questi sistemi è fondamentale per mantenere l'affidabilità e garantire lunghe e durate di apparecchiature costose. Una protezione adeguata garantisce inoltre la sicurezza e il comfort sia per i lavoratori che per i consumatori finali. Le ampie soluzioni di protezione di Boyd includono lo smorzamento e l'assorbimento di rumore, vibrazioni e durezza, schermatura e assorbimento EMI/RFI, filtri dell'aria, isolamento elettrico e termico e protezione dell'interfaccia utente come protezione dello schermo e pellicole o copripulsanti e tastiere.

Smorzamento del rumore e delle vibrazioni-Parte 2-Hero

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!