Gestione del flusso e sigillatura
La gestione del flusso consiste nel dirigere, schermare e filtrare aria o liquido caldo e freddo in sistemi complessi. L'aria di aspirazione negli involucri elettronici viene filtrata e instradata attraverso deflettori d'aria interni per dirigere in modo più efficiente l'aria fredda nei sistemi di gestione termica. I veicoli hanno bisogno di un adeguato drenaggio e deflessione del liquido per dirigere l'olio e il liquido di raffreddamento in un'auto o reindirizzare l'acqua dall'interno di un'auto.
Ottimizza l'efficienza energetica
Sfrutta le soluzioni intelligenti che massimizzano l'uso di aria raffreddata o riscaldata.
Soluzioni leggere
Massimizza l'efficienza del flusso d'aria senza aggiungere peso o ingombro.
Massimizza l'aerodinamica e migliora l'efficienza del carburante
Riduci la resistenza aerodinamica o il ricircolo sui veicoli con la gestione del flusso d'aria che aumenta l'efficienza del carburante e l'autonomia del veicolo.
eMobility e trasporti
Potenzia la gamma di batterie per veicoli elettrici con soluzioni leggere di tenuta e gestione del flusso
Prolungate la durata dei prodotti, riducete la manutenzione e proteggete i sistemi complessi
I prodotti si basano sulle guarnizioni per evitare fluidi che potrebbero corrodere o trasportare polvere in un sistema e degradare la funzionalità, l'affidabilità o la durata del prodotto. I sistemi di controllo del flusso d'aria ottimizzano il flusso per ridurre la resistenza e migliorare l'efficienza del carburante o portare l'aria a componenti critici, come motori, dissipatori di calore, scambiatori di calore o operatori per aiutare a mantenere la temperatura appropriata. I tubi flessibili si comportano più o meno allo stesso modo, ma per i fluidi e richiedono prestazioni aggiuntive senza perdite per prevenire potenziali danni ai componenti vicini. I sistemi di filtrazione in sistemi ad aria o liquido consentono prestazioni di lunga durata all'interno del sistema, riducendo l'incrostazione e l'accumulo di detriti.
Domande?
Cos'è Flow Management?
La gestione del flusso dirige, scherma e filtra aria calda e fredda o liquido in sistemi complessi. L'aria di aspirazione negli involucri elettronici viene filtrata e instradata attraverso deflettori d'aria interni per dirigere in modo più efficiente l'aria fredda nei sistemi di gestione termica. I veicoli hanno bisogno di un adeguato drenaggio e deflessione del liquido per dirigere l'olio e il liquido di raffreddamento in un'auto o reindirizzare l'acqua dall'interno di un'auto.
Perché utilizzare Fluid Management?
Il flusso e il contenimento dei liquidi dirigono e gestiscono il flusso dei fluidi all'interno di un'applicazione più ampia. Assemblaggi di tubi mobili personalizzati, formati mandrel ed estruso liquido diretto tra componenti come radiatori, scambiatori di calore, piastre fredde liquide e dispositivi idraulici. Per applicazioni specifiche per camper, le vasche inferiori sono progettate per rimuovere l'acqua e l'umidità in eccesso dalle sale estraibili per camper per una migliore protezione dalle perdite e una riduzione delle dichiarazioni di qualità presso gli OEM. I serbatoi soffiati contengono e sigillano liquidi, protetti per un uso successivo, come i serbatoi di contenimento del liquido lavavetri per un'applicazione pesante.
Cos'è la sigillatura: protezione da particelle e fluidi (IP)
La protezione dall'ingresso di particelle e fluidi è una funzione di tenuta primaria e fondamentale per i requisiti applicativi in quasi tutti i settori, poiché i consumatori richiedono prodotti più resilienti. Uno smartphone impermeabile è uno degli esempi di prodotti di consumo più riconoscibili di protezione da particelle e fluidi oggi. I consumatori e i nostri ambienti globali sono imprevedibili, mettendo tecnologie ben progettate in ambienti di utilizzo altamente variabili e imprevedibili. Far cadere lo smartphone sul terreno polveroso o parcheggiare l'auto in tempesta sono scenari reali in cui contaminanti dannosi possono infiltrarsi in una tecnologia dal design robusto. Proteggi i prodotti da polvere, detriti, acqua, olio e altri contaminanti con guarnizioni di protezione dall'ingresso ben progettate.
Perché utilizzare la protezione dall'ingresso di particelle e fluidi?
Le superfici che non sono adeguatamente protette dalle particelle estranee si consumano più velocemente e devono essere sostituite con maggior frequenza. L'elettronica soggetta a umidità o detriti può andare il corto circuito e guastarsi, aumentando drasticamente le richieste di garanzia. Schermi, telecamere, sensori, altoparlanti, microfoni e porte di ingresso e caricabatterie sono tutte potenziali posizioni di ingresso sull'elettronica, che richiedono una protezione adeguata per una maggiore durata del prodotto e funzionalità più robuste.
Supera ambienti difficili con le soluzioni IP e di gestione dei flussi di Boyd
Le tecnologie di gestione del flusso e di protezione dall'ingresso sono spesso esposte ad ambienti di utilizzo e requisiti prestazionali altamente variabili. Le soluzioni Boyd sono testate per un'ampia gamma di temperature minime e massime, esposizione chimica e ai raggi UV, livelli di pressione di scoppio e vuoto e altri parametri di affidabilità e qualità per garantire il superamento degli standard OEM o industriali.
Gestione del flusso: diretta, schermatura e filtro dell'aria calda e fredda
La gestione del flusso d'aria dirige e scherma l'aria calda e fredda per una varietà di scopi in sistemi complessi per migliorare l'efficienza, ridurre la resistenza dell'aria e contenere il flusso d'aria. Filtra l'aria aspirata per mantenerla pura, dirige in modo efficiente l'aria fredda verso i dissipatori di calore, elimina l'aria intrappolata sotto un veicolo o fornisce aria fredda in un sistema di radiatori o espelle l'aria calda da un turbocompressore.
Assemblaggi tubola
I tubi flessibili e i gruppi di tubi flessibili di Boyd sono progettati su misura per un'ampia varietà di applicazioni con esigenze variabili in termini di prestazioni dell'intervallo di temperatura, resistenza all'esposizione chimica, pressioni di scoppio e vuoto e altre metriche. Le applicazioni includono tubi per radiatori personalizzati, vari tubi flessibili ad alta pressione, tubi del turbocompressore, tubi di aspirazione dell'aria e tubi flessibili per radiatori in silicone ad alta temperatura.
Tubo in silicone
I tubi in silicone di alta qualità di Boyd offrono elevata durata, biocompatibilità, resistenza alla contaminazione e sterilizzabilità per aumentare la longevità dei dispositivi medici. I tubi in silicone fungono da tubi di aspirazione, irrigazione e drenaggio per trasportare sangue (fino a 29 giorni), fluidi corporei e fluidi compatibili con il corpo umano dentro e fuori dal corpo umano, con connessione opzionale ai dispositivi di aspirazione e irrigazione. I tubi possono essere fabbricati con connessioni integrate per dispositivi di aspirazione e lavaggio. Le applicazioni tipiche includono sale operatorie, anestesia, terapia intensiva e trattamento di emergenze mediche.
Tappi e tappi
Proteggi le aperture e le porte da umidità o liquidi indesiderati quando non sono in uso attivamente con tappi e tappi progettati su misura. Tappi in gomma preformata, chiusure e cappucci servono a sigillare buchi, aperture e recipienti. Boyd offre soluzioni personalizzate per le diverse geometrie dei tappi e dei cappucci delle tue applicazioni: la nostra ampia gamma di mescole in gomma e plastica soddisfa gli intervalli di temperatura e i requisiti di resistenza agli agenti chimici di praticamente qualsiasi tipo di applicazione.
Diaframmi aria
I gruppi economici sono progettati per dirigere in modo efficiente il flusso d'aria all'interno di un gruppo. Sono comunemente realizzati in plastica a film sottile in polipropilene o policarbonato assemblata in un deflettore d'aria quando utilizzati in custodie elettroniche o deflettori in gomma masticata assemblati a telai metallici per l'installazione in veicoli per gestire il ricircolo dell'aria sotto il cofano attorno ai gruppi radiatore.
Powering AI Data Centers: Boyd’s High-Performance Materials Solutions
(Visualizza trascrizione)
Protezione dei componenti da condizioni ambientali difficili
I componenti in movimento sono soggetti all'usura di sabbia, polvere e detriti. La protezione di componenti come maniglie, comandi del cambio e interfacce elettroniche con pulsanti e tastiere riduce l'usura e i danni di un dispositivo e prolunga la durata, la sicurezza e l'affidabilità di sistemi completi.
I sistemi fluidi possono essere compromessi da particelle estranee, quindi proteggere le posizioni di ingresso è fondamentale per la loro longevità. Filtri, guarnizioni IP, protezioni antiparticolato, tappi e tappi impediscono ai detriti di entrare in questi sistemi fluidi per migliorare l'affidabilità e ridurre i requisiti di manutenzione.
Mesh e schermi
Utilizza schermi sintetici o metallici semipermeabili e maglie progettate con aperture specifiche per inibire il passaggio di particelle e umidità, consentendo comunque il trasferimento di segnali acustici per microfoni e altoparlanti. Mantieni i sistemi a fluido puliti con l'utilizzo di filtri e impedisci l'ingresso di particelle con apposite protezioni.
Gestione comune dei flussi e materiali di protezione dall'ingresso
Gomma
- • Gomma naturale/Poliisoprene (NR)
• Etilene-propilene-monomero-diene (EPDM)
• Gomma stirene butadiene (Buna S/SBR/GR-S)
• Poliisoprene sintetico (IR)
• Polietilene clorosolfonato, Hyalon (CSM)
• Acrilonitrile butadiene, nitrile, buna N (NBR)
• Cloroprene, neoprene (CR)
• Silicone (Si)
• Epicloridrina (ECO)
• Fluoroelastomero
Plastica
- Termoplastiche (TPE, TPO, TPU, TPV, TPR)
- PVC
- Nylon
- Acrilico
- Acetale
- Etilene acetato di vinile (EVA)
- Polietilene (HDPE, LDPE, LLDPE)
- Polistirene (HIPS, PS)
- Poliuretano (PU)
- Polipropilene (PP)
- Policarbonato (PC)
- Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS)
- Epicloridrina (ECO)
- Teflon e materiale rinforzato con vetro
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!