O-ring: soluzioni di tenuta efficaci

Gli O-Ring sono principalmente guarnizioni statiche utilizzate per prevenire perdite o fornire cuscini tra due superfici opposte compresse insieme.

Icona Fluido

Prevenire l'ingresso di fluidi e particelle

Sigillare contro acqua, polvere o aria per mantenere ambienti interni controllati.

Aumento delle prestazioni

Aumenta l'affidabilità

Riduci l'impatto di rumore, vibrazioni, durezza e urti sul tuo prodotto.

Prolungare-l'anzianità di vita dei prodotti-migliorare-l'affidabilità-la-sicurezza-del-prodotto

Migliora la durata dei prodotti

Riduci l'usura tra le superfici sigillate con o-ring resistenti.

Guarnizioni O-Ring per una maggiore affidabilità e durata

Gli O-ring sono una componente molto comune, ma fondamentale, negli assemblaggi dinamici e statici in qualsiasi settore industriale. Disporre di una fornitura rapida e affidabile di O-ring standard consente di ridurre i cicli di progettazione e manutenzione, velocizzando i tempi dell'attività e il time-to-market e diminuendo i costi al minimo.

Domande?

O-ring neri

Cosa sono gli O-Ring?

Gli O-ring sono un tipo di tenuta meccanica utilizzata per prevenire perdite di fluido tra due superfici di accoppiamento. Gli O-ring sono anelli a forma di toroide tipicamente realizzati con elastomeri, come gomma o silicone, sebbene possano essere utilizzati anche altri materiali come plastica, metalli e termoplastici. Il nome "O-ring" deriva dalla circolare dell'anello. Ci sono guarnizioni ad anello con diverse sezioni trasversali come anelli quadrati, anelli X, anelli a U e anelli a V per applicazioni più specifiche.

Come funzionano gli O-ring?

Quando compresso tra due superfici, l'O-ring si deforma per colmare eventuali irregolarità o spazi vuoti, creando una tenuta ermetica e affidabile.

O-Ring-Guarnizioni-Radiali
O-ring standard

Perché utilizzare Boyd O-ring?

Boyd offre un'eccellente puntualità nelle consegne, tempi di consegna brevi, alta qualità e un ottimo servizio clienti nel settore degli O-ring. Gli esperti di materiali ingegnerizzati di Boyd identificano con voi il composto, la dimensione, la finitura, il riempitivo e la configurazione migliori per ottimizzare le prestazioni di tenuta di o-ring, tenute assiali e tenute radiali all'interno della vostra applicazione. Mettiamo a tua disposizione una scelta di materiali ingegnerizzati per O-ring e tenute preformate realizzati con più di 600 mescole elastomeriche, tra cui il silicone, il fluorocarbonio, il nitrile (Buna-N), l'etilene propilene diene monomero (EPDM) e molte altre, sia nelle misure standard AS568 sia su misura.

Supporto O-Ring standard di Boyd

O-Rings.com Boyd stock di ogni O-Ring AS-568 standard in 8 mescole elastomeriche comuni, consentendoci di fornire immediatamente guarnizioni affidabili. Boyd è il partner e fornitore ideale per gli O-ring perché offre qualità elevata, spedizioni puntuali e il miglior servizio clienti.

O-ring personalizzati
Quad-Anelli-Anelli Quadrati

Supporto O-ring personalizzato di Boyd

Le soluzioni o-ring di Boyd offrono sia un servizio rapido che la fornitura di opzioni standard per esigenze di rotazione rapida e un design personalizzato delle guarnizioni per prestazioni più complesse o sfide di assemblaggio. I team di ingegneri di Boyd può assisterti nel realizzare il dispositivo di tenuta O-ring, radiale o assiale più adatto alla tua applicazione, aiutandoti nella selezione della mescola, nella realizzazione del progetto e fornendoti l'assistenza tecnica necessaria. Our o-rings are manufactured in operations with ISO9001, ISO 13485:2016, IATF16949, AS9100C, or ISO14001 certified quality and environmental management systems to assure our sealing solutions exceed the quality and environmental specifications for both general industry and specialized markets like medical, automotive and aerospace.

O-ring in composti standard

CompostoDescrizioneIntervallo di temperatura
(°F)
Intervallo di temperatura
(°C)
Durometro
(Shore A)
ColoreOmologazione FDA*Scheda dati
N100-70Nitrile polimerizzato a zolfo (Buna-N), uso generico-da 40 a +250-da 40 a +12170NeroNoDocumenti tecnici N100-70 [PDF]
N168-70Nitrile, grado FDA (Buna-N)-da 40 a +250-da 40 a +12170NeroSìDocumenti tecnici N168-70 [PDF]
N140-90Composto di nitrile polimerizzato allo zolfo per alta pressione-da 40 a +250-da 40 a +12190NeroNoDocumenti tecnici N140-90 [PDF]
V700-75DuPont Viton®, dall'eccezionale resistenza chimica-da 20 a +400-da 28 a +20470NeroNoRelazione tecnica V700-75 [PDF]
V708-75DuPont Viton®, dall'eccezionale resistenza chimica-da 20 a +400-da 28 a +20475MarroneNoRelazione tecnica V708-75 [PDF]
V768-75DuPont Viton® dall'eccezionale resistenza chimica, FDA e grado 3A sanitario-da 20 a +400-da 28 a +20475MarroneSìRelazione tecnica V768-75 [PDF]
S500-70Composto di silicone per alimenti e applicazioni mediche, grado FDA-da 20 a +400-da 28 a +20470RossoSìRelazione tecnica S500-70 [PDF]
E300-70Composto EPDM per servizio ozono, acqua e UV, grado FDA-da 65 a +300-da 54 a +14970NeroSìRelazione tecnica E300-70 [PDF]

*FDA per CFR 177,26

Standard normativi di sicurezza

Gomma

Compound O-Ring avanzati

Tutti gli O-ring Boyd sono costruiti secondo i più elevati standard di sicurezza nazionali e internazionali. La rigorosa adesione a questi standard industriali e governativi ci permette di fornire gli O-ring di altissima qualità e i dispositivi di tenuta stampati su misura che forniamo a distributori e produttori.

Boyd ha recentemente sviluppato due composti unici appositamente formulati per applicazioni di acqua potabile che richiedono l'approvazione dello standard NSF 61.

O-ring approvati NSF Standard 61

Il programma dei Sistemi di distribuzione dell'acqua NSF è responsabile della certificazione delle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento dell'acqua potabile e dei componenti dei sistemi di acqua potabile per garantire che questi prodotti non immettano contaminanti nell'acqua potabile che potrebbero avere effetti nocivi sulla salute.

Lo Standard NSF 61 riguardante il contenuto dell'acqua potabile e dei suoi effetti sulla salute è riconosciuto a livello nazionale e omologa tutti i componenti dei dispositivi che vengono usati nel trattamento dell'acqua potabile.

O-ring standard
CompostoDescrizioneIntervallo di temperaturaDurometro (Shore A)ColoreConforme alla FDA
N161-70Nitrile polimerizzato a zolfo per uso generico, omologato secondo lo standard NSF 61
Composto (Buna-N)
-Da 40 a +250F70NeroSì
E362-70 Perossido polimerizzato EMPD, omologato secondo lo standard NSF 61-Da 65 a +300F70NeroSì

O-Ring omologato dall'FDA

Boyd ha formulato una vasta gamma di materiali O-Ring per superare i requisiti della Food & Drug Administration (FDA) per le mescole di gomma sintetica. Tutti i nostri composti per O-Ring sono omologati FDA o sono conformi in quanto a tenuta al Code of Federal Regulations sezione 177.2600.

Logo FDA
CompostoDescrizioneIntervallo di temperaturaDurometro (Shore A)Colore
N168-70Nitrile grado FDA (Buna-N)-Da 40 a +250F70Nero
E300-70EPDM grado FDA-Da 65 a +300F70Nero
S500-70Silicone grado FDA-Da 80 a +400F70Nero
V760-75FDA Grade Viton™-Da 20 a +400F75Nero
V768-75Dupont-Dow Viton™, FDA Grade-Da 20 a +400F75Marrone
C268-70Neoprene grado FDA-Da 40 a +225F70Nero
N188-70UltraSlip® Nitrile, grado FDA-Da 40 a +250F70Nero
E388-70EPDM UltraSlip®, grado FDA-Da 65 a +300F70Nero

O-ring omologati WRAS

Il WRSA (Water Regulations Advisory Scheme) è responsabile del processo di collaudo e omologazione dei sistemi di adduzione dell'acqua nel Regno Unito. Questa organizzazione specifica i criteri relativi alle prestazioni e le procedure di collaudo da svolgere per verificare la conformità agli standard WRAS affinché il prodotto possa essere impiegato con i raccordi per l'acqua.

 

Logo WRAS-
CompostoDescrizioneIntervallo di temperaturaDurometro (Shore A)Colore
E363-70Omologazione WRAS per l'impiego nei raccordi per l'acqua nel Regno Unito-Da 65 a +300F70Nero

O-ring omologati KTW

Le direttive KTW vengono stabilite dal German Technical Association for Gas and Water. Queste direttive riguardano i materiali organici che vengono a contatto con l'acqua potabile destinata al consumo dell'uomo. Le procedure di prova e i criteri di migrazione sono forniti nelle linee guida KTW come mezzo per determinare se un materiale soddisfa i requisiti di salute, odore e sapore di soglia.

Logo KTW
CompostoDescrizioneIntervallo di temperaturaDurometro (Shore A)Colore
N163-70Omologazione KTW per sistemi di acqua potabile europei-Da 40 a +250F70Nero

Distributori

bisco

Bisco Industries

Digikey

Digi-Key

Tel: 1-800-344-4539
www.digikey.com

Mouser-Electronics-Logo

Mouser Electronics Inc.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!