L'isolamento elettrico protegge gli utenti e l'elettronica

Man mano che i dispositivi elettronici diventano piĂą avanzati e compatti, richiedono piĂą potenza e incorporano tecnologie interne piĂą complesse. I componenti ad alta tensione densamente imballati aumentano significativamente la densitĂ  di potenza del dispositivo, creando un rischio maggiore di scintille elettriche e cortocircuiti.

Soddisfa i requisiti

I materiali e le soluzioni approvati UL garantiscono la conformitĂ  ai test antincendio e di sicurezza dei dispositivi.

Leggero e sottile

Scelta eccellente quando il peso o la massa sono un problema, come le applicazioni aerospaziali o di eMobility.

Elevata stabilitĂ  termica

Scelta affidabile per applicazioni mediche, elettriche ed elettroniche ad alta temperatura.

Proteggi gli utenti

Riduci il rischio di shock da parte dell'utente durante l'installazione e la manutenzione con materiali dielettrici.

Prevenire i cortocircuiti

Le barriere elettriche isolano la tensione di fiamma e scintilla.

Resistenza all'umiditĂ 

Prestazioni efficienti di isolamento elettrico resistente all'umiditĂ  per dispositivi elettronici e applicazioni di eMobility.

Come raffreddare e proteggere le batterie dei veicoli elettrici da collisioni e runaway termici

(Visualizza trascrizione)

tubi di calore in rame nella neve

Prevenire danni ai componenti

I materiali dielettrici di Boyd sono isolanti elettrici altamente efficaci che proteggono i componenti dai danni causati dalla tensione di scintilla. Sono progettati per creare una barriera che impedisce il flusso di corrente elettrica, garantendo che i dispositivi funzionino in modo sicuro e affidabile per una durata estesa. Le soluzioni avanzate di isolamento elettrico di Boyd sono altamente personalizzabili e progettate utilizzando una vasta gamma di materiali.

Gli isolatori dielettrici Boyd sono disponibili con classificazione UL 94 per test di combustione sia verticali che orizzontali. Le classificazioni UL 94 assicurano che gli isolatori elettrici possano resistere all'esposizione diretta a calore e fiamme estremi per un determinato periodo di tempo. I materiali ignifughi fungono da barriere o isolatori di fiamma, il che aiuta a ottenere la certificazione UL e superare i test UL. Siamo esperti nell'identificare le materie prime e le configurazioni piĂą adatte per la progettazione del vostro prodotto per ottenere prestazioni ottimali di isolamento elettrico e conformitĂ  ai requisiti elettrici e di infiammabilitĂ .

Domande?

Risolvi piĂą funzioni di sistema

Boyd identifica componenti complementari e funzionalitĂ  ideali da integrare in un unico componente. Integriamo etichette e componenti per deflettori d'aria con materiali elettricamente isolanti in un involucro elettronico per eliminare la necessitĂ  di reperire piĂą componenti.

Le etichette per le istruzioni di servizio dell'armadio del server stampate su isolatori dielettrici classificati UL 94 isolano lo sportello del server dalla tensione di scintilla, proteggono i tecnici di manutenzione dalle scosse elettriche e garantiscono la conformitĂ  alle normative di sicurezza. Questa integrazione elimina la necessitĂ  di reperire due componenti separati, semplificando il processo di progettazione e assemblaggio e riducendo i costi.

Soluzioni per batterie EV

Visualizza il nostro strumento interattivo 3D per esplorare le soluzioni di batterie per veicoli elettrici di Boyd e come promuoviamo l'innovazione multiforme.

Fai clic sull'immagine o sul pulsante qui sotto per immergerti nelle nostre soluzioni di batterie per veicoli elettrici!

GIF piĂą lenta del pacco batteria

Tecnologie di isolamento elettrico

Isolatori elettrici polimerici

Gli isolatori elettrici Boyd sono barriere o scudi affidabili e sicuri per elevati livelli di energia elettrica in ambienti difficili. L'eccellente rigiditĂ  dielettrica garantisce che le apparecchiature elettriche funzionino in modo efficiente, riducendo al minimo il rischio di guasti elettrici prematuri.

Gli isolanti elettrici polimerici di Boyd sono disponibili in policarbonato, propilene e film di poliimmide, rendendoli versatili e adatti a una vasta gamma di applicazioni che richiedono un'elevata resistenza elettrica e di tensione di rottura. Questi materiali hanno un'elevata integritĂ  elettrica, chimica e meccanica anche ad alte temperature. I nostri film polimerici sono disponibili con classificazione UL 94 e conformitĂ  RoHS.

Elevata durata

Resistere alle sollecitazioni e alle tensioni di utilizzo nei dispositivi elettrici.

Alta forza dielettrica

Fornisce un isolamento elettrico affidabile e protegge dagli archi elettrici.

Eccellente flessibilitĂ 

Facilmente piegabili o sagomati per adattarsi ai contorni dei componenti elettrici che stanno proteggendo.

Materiali e proprietĂ  dell'isolamento elettrico polimerico

Film in policarbonato

  • Resta piatta
  • Dimensionalmente stabile
  • Si piega e prende bene la forma a freddo
  • Elevata resistenza agli urti
  • Eccellente stabilitĂ  termica
  • Ha superato i test di infiammabilitĂ  UL
  • Disponibile in fogli di plastica sottili con superficie lucida su entrambi i lati o a trama

Film di polipropilene

  • Resta quasi piatta
  • Elevata resistenza agli urti
  • Può essere flessa e tagliata per la piegatura senza creparsi
  • Mantiene l'integritĂ  della struttura e la stabilitĂ  dimensionale anche negli ambienti esterni piĂą difficili
  • Non igroscopica, assorbimento umiditĂ  del 0,06%
  • Ha superato i test di infiammabilitĂ  UL

Cloruro polivinile (PVC)

  • Eccellente isolamento elettrico
  • Elevata resistenza dielettrica
  • Resistente all'umiditĂ , all'esposizione ai raggi UV, all'abrasione, alla corrosione, agli alcali e agli acidi
  • Ampia stabilitĂ  dell'intervallo di temperatura

Polyimide Films (nome del marchio: DuPont™ Kapton®)

  • Miscela ad alte prestazioni di eccellenti proprietĂ  fisiche, elettriche, termiche, chimiche e meccaniche
  • Resistente alle forature
  • Elevata resistenza chimica
  • Grado di infiammabilitĂ  UL-94 V-0
  • Spessori tra 7,5 m (0,3 mil) e 125 m (5 mil)
  • Funzionale su un'ampia gamma di temperature
    • Casi d'uso tipici: da 23 a 200oC (da 73 a 392 gradi)
    • Functional between -269°C (-452°F) and 400°C (752°F).
  • Opzioni:
    • Resina fluoropolimero FEP che aggiunge sigillabilitĂ  al calore, una barriera di umiditĂ  e una maggiore resistenza chimica.
    • Anti-statico
    • Termicamente conduttivo
    • Isolamento criogenico
    • Resistente alla corona
    • Pigmentazione del colore
    • ConformabilitĂ 

Pellicole E Fogli Polyamide

  • Nylon estruso
  • Poliammide orientata biassialmente
  • Nylon orientato (OPA, ONY, ON)
ProprietĂ :
  • Leggera
  • Elevata resistenza alla fragilitĂ  e al deterioramento
  • Alta temperatura di distorsione termica
  • Basse proprietĂ  di attrito
  • Ampia resistenza chimica agli alcali, agli acidi diluiti e agli agenti ossidanti
  • I calibri piĂą leggeri possiedono un'elevata resistenza alla flessione, all'abrasione e alle forature
  • Le lastre piĂą spesse sono lavorabili per geometrie di isolamento complesse e un'elevata resistenza agli urti
Opzioni:
  • ConformitĂ  FDA e USDA
  • Rivestimenti per la stampa, barriere all'ossigeno e barriere all'umiditĂ 
  • Resistenza ai raggi UV e stabilizzazione che aumenta anche la resistenza alla trazione e la duttilitĂ 

Polyester Films

  • Polietilene tereftalato (PET)
  • Polietilene naftalato (PEN)
ProprietĂ :
  • Elevata resistenza dielettrica
  • Maggiore stabilitĂ  termica
  • Confortevoli
  • Elevata resistenza agli agenti chimici, ai solventi e all'umiditĂ 
  • Resiste al taglio e all'abrasione.

Film fluoropolimo

  • Politetrafluoroetilene (PTFE)
ProprietĂ :
  • Maggiore stabilitĂ  termica
  • Restringimento minimo a un'ampia gamma di temperature
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Alta resistenza all'arco
  • Privo di materiali gassati
  • Applicazioni antiaderenti

Carta Poliammide

  • Isolamento ad alta tensione
  • StabilitĂ  termica
  • CompatibilitĂ  chimica
  • Ammortizzazione
  • Resistenza alla perforazione
  • TenacitĂ  meccanica
  • Resistente alla corona
  • Ritardo di fiamma migliorato
  • Tossico

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!