Dai vita al tuo prodotto con targhette e branding personalizzati

Il branding identifica il tuo prodotto come tuo e crea un aspetto distinto durante l'esperienza dell'utente.

Icona decorativa

Sportello unico

Incorpora targhette personalizzate in interfacce utente, involucri e altro ancora con una moltitudine di opzioni di targhette e funzionalitĂ  integrate verticalmente in Boyd.

Icona decorativa

Durata e durata migliorate

Sfrutta le soluzioni di branding durevoli di Boyd per proteggere i prodotti da condizioni di utilizzo e ambienti difficili.

Icona decorativa

Soddisfare o superare gli standard rigorosi

Utilizza le capacitĂ  di Boyd per produrre marchi, insegne o decalcomanie che soddisfano requisiti rigorosi per applicazioni automobilistiche, aerospaziali o di consumo.

Icona decorativa

Differenzia il tuo prodotto

Distogiti dalla concorrenza con parti coerenti ed esigenti per un'identificazione del prodotto distinta e di spicco che soddisfi la tua visione del prodotto.

Targhette-4
Targhette-3l

Targhette personalizzate

L'eccezionale supporto al design, la corrispondenza dei colori e i metodi di fabbricazione di Boyd danno vita a targhette o badge personalizzati dei prodotti, rappresentando visivamente il tuo marchio in un modo che differenzia la tua azienda e i tuoi prodotti. Ogni targhetta personalizzata soddisfa le esigenze specifiche di ogni cliente ed è adattata per resistere ai loro ambienti unici. Sfrutta la nostra vasta gamma di funzionalità per progettare, produrre e personalizzare targhette e badge.

Domande?

Targhette e tecnologie di branding

Finiture e texture della targhetta in alluminio

Le targhette in alluminio sono una delle scelte più popolari perché offrono opzioni illimitate. Le targhette in alluminio incorporano goffratura, forme fustellate, serigrafia o stampa digitale e infinite texture e finiture personalizzate. Visita la galleria per ottenere texture e finire idee per la tua prossima targhetta in alluminio.

Finiture e trame della targhetta elettroforme

Le targhette elettroformi presentano bordi nitidi, dettagli fini e rilievi profondi utilizzati con o senza inchiostri colorati. Con opzioni di texture e finitura quasi infinite, le targhette elettroformi 2D e 3D sono un'opzione di targhetta principale per il marchio di fascia alta. Scorri la galleria per vedere solo alcune delle numerose finiture di targhetta elettroforme 2D e 3D disponibili.

Targhette e dettagli del prodotto Badge

Targhette e materiali per badge

Boyd riconosce l'importanza di scegliere un materiale per la tua targhetta personalizzata che duri per anni. Usiamo spesso questi materiali:

  • Alluminio: le targhette in alluminio sono progettate con piĂą finiture e sono durevoli e resistenti ai graffi.
  • Acciaio inossidabile: l'acciaio inossidabile offre un'opzione di targhetta resistente e di lunga durata combinata con piĂą trattamenti e finiture.
  • Acrilico: questa plastica trasparente è resistente e resiste a una moderata usura.
  • Poliestere (Mylar): le targhette in poliestere sono molto resistenti e sopravvivono a temperature estreme e ambienti chimici.
  • Policarbonato (Lexan): le targhette in policarbonato sono resistenti al calore, all'acqua, alla sostanza chimica e ai graffi. Il policarbonato è una plastica forte e trasparente.
Targhette-2

Targhette e soluzioni di badge

Consideriamo le esigenze specifiche di ogni cliente e sviluppiamo una soluzione personalizzata su misura per le proprie esigenze. Qui elenchiamo alcune delle funzionalità della targhetta più popolari, ma non è un elenco esaustivo. Con Boyd, le opzioni di badging e targhetta sono infinite.

Targhette metalliche

In combinazione con dettagli tridimensionali e inchiostri personalizzati, le targhette metalliche creano un marchio distinto. Le opzioni includono:

  • Targhette bombate: tecnologia Magni-lens
  • Targhette incise
  • Targhette formate
  • Targhette coniate
  • Targhette in rilievo
  • Targhette Metalphoto
  • Targhette intagliate con diamanti
    Targhette placcate

    Le targhette placcate mostrano i minimi dettagli per accentuare trame e finiture. Le opzioni includono:

    • Targhette elettroforma 2D
    • Targhette elettroforma 3D
    • Targhette ElectraGraphic
    Targhette in plastica

    Un'opzione piĂą leggera, spesso piĂą economica; le targhette in plastica stanno crescendo in popolaritĂ . Abbiamo due opzioni di prodotto in primo piano che includono:

     

    • Targhette in plastica piatta: le nostre targhette in plastica piatta economiche, leggere, durevoli e resistenti all'acqua e agli agenti chimici sono realizzate in policarbonato (Lexan), poliestere e acrilico con l'opzione di serigrafia, digitale o litografia. Forniamo una gamma infinita di colori, mezzitoni, spazzolato, opaco e diversi livelli di trame lucide.
    • Targhette in plastica stampate a iniezione: le nostre targhette in plastica stampate a iniezione personalizzate sono realizzate in policarbonato (Lexan) e acrilonitrile butadiene stirene (ABS). Puoi scegliere la plastica incisa e la stampa a caldo o a tampone. Ci sono molti colori e trame disponibili tra cui forme 3D e trame personalizzate.

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!