Dai vita al tuo prodotto con targhette e branding personalizzati
Il branding identifica il tuo prodotto come tuo e crea un aspetto distinto durante l'esperienza dell'utente.
Sportello unico
Incorpora targhette personalizzate in interfacce utente, involucri e altro ancora con una moltitudine di opzioni di targhette e funzionalità integrate verticalmente in Boyd.
Durata e durata migliorate
Sfrutta le soluzioni di branding durevoli di Boyd per proteggere i prodotti da condizioni di utilizzo e ambienti difficili.
Soddisfare o superare gli standard rigorosi
Utilizza le capacità di Boyd per produrre marchi, insegne o decalcomanie che soddisfano requisiti rigorosi per applicazioni automobilistiche, aerospaziali o di consumo.
Differenzia il tuo prodotto
Distogiti dalla concorrenza con parti coerenti ed esigenti per un'identificazione del prodotto distinta e di spicco che soddisfi la tua visione del prodotto.
Targhette personalizzate
L'eccezionale supporto al design, la corrispondenza dei colori e i metodi di fabbricazione di Boyd danno vita a targhette o badge personalizzati dei prodotti, rappresentando visivamente il tuo marchio in un modo che differenzia la tua azienda e i tuoi prodotti. Ogni targhetta personalizzata soddisfa le esigenze specifiche di ogni cliente ed è adattata per resistere ai loro ambienti unici. Sfrutta la nostra vasta gamma di funzionalità per progettare, produrre e personalizzare targhette e badge.
Domande?
Finiture e texture della targhetta in alluminio
Le targhette in alluminio sono una delle scelte più popolari perché offrono opzioni illimitate. Le targhette in alluminio incorporano goffratura, forme fustellate, serigrafia o stampa digitale e infinite texture e finiture personalizzate. Visita la galleria per ottenere texture e finire idee per la tua prossima targhetta in alluminio.
Finiture e trame della targhetta elettroforme
Le targhette elettroformi presentano bordi nitidi, dettagli fini e rilievi profondi utilizzati con o senza inchiostri colorati. Con opzioni di texture e finitura quasi infinite, le targhette elettroformi 2D e 3D sono un'opzione di targhetta principale per il marchio di fascia alta. Scorri la galleria per vedere solo alcune delle numerose finiture di targhetta elettroforme 2D e 3D disponibili.Targhette e dettagli del prodotto Badge
Targhette e materiali per badge
Boyd riconosce l'importanza di scegliere un materiale per la tua targhetta personalizzata che duri per anni. Usiamo spesso questi materiali:
- Alluminio: le targhette in alluminio sono progettate con più finiture e sono durevoli e resistenti ai graffi.
- Acciaio inossidabile: l'acciaio inossidabile offre un'opzione di targhetta resistente e di lunga durata combinata con più trattamenti e finiture.
- Acrilico: questa plastica trasparente è resistente e resiste a una moderata usura.
- Poliestere (Mylar): le targhette in poliestere sono molto resistenti e sopravvivono a temperature estreme e ambienti chimici.
- Policarbonato (Lexan): le targhette in policarbonato sono resistenti al calore, all'acqua, alla sostanza chimica e ai graffi. Il policarbonato è una plastica forte e trasparente.
Targhette e soluzioni di badge
Consideriamo le esigenze specifiche di ogni cliente e sviluppiamo una soluzione personalizzata su misura per le proprie esigenze. Qui elenchiamo alcune delle funzionalità della targhetta più popolari, ma non è un elenco esaustivo. Con Boyd, le opzioni di badging e targhetta sono infinite.
Targhette metalliche
In combinazione con dettagli tridimensionali e inchiostri personalizzati, le targhette metalliche creano un marchio distinto. Le opzioni includono:
- Targhette bombate: tecnologia Magni-lens
- Targhette incise
- Targhette formate
- Targhette coniate
- Targhette in rilievo
- Targhette Metalphoto
- Targhette intagliate con diamanti
Targhette placcate
Le targhette placcate mostrano i minimi dettagli per accentuare trame e finiture. Le opzioni includono:
- Targhette elettroforma 2D
- Targhette elettroforma 3D
- Targhette ElectraGraphic
Targhette in plastica
Un'opzione più leggera, spesso più economica; le targhette in plastica stanno crescendo in popolarità. Abbiamo due opzioni di prodotto in primo piano che includono:
- Targhette in plastica piatta: le nostre targhette in plastica piatta economiche, leggere, durevoli e resistenti all'acqua e agli agenti chimici sono realizzate in policarbonato (Lexan), poliestere e acrilico con l'opzione di serigrafia, digitale o litografia. Forniamo una gamma infinita di colori, mezzitoni, spazzolato, opaco e diversi livelli di trame lucide.
- Targhette in plastica stampate a iniezione: le nostre targhette in plastica stampate a iniezione personalizzate sono realizzate in policarbonato (Lexan) e acrilonitrile butadiene stirene (ABS). Puoi scegliere la plastica incisa e la stampa a caldo o a tampone. Ci sono molti colori e trame disponibili tra cui forme 3D e trame personalizzate.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!