UL 969, noto anche come "Standard for Marking and Labeling Systems", è una classificazione fornita da Underwriters Laboratories (UL) che garantisce le prestazioni, la durata e le proprietà adesive delle etichette e dei sistemi di marcatura utilizzati sulla maggior parte dei prodotti. Lo standard UL 969 copre un'ampia gamma di applicazioni di etichette, tra cui etichette nominali, etichette di avvertimento, sovrapposizioni grafiche, etichette di identificazione e altro ancora.
I prodotti che soddisfano i requisiti standard UL 969 sono sottoposti a test e valutazioni per garantire che le etichette rimangano leggibili e saldamente attaccate al prodotto in condizioni di uso normale e ambientali prevedibili.
Perché la classificazione UL 969 è importante?
Produttori, rivenditori e consumatori si affidano alle etichette UL 969 per trasmettere informazioni critiche come le istruzioni di sicurezza, la conformità agli standard normativi, l'identità del marchio o l'identificazione dei componenti. La conformità UL 969 è essenziale per garantire informazioni di etichettatura accurate e affidabili, promuovere la sicurezza e migliorare la soddisfazione dei clienti.
Le etichette conformi a UL 969 offrono ai produttori riduzione della responsabilità, miglioramento del marchio e garanzia del cliente. Soddisfacendo i requisiti UL 969, i produttori dimostrano il loro impegno a produrre etichette di alta qualità che aderiscono a standard di sicurezza e prestazioni riconosciuti.
Nel complesso, UL 969 è uno standard importante per i sistemi di etichettatura per garantire che le etichette siano durevoli, leggibili e in grado di resistere alle condizioni ambientali, contribuendo in ultima analisi alla sicurezza e all'affidabilità complessive dei prodotti.
Boyd per le esigenze di UL 969
Boyd vanta decenni di esperienza e competenza nella creazione di targhette, sovrapposizioni grafiche ed etichette informative, di sicurezza e di marca per una vasta gamma di applicazioni. Siamo specializzati in etichette decorative e funzionali e siamo produttori di etichette UL, cUL e CSA approvati.
Sfruttate l'ampia gamma di costruzioni UL 969 approvate di Boyd per soddisfare i vostri diversi requisiti di marcatura ed etichettatura. I nostri materiali da costruzione per etichette sono rigorosamente testati e certificati UL 969, eliminando la necessità di richiedere approvazioni individuali per applicazioni specifiche, risparmiando tempo e costi associati al processo di approvazione. With over 40 approved UL 969 material constructions, we can help pick the best-fit options to meet your products requirements.
Alcune costruzioni di etichette UL 969 richiedono una stampa aggiuntiva presso un'3a parte o presso la sede di produzione dell'OEM. È possibile aggiungere elementi come il codice data, il numero di lotto o il codice a barre univoco purché si utilizzi una delle apparecchiature di stampa a trasferimento termico preapprovate di Boyd e il nastro a trasferimento termico appropriato. Ciò consente ai nostri clienti di ottenere un'etichetta UL 969 prestampata di alta qualità, ma la flessibilità di aggiungere ulteriori informazioni presso la loro sede di produzione e di soddisfare comunque i requisiti UL 969.
L'esperienza di UL 969 di Boyd vi consente di semplificare i vostri progetti di etichettatura e marcatura, ridurre i tempi di consegna, garantire la conformità agli standard di settore, accelerare i processi di iterazione della progettazione e il time-to-market e ottenere soluzioni di etichettatura e marcatura durevoli e affidabili su misura per i vostri requisiti specifici. Per saperne di più sulle nostre soluzioni di etichettatura o per discutere le vostre esigenze di progetto, fissate una consulenza con i nostri esperti.