Etichette e indicatori
Informa gli utenti sulle informazioni critiche sui prodotti, istruzioni per l'uso e altro ancora con etichette e indicatori resilienti.
Migliora l'immagine del tuo marchio
Con decenni di esperienza nella produzione di etichette precise e multifunzionali, Boyd può aiutarti a creare etichette che corrispondono all'immagine e all'estetica del tuo marchio.
Identifica il tuo prodotto e informati rapidamente
Con i metodi di marcatura di Boyd per tutte le forme, dimensioni e complessitĂ , identifica i componenti in plastica e silicone con informazioni critiche come il marchio, i numeri di parte e i numeri di lotto.
Soddisfa i requisiti del settore
Che si tratti di settore medico, automobilistico o di altro tipo, gli esperti esperti di Boyd possono aiutarti a fornire indicazioni sulla marcatura ottimale delle parti per aiutare il tuo prodotto a soddisfare i requisiti visivi e del settore.
Soddisfare i piĂą elevati standard di qualitĂ e conformitĂ
Boyd può aiutarti a trovare i materiali, gli inchiostri e le costruzioni giusti per soddisfare il livello desiderato di durata e le specifiche del prodotto.
Sportello Unico
Combina le soluzioni di marcatura ed etichettatura di Boyd con le nostre ampie capacitĂ di stampaggio e conversione per creare soluzioni personalizzate e completamente assemblate per ridurre i costi e semplificare la supply chain.
Ridurre al minimo i costi di garanzia
Proteggi e difenditi dalle garanzie dei prodotti finali con etichette e indicatori evidenti per manomissione.
Che cos'è Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions?
(Visualizza trascrizione)
Istruire gli utenti con informazioni critiche sui prodotti
Assicurati che gli utenti siano informati sull'uso corretto, le informazioni sulla sicurezza, le condizioni e le istruzioni di servizio dei tuoi prodotti con etichette, sovrapposizioni, indicatori, contrassegni e diffusori personalizzati. Istruisci i tuoi consumatori sulla funzionalitĂ del dispositivo, sulla posizione di ingresso/uscita, con marcature in plastica o sovrapposizioni stampate isolanti elettricamente. Fornire informazioni di sistema con etichette adesive grafiche complete. Proteggi gli utenti e riduci al minimo le richieste di garanzia con etichette e indicatori di umiditĂ evidenti per manomissione.
Domande?
Perché utilizzare Boyd per gli indicatori di etichetta?
Boyd è specializzato in etichette decorative e funzionali e sono produttori di etichette UL, cUL e CSA approvati. Produciamo anche etichette durevoli che resistono ad ambienti difficili come abrasione, esposizione ai raggi UV, umidità e calore. Il nostro team può guidarti attraverso il processo e aiutarti a trovare la migliore soluzione di etichette per il tuo prodotto. Riduci le richieste di garanzia e proteggi i tuoi consumatori con etichette e indicatori di umidità evidenti per manomissione.
Fai in modo che le etichette facciano di piĂą per te con Boyd
Le etichette sono spesso progettate in aree che richiedono isolamento dielettrico per soddisfare UL e altri requisiti specifici del settore. La specialità di produzione Boyd è l'integrazione della corrispondenza dei colori pantone su pellicole sottili per una grafica di etichette a lungo termine resistente e affidabile, con adesivi ad alte prestazioni, isolamento elettrico e soluzioni a fiamma UL 94 in un unico componente. Aiutiamo a ridurre la complessità dei componenti combinando branding, comunicazione di informazioni chiave e isolamento elettrico in un'unica soluzione affidabile di alta qualità . Integrando più funzioni in un'unica etichetta, Boyd aiuta a migliorare la gestione del marchio e la sicurezza dei consumatori con una ridotta complessità della catena di approvvigionamento e un costo totale più basso.
Soddisfa i requisiti di comunicazione con la tecnologia giusta
Il portafoglio di tecnologie di interfaccia uomo-macchina di Boyd dimostra la nostra esperienza e il nostro patrimonio che puoi sfruttare per massimizzare le prestazioni affidabili in qualsiasi applicazione.
Marcatura ed etichettatura delle parti
Contrassegnare i componenti in plastica e silicone può aiutare a migliorare il tuo marchio e identificare i tuoi prodotti con informazioni chiave. Boyd offre diversi processi per la marcatura di prodotti in silicone e plastica, tra cui marcatura laser, stampa in linea e tampografia. Questi processi possono essere utilizzati per creare marcature fisse, come orologi della data o scritte dei prodotti, o marcature più complesse, come i marchi UDI (Unique Device Identification) per garantire la tracciabilità dei prodotti in silicone o plastica nei settori regolamentati. A seconda dell'applicazione, possiamo persino contrassegnare determinati prodotti in silicone e plastica utilizzando chip RFID.
Marcatura laser
La marcatura laser comporta l'imprinting dei segni direttamente nel materiale utilizzando un laser. Il laser irradia il materiale, che innesca una reazione chimica locale, con conseguente cambiamento di colore del materiale. La marcatura laser crea un segno che non può essere cancellato o rimosso attraverso la pulizia o l'uso, poiché viene creato nel materiale stesso e non solo sulla superficie. La marcatura laser funziona con prodotti in silicone o plastica traslucidi ed è ideale quando i segni devono essere permanenti per tutta la vita del prodotto.
Stampa in linea
La stampa in linea, o la stampa direttamente sulla parte mentre si è sulla linea di produzione, aiuta a risparmiare sui costi e migliora l'efficienza del processo consentendo una produzione continua. La stampa a getto d'inchiostro viene generalmente utilizzata ed è direttamente integrata nel processo di produzione. I prodotti possono essere marcati a intervalli di circa 25 cm.
Tampografia
La tampografia è un processo di stampa offset in cui l'inchiostro viene trasferito da una lastra di stampa al componente richiesto tramite un tampone. La tampografia non richiede una superficie piana, quindi è ideale per decorare prodotti in plastica o silicone curvi, strutturati o di forma irregolare. La tampografia può essere altamente personalizzata con i colori ed è perfetta per marcature di singole parti uniche.
Codificatori ottici
Dalle stampanti ai bracci robotici, gli encoder ottici dicono ai dispositivi quando, come e dove muoversi quando si esegue una funzione. Gli encoder vengono generalmente utilizzati quando un attuatore di motori o forza ha una parte in movimento che fornisce un feedback sulla posizione della parte. Le ruote magnetiche e ottiche dell'encoder percepiscano la posizione tramite sorgenti luminose o poli magnetici sui dischi all'esterno del bordo.
Boyd è un eccellente fornitore di codificatori lunghi, a disco e a strisce. Oltre alle soluzioni standard di seguito, Boyd può anche lavorare con te per sviluppare encoder ottici personalizzati unici. Comprendiamo l'importanza di componenti di alta qualità e ci siamo concentrati sulla produzione di encoder ottici personalizzati per ottenere una precisione di movimento incrementale superiore e una durata dei componenti per i principali marchi globali. Le specifiche dell'encoder definiscono l'encoder, il meccanismo e la relazione del sistema di controllo. Boyd produce encoder ottici in una varietà di materiali e formati per soddisfare gli standard esigenti dei nostri clienti.
Telecomunicazioni
Limita lo spreco di materie prime e i costi di assemblaggio migliorando la resa produttiva con una maggiore precisione dei processi di produzione.
Aziona con precisione e precisione
Sfrutta gli encoder ottici per garantire processi ripetibili dei macchinari con movimenti precisi e accurati.
Altamente personalizzabile
Componenti di motori, sensori ed encoder non assemblati per controlli di movimento delle applicazioni personalizzati.
Etichette normative
Tosci la confusione e le congetture dal processo di etichettatura normativa- Boyd fornisce una varietà di costruzioni approvate di etichette e sovrapposizioni che soddisfano le rigorose linee guida delineate da UL, cUL e CSA. Dalla selezione della costruzione appropriata alla creazione di materiali, imballaggi e documentazione, Boyd può creare in modo efficiente etichette di conformità personalizzate per il tuo prodotto che include tutte le informazioni di certificazione richieste.
Serializzazione sequenziale ed etichette con codice a barre
I codici QR, le etichette serializzate e i codici a barre 2D e standard sono caratteristiche comuni che Boyd può incorporare nelle etichette personalizzate per rotoli o fogli. La nostra avanzata tecnologia di stampa ci consente di stampare in modo rapido e accurato codici a barre unici ed etichette serializzate. Inoltre, Boyd è in grado di fornire soluzioni di etichette personalizzate compatibili con i dispositivi e le apparecchiature preesistenti. Dai piccoli ordini alla produzione ad alto volume, Boyd può lavorare con te per garantire che il prodotto finale soddisfi le esigenze della tua etichetta.
Etichette di gestione della garanzia
Progetta e garantisci ai tuoi dispositivi funzionalità specifiche e specifiche di esposizione ambientale. I consumatori finali spingono costantemente i confini di come utilizzano e si aspettano che i tuoi prodotti funzionino, il che non è sempre in linea con i programmi di garanzia offerti. Boyd's Tamper Evident Labels e Moisture Indicators ti aiutano a gestire e difendere la conformità alle richieste di garanzia, riducendo in ultima analisi le richieste e gli oneri di garanzia consentiti. Le prove di manomissione e le etichette di sicurezza possono anche proteggere i consumatori da prodotti compromessi o non sicuri. Proteggere e difendere le garanzie sui prodotti di consumo finale con etichette e indicatori evidenti di manomissione.
Etichette informazioni di sistema
Informa e istruisci gli utenti sulle necessarie procedure di sicurezza e manutenzione con grafiche adesive di grande formato. Boyd offre una vasta gamma di funzionalitĂ di stampa e finitura, tra cui inchiostri personalizzati e trame specializzate per una perfetta integrazione con la tua applicazione.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!