Adesivi trasparenti per display avanzati

Migliora la robustezza del display e riduci al minimo lo spessore, pur mantenendo un'elevata trasmissione della luce e forza di adesione.

Visualizzazione vivida

Display piĂą vividi

Abbina l'indice di rifrazione dello stack di display, massimizzando la precisione e la ricchezza del colore con gli OCA.

Aumento del volume utilizzabile

Laminazione precisa del display

Laminare in modo affidabile gli strati di visualizzazione di precisione con tolleranze strette.

Prolunga la durata della batteria

Duraturo

Consente legami robusti e duraturi in laminazioni complesse otticamente trasparenti.

Minore consumo della batteria

Meno consumo della batteria

Ottimizza la conversione della potenza del display con una qualitĂ  visiva piĂą efficiente per migliorare l'esperienza dell'utente e ridurre la richiesta di batteria.

Ampia personalizzazione

PossibilitĂ  di personalizzazione

Combinalo con assorbitori EMI/RFI, protezione dello schermo e guarnizioni per soluzioni di visualizzazione integrate avanzate.

Aumento delle prestazioni-funzionalitĂ 

Migliorare le prestazioni dello schermo

Migliora il rapporto di contrasto e la chiarezza ottica riducendo la quantitĂ  di luce riflessa.

Cosa c'è dietro la realizzazione di soluzioni di visualizzazione avanzate?

(Visualizza trascrizione)

Azionamenti industriali e sistemi di controllo

(Visualizza trascrizione)

Display e OCA: adesivi trasparenti per elevate esigenze e requisiti estetici

Gli adesivi otticamente trasparenti (OCA) sono adesivi altamente trasparenti che legano componenti visivamente trasparenti in lamierini otticamente trasparenti fornendo un legame forte, affidabile e duraturo mantenendo la chiarezza visiva dei componenti.

Gli OCA trasmettono quanta più luce possibile attraverso una rifrazione ottimale e migliorano il rapporto di contrasto e la chiarezza ottica degli schermi LCD, LED e OLED, riducendo al contempo la quantità di luce riflessa. Ciò si traduce in colori ricchi, contrasto nitido e immagini vivaci.

Gli adesivi otticamente trasparenti hanno qualitĂ  di fissaggio ottico e meccanico superiori, elevata stabilitĂ  dimensionale, basso restringimento e resistenza allo sbiancamento per consentire legami robusti e durevoli in lamierini complessi otticamente trasparenti.

Domande?

Cosa sono gli adesivi otticamente trasparenti?

Gli adesivi otticamente trasparenti sono materiali speciali progettati per unire meccanicamente superfici con un indice di rifrazione corrispondente. L'incollaggio dei substrati con un OCA riduce la perdita di luce tra gli strati e dĂ  l'impressione di essere otticamente chiaro o invisibile, massimizzando al contempo la nitidezza del display.

Perché utilizzare adesivi otticamente trasparenti?

Gli adesivi otticamente trasparenti incollano in modo affidabile assemblaggi otticamente trasparenti come i display avanzati. Applicati con precisione, gli OCA uniscono gli strati senza distorsioni visive o sacche d'aria e riducono la luce riflessa internamente per migliorare il contrasto e la leggibilitĂ . Migliora la visibilitĂ  in applicazioni interne ed esterne e resisti allo sbiancamento o all'ingiallimento del display per tutta la durata del prodotto utilizzando gli OCA nel display.
Guarnizioni per display integrati-2
Guarnizioni integrate per display

OCA con Boyd

Gli adesivi otticamente trasparenti e altri componenti che supportano le tecnologie di visualizzazione sono le materie prime piĂą difficili da gestire, fabbricare e assemblare a causa delle elevate esigenze e requisiti estetici.

Le tecnologie di visualizzazione che presentano OCA richiedono una gamma di funzionalitĂ  materiali e componenti di supporto per migliorare le prestazioni dello schermo, ridurre le richieste di batterie e ottimizzare il coinvolgimento del consumatore finale con il dispositivo di visualizzazione elettronico.

Dettagli del materiale OCA

Materiali

  • Acrilico
  • Acetato di polivinile (PVA)
  • Poliuretano (PU)
  • Silicone
  • Resina epossidica

Substrati comuni

  • Terephthalato in polietilene (PET)
  • Methacrillaacrilaacrilaacrilato acrilico (PMMA)
  • Ossido di stagno di indio (ITO)
  • Vetro
Bonding-Adhesive-Systems-Solutions

ProprietĂ 

  • Otticamente trasparente
  • Elevata adesione e resistenza alla pelatura
  • Elevata stabilitĂ  dimensionale
  • Basso restringimento
  • Resistenza allo sbiancamento o all'ingiallimento

Opzioni

  • Spessore
  • Lato singolo o fronte/retro
  • Nastri o fogli
  • Resistenza ai raggi UV
  • Resistenza alle alte temperature e all'umiditĂ 
  • Trattamenti antiriflesso

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!