Produzione di camere pulite
Produzione, assemblaggio e kitting in camera bianca
La produzione e l'assemblaggio di componenti per applicazioni mediche e elettroniche ad alte prestazioni richiede un ambiente pulito e controllato. I componenti sensibili esposti ai contaminanti possono causare problemi catastrofici. Foreign Object Debris (FOD) aumenta i difetti di assemblaggio dell'adesivo e della pellicola, che possono essere costosi nei tassi di rendimento più bassi per prodotti come guarnizioni espositive per l'elettronica mobile.
Mantieni i materiali sensibili puliti e privi di FOD
Boyd ha strutture registrate fda ed è conforme alle attuali normative sulle buone pratiche di fabbricazione (CGMP) per garantire che i prodotti e i componenti che produciamo soddisfino i rigorosi requisiti di qualità dei nostri clienti. I nostri ambienti di pulizia sono regolarmente certificati secondo standard riconosciuti a livello internazionale, dalla Classe 100 alla Classe 100K per soddisfare una varietà di esigenze di pulizia. Le strutture delle camere pulite sono dotate di macchinari ben curati e calibrati che aderiscono a processi affidabili e riproducibili per volumi di piccole e grandi dimensioni. Dall'approvvigionamento e stoccaggio dei materiali, alla pulizia delle procedure di movimentazione e produzione, ai componenti di assemblaggio, kitting e spedizione, Boyd garantisce che manteniamo i materiali sensibili puliti e privi di FOD per soddisfare gli standard esigenti mantenendo al contempo tassi di rendimento elevati. La nostra classe 100.000 camere pulite per le camere pulite di classe 100, con personale completamente qualificato ed esperto, vi offre il giusto ambiente di pulizia per la vostra applicazione.

Dispositivi medici indossabili
Con le nuove tecnologie, gli operatori sanitari possono migliorare e mantenere la salute dei loro pazienti con opzioni di trattamento più flessibili e soluzioni convenienti. I dispositivi indossabili medicali integrano componenti complessi e multistrato in assemblaggi semplificati che spostano le opzioni di trattamento al di fuori dello studio medico o dell'ospedale. Boyd eccelle nella conversione di adesivi di livello medico e nella loro combinazione con circuiti, collegamenti e connettori a filo, sensori, chip, cuscini e tecnologie di diffusione del calore in un ambiente pulito.

Articoli monouso medici - uso una tantum e uso ripetuto
La salute e la sicurezza sia del professionista sanitario che del paziente si basano su usa e getta medica pulita, soprattutto quando si tratta di prodotti per la cura delle ferite e articoli utilizzati in sala operatoria. Le strutture per le camere pulite di Boyd sono ben attrezzate per produrre medicazioni e assicurazioni di alta qualità, utilizzando una vasta gamma di adesivi e laminati medici.

Visualizza guarnizioni e soluzioni otticamente chiare
I consumatori si affidano a più interfacce utente grafiche come display a LED, schermi OLED e touch screen. Gli adesivi otticamente chiari e i prodotti display ad alte prestazioni richiedono ambienti puliti per garantire un rendimento elevato e tassi di scarto più bassi nella produzione in volume. La conversione ad alta precisione di Boyd e le avanzate capacità di fustellatura rotativa in ambienti di camera bianca di Classe 100 garantiscono l'integrità ottica degli OCA e delle pellicole di visualizzazione.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!