Perché produrre con Boyd?
Combinazioni di materiali illimitate
Sfrutta la nostra esperienza nei materiali e la nostra capacità di integrare i materiali in assemblaggi multifunzionali.
Garantire affidabilità e longevità convenienti
La produzione precisa e accurata consente soluzioni di alta qualità e più durature con alti tassi di rendimento e scarti di materiale minimi.
Innovazione di processo e risoluzione dei problemi senza pari
Supera le sfide di progettazione e produzione per differenziare il tuo prodotto dai tuoi concorrenti.
Capacità manifatturiere
Le Capacità Produttive di Boyd integrano soluzioni di schermatura, sigillatura, protezione e identificazione per potenziare i prodotti innovativi dei nostri clienti. Siamo dotati di diverse tecnologie e capacità produttive che ci rendono un eccezionale risolutore di problemi. Il nostro team di ingegneri globale utilizza la loro esperienza e la loro vasta conoscenza in complesse opzioni di materie prime e tecnologie innovative per aiutarti a risolvere le opportunità di progettazione più impegnative quando nessun altro può. Il nostro approccio di progettazione e produzione globale produce soluzioni complesse e multifunzionali che migliorano le prestazioni e l'efficienza del prodotto.
Partnership con i fornitori per una selezione dei materiali senza precedenti
Le relazioni con i fornitori di Boyd ci danno accesso a scelte illimitate di materie prime, che fungono da base per le nostre soluzioni prodotte. Il team di ingegneri di Boyd può combinare qualsiasi selezione di questi materiali con capacità ospitate in strutture che si estendono su tre continenti.
Competenza ingegneristica dall'ideazione alla scala
I nostri ingegneri sfruttano i loro decenni di esperienza nella conversione di precisione, nello stampaggio e nella formatura a polimeri su una base clienti altamente diversificata per creare assemblaggi unici adatti alle tue esigenze di applicazione e consegna. Il nostro team eccelle nella prototipazione rapida e nei servizi di progettazione regionali distribuiti per la produzione di massa globale, per portare la produzione alla produzione più velocemente della concorrenza.
Soluzioni per fustellatura di precisione
Sistemi di gestione della qualità
I nostri sistemi di gestione della qualità abbinati ai nostri processi di produzione assicurano affidabilità e longevità delle soluzioni Boyd. Offriamo una gestione degli ordini sofisticata che si rivolge alle vostre esigenze personalizzate di Electronic Data Interchange (EDI) o di fornitura del portale con supporto just-in-time di stoccaggio e consegna. Boyd offre un servizio clienti di alto livello in un ambiente globale, ottimizzato per le complesse catene di valore.
Quando collabora con Boyd, beneficiate delle nostre avanzate capacità di produzione per ridurre il costo totale di proprietà grazie a un ottimo supporto e soluzioni di alta qualità.

Conversione di precisione
La nostra esperienza e l'innovazione di processo nel taglio avanzato delle die rotanti e nel taglio delle regole dell'acciaio consentono a Boyd di produrre complessi assiemi multistrato a volumi bassi e elevati.
Formatura
Boyd è attrezzato per produrre precise soluzioni tridimensionali con stampaggio a iniezione ed estrusione multi-durometro di schiuma, spugna o gomme dense e termoplastiche in forme di profilo intricate.

Camere pulite
Boyd è attrezzata per servire applicazioni che richiedono prodotti di altissima qualità, tra cui componenti medicali o otticamente chiari, utilizzando il nostro ampio portafoglio di capacità di produzione in una gamma di ambienti di camere pulite.

Finiture
L'ampia gamma di funzionalità di finitura in plastica e silicone di Boyd ci consente di personalizzare l'aspetto dei nostri componenti stampati a iniezione. Aumentare la presa, modificare le caratteristiche adesive, ridurre l'attrito e migliorare la consistenza sono solo alcune delle possibilità. Quasi tutte le nostre parti stampate a iniezione possono essere personalizzate con le nostre tecniche di finitura per soddisfare le vostre esigenze di prodotto uniche.

Assembly a valore aggiunto
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!