Intelligenza artificiale ed elaborazione autonoma

Cos'è Autonomous Compute e perché è importante?

Il calcolo autonomo consente ai sistemi informatici, al software o alle reti di operare in modo indipendente e prendere decisioni utilizzando regole, algoritmi o intelligenza artificiale (AI) predefiniti, senza la necessitĂ  di un costante intervento umano. Gli strumenti e le tecnologie basati sull'intelligenza artificiale offrono preziose informazioni e ottimizzazioni sfruttate dalle applicazioni di elaborazione autonoma. I progressi della tecnologia AI e dell'apprendimento automatico guidano l'adozione accelerata di soluzioni informatiche autonome in settori come trasporti, sanitĂ , data center cloud e molto altro. L'elaborazione autonoma sta trasformando i settori con maggiore efficienza, maggiore sicurezza e soluzioni piĂą convenienti per aziende e consumatori.

Calcolo autonomo
Apprendimento automatico

Cos'è l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico e perché è importante?

L'intelligenza artificiale comprende il concetto piĂą ampio di creazione di sistemi intelligenti per simulare l'intelligenza umana.

Machine Learning (ML) è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale che si concentra sullo sviluppo di algoritmi che consentono ai computer di apprendere e migliorare le proprie prestazioni senza essere esplicitamente programmati per un'attività specifica. L'apprendimento automatico è un potente strumento che contribuisce al progresso e alla realizzazione del potenziale dell'IA in tutte le applicazioni e i settori.

Perché Boyd per le soluzioni di intelligenza artificiale?

Abilita-livello-4-5-Autonomia
Accelerate advanced driving assistance systems (ADAS) with solutions that unlock high-performance autonomous compute possibilities to enable level 4 and 5 autonomies.
Globale-FDA

Boyd si muove con i nostri clienti man mano che le loro esigenze regionali si evolvono in risposta a cambiamenti geopolitici, cambiamenti di strategia nell'approvvigionamento regionale, near shoring o movimenti di produzione globali.

Prolunga la durata del prodotto
Boyd’s speed and responsiveness combined with decades of design expertise and robust, proprietary modeling tools enable quick design iterations and accelerated speed to market.
Migliora funzionalitĂ  e prestazioni

Boyd seals and protects the most demanding processors in the world with solutions that increase performance efficiency, optimize resource utilization, maximize compute speed, and increase reliability.

Esempi di Autonomous Compute, AI e Machine Learning (ML)

Le organizzazioni che integrano l'intelligenza artificiale come l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale migliorano le operazioni aziendali, automatizzano i processi e migliorano il processo decisionale. Le auto a guida autonoma utilizzano l'intelligenza artificiale nei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per analizzare i dati provenienti dai sensori e per identificare e tracciare oggetti come altri veicoli, pedoni e ostacoli. Gli algoritmi di intelligenza artificiale elaborano e analizzano immagini mediche come raggi X, scansioni TC e scansioni MRI, con precisione e velocitĂ  impressionanti aiutando i medici a fare diagnosi accurate e tempestive.

Risorse di elaborazione autonome

Sigillatura, isolamento e schermatura autonomi

La nostra esperienza ingegneristica e di scienza dei materiali ci consente di progettare soluzioni su misura per applicazioni specifiche. Sigillamo, isolamo e proteggiamo i processori ad alte prestazioni per renderli piĂą durevoli e affidabili, per ottimizzare meglio l'efficienza energetica e per proteggerli da ambienti difficili e temperature estreme. Sfrutta il nostro patrimonio di scienza dei materiali per progettare soluzioni innovative basate sull'intelligenza artificiale ottimizzate per prestazioni, affidabilitĂ  ed efficienza energetica.

Calcolo autonomo, sigillatura, isolamento e schermatura
Sigillatura e protezione dei data center cloud

Gestisci il flusso d'aria

Sigilla, isola e scherma i data center di intelligenza artificiale e machine learning esigenti con soluzioni che aumentano l'efficienza delle prestazioni, ottimizzano l'utilizzo delle risorse, massimizzano il recupero energetico e aumentano l'affidabilitĂ  su tutti i livelli di sistema. Boyd schiume e guarnizioni sigillanti prevengono le perdite d'aria e ottimizzano il flusso d'aria, consentendo al sistema di raffreddamento di funzionare al massimo delle prestazioni.

Soluzioni per la durezza e gli urti delle vibrazioni acustiche

Il rumore e le vibrazioni provengono da molte fonti in un'applicazione e influiscono negativamente sull'affidabilitĂ , sulla rete e sulle prestazioni del sistema di connettivitĂ . L'esperienza di Boyd nello smorzamento acustico e delle vibrazioni ci consente di progettare soluzioni NVH avanzate e assorbire gli urti per le applicazioni AI e dispositivi finali di elaborazione piĂą esigenti e sensibili che si basano fortemente su prestazioni silenziose, stabili e controllate.

Rumore, vibrazioni, durezza e urti

Superare i requisiti prestazionali con la schermatura contro le interferenze elettromagnetiche (EMI)

La schermatura EMI è fondamentale per impedire alle radiazioni elettromagnetiche di interferire con l'IA e la funzione autonoma del sistema di calcolo. Bilancia la conducibilità elettrica, la permittività dielettrica, la permittività magnetica e la geometria fisica per inibire la trasmissione delle EMI con soluzioni avanzate di schermatura EMI. Migliora la soddisfazione e la sicurezza dei clienti, migliora l'integrità del segnale elettronico, garantisci l'approvazione normativa e riduci le richieste di garanzia con le soluzioni di schermatura EMI e RFI di Boyd.

Isolamento elettrico

Isolamento elettrico

Proteggi i sistemi critici e i tecnici di manutenzione dalle scosse elettriche con isolatori dielettrici elevati. Il blocco della tensione di scintilla con Boyd isolatori dielettrici a fiamma V-0 mantiene l'integritĂ  dei processi di elaborazione complessi.

Abilita un'interfaccia utente personalizzata ed efficiente con l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale consente progetti HMI (Human Machine Interface) piĂą avanzati. L'intelligenza artificiale ha il potenziale per rivoluzionare le esperienze degli utenti, specialmente nei veicoli. La crescita dell'IA aumenta l'integrazione delle interfacce automobilistiche come le interfacce uomo/macchina e la telematica garantendo un'esperienza di guida sicura, piacevole ed efficiente.

Abilitare-un'interfaccia utente personalizzata ed efficiente con l'intelligenza artificiale
ConnettivitĂ -Display-Telematica-Hero

Soluzioni di visualizzazione avanzate di Boyd

Tecnologie innovative come heads-up display, sistemi di navigazione e infotainment e specchi intelligenti richiedono so soluzioni di visualizzazione avanzate affinché i consumatori traggano vantaggio da queste funzionalità aggiuntive. Ottimizza i gruppi display e converti le materie prime in guarnizioni di visualizzazione integrate e gruppi di miglioramento dello schermo con Boyd. Semplifichiamo le soluzioni espositive e riduciamo i tempi complessivi di assemblaggio, i costi dei materiali e la complessità della supply chain.

Migliora l'efficienza, l'accuratezza e le funzionalitĂ  di personalizzazione delle etichette per applicazioni di intelligenza artificiale

Boyd sviluppa innumerevoli etichette personalizzate approvate da UL, cUL e CSA per soddisfare i requisiti specifici dei nostri clienti, dalle applicazioni ADAS eMobility leggere e robuste alle installazioni aziendali AI e ML ad alte prestazioni. Combiniamo branding, informazioni critiche, isolamento elettrico e altre funzioni in un'unica soluzione affidabile e di alta qualitĂ . Le etichette multifunzionali migliorano la gestione del marchio e la sicurezza dei consumatori con una riduzione della complessitĂ  della catena di approvvigionamento e un costo totale di sbarco piĂą basso.

Etichette e indicatori

Soluzioni di interfaccia uomo-macchina (HMI) per l'eMobility

(Visualizza la trascrizione)

Cosa serve per realizzare soluzioni di visualizzazione avanzate

(Visualizza la trascrizione)

Adas-Infografica

Che cos'è ADAS (Advanced Driver Assist Systems)?

I sistemi avanzati di assistenza alla guida, o ADAS, sono sistemi attivi che aiutano i conducenti a utilizzare i veicoli in modo piĂą sicuro. Ognuno di questi sistemi avanzati raccoglie dati utilizzando una vasta gamma di sensori posizionati intorno al veicolo, elabora queste informazioni con l'elettronica di bordo e comunica con altri sistemi con la telematica. ADAS consente una vasta gamma di funzionalitĂ , dal funzionamento piĂą intuitivo del veicolo ai veicoli completamente autonomi con automazione di livello 5. Questi sistemi sono progettati per mitigare gli errori del conducente e contribuire a salvare vite umane.

Non sei ancora sicuro di utilizzare Boyd per le tue soluzioni ADAS?

Boyd's heritage and expertise includes sealing, insulation and protecting critical systems like ADAS. Le nostre soluzioni ingegnerizzate in materiali possono aiutare a sigillare sensori ed elettronica dai rischi ambientali e mitigare l'impatto di urti e vibrazioni sulla longevità e l'affidabilità di questi sistemi. Parte della nostra rinomata esperienza consiste nella gestione dei materiali più impegnativi, compresi gli adesivi otticamente trasparenti. Dalle soluzioni di incollaggio avanzate alle guarnizioni elastomeriche personalizzate e alle soluzioni in schiuma, Boyd può aiutarti a proteggere e prolungare la durata e l'affidabilità del sistema ADAS che hai accuratamente progettato.
Guarnizioni integrate per display
Rete globale e supporto locale

Rete globale e supporto locale

Le 40+ operazioni di produzione certificate ISO 9001 e nove IATF 16949 di Boyd in tre continenti soddisfano standard elevati e superano le aspettative dei clienti allineandosi con i sistemi di gestione della qualitĂ  piĂą esigenti (processi QMS). Sottolineiamo l'ottimizzazione dei processi, l'efficienza organizzativa e processi di gestione e assemblaggio efficaci per semplificare le operazioni, ridurre i costi e massimizzare la produttivitĂ .

Risolvi i regolamenti di sostenibilitĂ  del futuro

La presenza globale di Boyd e le certificazioni ISO 14001 nella regione consentono pratiche ambientali adattate alle normative e agli standard regionali, garantendo conformitĂ  e operazioni sostenibili. Le nostre partnership di lunga data con i settori dell'elaborazione AI e dell'eMobility ci consentono di rimanere all'avanguardia dei progressi tecnologici e di anticipare le esigenze in evoluzione dei consumatori risolvendo le normative sulla sostenibilitĂ  per il futuro.

Vantaggi di AC / ADAS, AI E ML

Riduci il consumo energetico e migliora l'efficienza del carburante nei veicoli elettrici ottimizzando l'utilizzo della batteria, i percorsi, la gestione predittiva dell'energia e molto altro ancora utilizzando gli ADAS.

Migliorare la sicurezza avvisando i conducenti di potenziali pericoli e, in alcuni casi, intraprendendo azioni correttive per loro conto.

Previeni guasti e costose riparazioni monitorando lo stato del veicolo e avvisando i conducenti di potenziali esigenze di manutenzione con ADAS.

Automatizza le attivitĂ  ripetitive e laboriose, migliorando l'efficienza e la produttivitĂ  utilizzando AI e ML.

Elabora grandi quantitĂ  di dati estraendo rapidamente preziose informazioni, modelli e tendenze per prendere decisioni basate sui dati che migliorano le strategie e le operazioni aziendali.

Personalizza consigli, servizi ed esperienze, portando a una maggiore soddisfazione e coinvolgimento dei clienti utilizzando algoritmi basati sull'intelligenza artificiale.

Anticipa le tendenze, il comportamento dei clienti e i cambiamenti del mercato mediante un'analisi predittiva basata su dati storici utilizzando l'intelligenza artificiale.

Batterie generative per l'intelligenza artificiale e i veicoli elettrici

Boyd per l'intelligenza artificiale e l'elaborazione autonoma

Quiet solutions reduce environmental noise pollution for safer compute operations.

60+ years of field-proven performance and over 1 billion units shipped in transportation, aerospace, and defense applications for trusted reliability in markets where safety is a key concern.

ADAS FAQs

Che cos'è e come funziona l'ADAS?

I sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) utilizzano sensori, telecamere, LiDAR e radar per monitorare l'ambiente circostante e assistere in attivitĂ  come frenata, sterzata e mantenimento della corsia. Elabora i dati in tempo reale per rilevare i pericoli e aiutare a prevenire gli incidenti.

Quanti tipi di ADAS esistono?

Esistono diversi tipi di ADAS, tra cui il cruise control adattivo, l'avviso di deviazione dalla corsia, la frenata di emergenza automatica, il rilevamento degli angoli ciechi e l'assistenza al parcheggio. Ogni sistema supporta diversi aspetti della sicurezza e della comoditĂ  di guida.

Quali sensori vengono utilizzati negli ADAS?

ADAS utilizza radar, telecamere, sensori a ultrasuoni e LiDAR per monitorare l'ambiente circostante il veicolo e assistere in attivitĂ  come il rilevamento di oggetti, la misurazione della distanza e il tracciamento della corsia.

Quale hardware viene utilizzato negli ADAS?

ADAS si basa su sensori, telecamere, radar, LiDAR e unitĂ  di elaborazione centrale (CPU) e unitĂ  di elaborazione grafica (GPU) per raccogliere ed elaborare i dati per un processo decisionale in tempo reale e una guida piĂą sicura.

Quale processore viene utilizzato negli ADAS?

ADAS utilizza processori ad alte prestazioni, spesso sotto forma di soluzioni system-on-chip (SoC), unitĂ  di elaborazione centrale (CPU) e unitĂ  di elaborazione grafica (GPU), per gestire i dati provenienti dai sensori e prendere decisioni in tempo reale per il rilevamento di oggetti, la pianificazione del percorso e il controllo del veicolo.

Chi produce ADAS?

Le principali case automobilistiche, aziende tecnologiche e fornitori specializzati producono ADAS, progettando e producendo l'hardware e il software necessari per integrare i sistemi avanzati di assistenza alla guida nei veicoli.

Quali sono i componenti chiave degli ADAS?

I componenti chiave degli ADAS includono sensori (come radar, telecamere e LiDAR), unitĂ  di controllo, algoritmi software e sistemi di comunicazione. Questi elementi lavorano insieme per rilevare l'ambiente, elaborare i dati ed eseguire attivitĂ  di guida che migliorano la sicurezza e la praticitĂ .

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!