Raffreddamento a immersione
Raffreddamento liquido di nuova generazione per applicazioni ad altissima potenza
Richiesta rapida
I sistemi di raffreddamento ad immersione includono una piastra caldaia attaccata a una fonte di calore immersa in un liquido dielettrico che inizia a bollire quando entra in contatto con la piastra. Le bolle che ebollizione nel fluido portano il calore in superficie e rifiutano il calore dal sistema in cui si condensa in uno scambiatore di calore o in bobina. Le piastre caldare di raffreddamento a immersione di Boyd sono estremamente elevate, differenziate con una superficie di miglioramento dell'ebollizione (BEC) ottimizzata con elevata capacità di wicking e e boiling per garantire un flusso fluido costante alla superficie.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!