ADAS e calcolo avanzato

Perché utilizzare i sistemi di raffreddamento ADAS (Advanced Driver Assist System)?

I sistemi di raffreddamento ADAS (Advanced Driver Assist System) mantengono temperature di esercizio sicure per i sistemi elettronici critici che aiutano ad automatizzare la guida e la sicurezza del veicolo. L'esposizione a troppo calore può rallentare la velocità di elaborazione o ridurre la reattività e l'accuratezza per le caratteristiche di sicurezza critiche, limitare la durata dei componenti sensibili e ridurre l'affidabilità complessiva del sistema. Senza sistemi di raffreddamento ADAS, le funzioni di guida autonoma sono poco pratiche e non sicure.

Centralina-elettronica-raffreddata-a-liquido per-ADAS

Cosa fanno i sistemi di raffreddamento ADAS?

Utilizzando i sistemi di raffreddamento ADAS, i produttori possono aumentare in modo sicuro il numero di sensori legati all'elaborazione dei dati e alla telematica di bordo per spingere i loro sistemi a livelli piĂą elevati di guida autonoma. I progettisti di veicoli possono incorporare e centralizzare piĂą unitĂ  di controllo elettronico (ECU) dei sottosistemi ADAS per sfruttare una gestione termica piĂą efficace. Con il sistema di raffreddamento ADAS piĂą adatto, i progettisti di sistemi possono aumentare la velocitĂ  di elaborazione dei dati per sistemi piĂą affidabili che reagiscono rapidamente.
3D-Render-of-a-vehicle-interior-with-ADAS-system
Tecnologia-Aria-A-Liquido-Transizione-Grafico

Cosa sono i sistemi di raffreddamento ADAS (Advanced Driver Assist System)?

L'aumento dei livelli di automazione dei conducenti guida la dissipazione di potenza complessiva per l'elettronica di bordo e le soluzioni telematiche. La tecnologia e la costruzione della gestione termica ADAS dipendono dal sistema circostante, come la disponibilità di linee liquide e il livello di automazione. La poca automazione ha meno carico computazionale, quindi i sistemi di raffreddamento ad aria come le custodie pressofuse o i gruppi pressofusi avanzati possono soddisfare i requisiti di gestione termica. L'autonomia del driver più significativa richiede più raffreddamento per gestire la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati più pesanti, quindi livelli più elevati di implementazione ADAS richiedono più raffreddamento che può includere soluzioni bifase e liquide.

Perché utilizzare Boyd per il tuo sistema di raffreddamento ADAS?

Il portafoglio tecnologico di Boyd ci consente di progettare e produrre sistemi di raffreddamento ADAS compatti, leggeri e altamente affidabili. Le soluzioni di gestione termica ADAS di Boyd consentono di garantire prestazioni costanti di sensori e di calcolo, un utilizzo efficiente dell'energia e il mantenimento di temperature operative sicure indipendentemente dalla domanda computazionale. Poiché progettiamo e produciamo con una vasta gamma di tecnologie, possiamo consigliare la soluzione più adatta per la vostra applicazione specifica. Le soluzioni di raffreddamento dei sensori di Boyd sono so reliable that they’re used on the Perseverance Mars Rover.
Camere di vapore ultrasottili in rame
Adas-Infografica

Che cos'è ADAS (Advanced Driver Assist Systems)?

I sistemi avanzati di assistenza alla guida, o ADAS, sono sistemi attivi che aiutano i conducenti a utilizzare i veicoli in modo piĂą sicuro. Ognuno di questi sistemi avanzati raccoglie dati utilizzando una vasta gamma di sensori posizionati intorno al veicolo, elabora queste informazioni con l'elettronica di bordo e comunica con altri sistemi con la telematica. ADAS consente una vasta gamma di funzionalitĂ , dal funzionamento piĂą intuitivo del veicolo ai veicoli completamente autonomi con automazione di livello 5. Questi sistemi sono progettati per mitigare gli errori del conducente e contribuire a salvare vite umane.

Non sei ancora sicuro di utilizzare Boyd per le tue soluzioni ADAS?

L'eredità e l'esperienza di Boyd non riguardano solo la gestione termica, ma anche la sigillatura e la protezione di sistemi critici come gli ADAS. Le nostre soluzioni ingegnerizzate in materiali possono aiutare a sigillare sensori ed elettronica dai rischi ambientali e mitigare l'impatto di urti e vibrazioni sulla longevità e l'affidabilità di questi sistemi. Parte della nostra rinomata esperienza consiste nella gestione dei materiali più impegnativi, compresi gli adesivi otticamente trasparenti. Dalle soluzioni di incollaggio avanzate alle guarnizioni elastomeriche personalizzate e alle soluzioni in schiuma, Boyd può aiutarti a proteggere e prolungare la durata e l'affidabilità del sistema ADAS che hai accuratamente progettato.
Guarnizioni integrate per display

Domande frequenti sulla gestione termica ADAS

Che cos'è la gestione termica nelle auto?

La gestione termica nelle auto controlla la temperatura di componenti critici come batterie, sensori ed elettronica di potenza per garantire prestazioni ottimali e prevenire il surriscaldamento.

Qual è l'impianto termico di un'auto?

Il sistema termico di un'auto gestisce il calore in vari componenti, tra cui il motore, la trasmissione e la batteria. Utilizza radiatori, pompe del liquido di raffreddamento, scambiatori di calore e isolamento termico per regolare le temperature, garantire prestazioni efficienti e prevenire il surriscaldamento per una maggiore sicurezza.

Qual è l'importanza della gestione termica nei veicoli elettrici?

La gestione termica nei veicoli elettrici (EV) ottimizza le prestazioni della batteria, ne prolunga la durata e garantisce la sicurezza. Mantenendo temperature di esercizio ottimali, migliora l'efficienza energetica e supporta il funzionamento affidabile dell'elettronica di potenza e dei motori, migliorando in ultima analisi le prestazioni e l'autonomia complessive del veicolo.

Che cos'è e come funziona l'ADAS?

I sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) utilizzano sensori, telecamere, LiDAR e radar per monitorare l'ambiente circostante e assistere in attivitĂ  come frenata, sterzata e mantenimento della corsia. Elabora i dati in tempo reale per rilevare i pericoli e aiutare a prevenire gli incidenti.

Quanti tipi di ADAS esistono?

Esistono diversi tipi di ADAS, tra cui il cruise control adattivo, l'avviso di deviazione dalla corsia, la frenata di emergenza automatica, il rilevamento degli angoli ciechi e l'assistenza al parcheggio. Ogni sistema supporta diversi aspetti della sicurezza e della comoditĂ  di guida.

Quali sensori vengono utilizzati negli ADAS?

ADAS utilizza radar, telecamere, sensori a ultrasuoni e LiDAR per monitorare l'ambiente circostante il veicolo e assistere in attivitĂ  come il rilevamento di oggetti, la misurazione della distanza e il tracciamento della corsia.

Quale hardware viene utilizzato negli ADAS?

ADAS si basa su sensori, telecamere, radar, LiDAR e unitĂ  di elaborazione centrale (CPU) e unitĂ  di elaborazione grafica (GPU) per raccogliere ed elaborare i dati per un processo decisionale in tempo reale e una guida piĂą sicura.

Quale processore viene utilizzato negli ADAS?

ADAS utilizza processori ad alte prestazioni, spesso sotto forma di soluzioni system-on-chip (SoC), unitĂ  di elaborazione centrale (CPU) e unitĂ  di elaborazione grafica (GPU), per gestire i dati provenienti dai sensori e prendere decisioni in tempo reale per il rilevamento di oggetti, la pianificazione del percorso e il controllo del veicolo.

Chi produce ADAS?

Le principali case automobilistiche, aziende tecnologiche e fornitori specializzati producono ADAS, progettando e producendo l'hardware e il software necessari per integrare i sistemi avanzati di assistenza alla guida nei veicoli.

Quali sono i componenti chiave degli ADAS?

I componenti chiave degli ADAS includono sensori (come radar, telecamere e LiDAR), unitĂ  di controllo, algoritmi software e sistemi di comunicazione. Questi elementi lavorano insieme per rilevare l'ambiente, elaborare i dati ed eseguire attivitĂ  di guida che migliorano la sicurezza e la praticitĂ .

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!