Insiemi camera di vapore 3D
Massimizza il volume che hai a disposizione per il raffreddamento dell'aria con gli assiemi della camera a vapore 3D utilizzando spazi di vapore complessi per aumentare la superficie per il trasferimento di calore.

Massimizza il volume utile
Sfrutta il volume totale di gestione termica verticale disponibile con un efficace trasporto e raffreddamento del calore bifase isotermico.

Raffreddamento dell'intelligenza artificiale
Raffredda i carichi termici più pesanti dai moduli acceleratori OCP (OAM) e dalle GPU utilizzati nelle applicazioni di intelligenza artificiale.

Abilita una maggiore durata dei prodotti
Prolungate la durata con il controllo della temperatura ad alta precisione e il rapido recupero della temperatura in condizioni difficili.

Controllo stretto della temperatura
Raffreddare uniformemente su superfici di grandi dimensioni del dispositivo.
Raffreddamento ad aria avanzato in due fasi per l'elettronica di potenza
(Visualizza trascrizione)
La prossima dimensione del raffreddamento bifase
Boyd ha portato il concetto di diffusione del calore della camera di vapore alla dimensione successiva con dissipatori di calore specializzati raffreddati ad aria che incorporano camere di vapore non solo nella base, ma anche nelle alette. Attaccati alle estensioni della camera di vapore sono ad alta densità stampati, cerniera o alette piegate, risultando in un gruppo dissipatore di calore a camera di vapore 3D. Questa struttura compatta delle alette abbinata alla rapida diffusione del calore delle camere di vapore consente ai gruppi di dissipatori di calore a camera di vapore 3D di fornire una gestione termica isotermica ad alte prestazioni raffreddata ad aria. Questi dissipatori di calore compatti e ad alte prestazioni sono progettati per soddisfare i requisiti di raffreddamento elettronici più esigenti in applicazioni commerciali e militari.
Domande?
Cosa sono i gruppi di camere di vapore 3D?
I tubi di calore utilizzano l'elevata capacità termica del cambiamento di fase del fluido in un formato robusto, rendendoli una delle tecnologie di gestione termica più efficienti e versatili per trasportare il calore in modo affidabile e rapido.
Boyd ha due stili di camere di vapore 3D: una con estensioni verticali del tubo rotondo dalla regione principale della camera di vapore e una con estensioni del tubo piatto. I gruppi di dissipatori di calore a camera di vapore 3D sono in genere configurati per altezze rack da 2U a 6U, ma possono essere progettati per adattarsi e funzionare nella vostra applicazione personalizzata.
Come funzionano i gruppi della camera di vapore 3D?
Estendendo lo spazio di vapore dal suo tradizionale formato 2D utilizzato per la diffusione del calore, una camera di vapore 3D diffonde il calore nell'intero gruppo. Promuovendo temperature isoterme all'interno dell'intero volume utilizzabile, le camere di vapore 3D consentono le massime prestazioni termiche per soluzioni raffreddate ad aria.

Perché utilizzare i gruppi di dissipatori di calore a camera di vapore 3D di Boyd?
Boyd ingegneri sfruttano decenni di innovazioni nel raffreddamento bifase per superare il limite delle soluzioni raffreddate ad aria con gruppi di camere di vapore 3D. Il nostro software di progettazione termica interno consente al nostro team di abbreviare i cicli di progettazione e massimizzare le prestazioni termiche nei vincoli applicativi specifici. In combinazione con le nostre tecniche di produzione bifase avanzate e di alta qualità, i nostri ingegneri possono aiutarvi a estendere le prestazioni del raffreddamento ad aria per il vostro sistema.
Domande frequenti sulla camera di vapore 3D
Che cos'è una camera di vapore 3D?
Una camera di vapore 3D è una soluzione avanzata di gestione termica che diffonde e dissipa il calore in modo efficiente su superfici tridimensionali. Utilizza una struttura sigillata riempita con un fluido di lavoro che evapora e si condensa per trasferire il calore, consentendo un raffreddamento efficace per dispositivi compatti e ad alte prestazioni.
Come funziona una camera di vapore 3D?
Una camera di vapore 3D gestisce il calore attraverso un processo di cambiamento di fase. Il calore fa evaporare il fluido all'interno che si diffonde uniformemente sotto forma di vapore. Il vapore si condensa nelle aree più fredde dove dissipa il calore dalla camera di vapore e la struttura dello stoppino riporta il fluido alla fonte di calore. Questo ciclo continuo mantiene i dispositivi freschi ed efficienti.Qual è la differenza tra una camera di vapore 3D e un tubo di calore tradizionale?
Una camera di vapore 3D diffonde il calore su una superficie tridimensionale più ampia e complessa, rendendola ideale per dispositivi compatti e ad alte prestazioni. Un tubo di calore tradizionale trasferisce il calore lungo un unico asse, concentrandosi sulle applicazioni lineari. La camera di vapore 3D offre una maggiore flessibilità di progettazione e migliori prestazioni termiche per sistemi con carichi termici più elevati.Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di una camera di vapore 3D?
Una camera di vapore 3D dissipa il calore in modo efficiente, migliora l'affidabilità del dispositivo e supporta design compatti e ad alte prestazioni. Distribuisce il calore in modo uniforme su superfici tridimensionali, riduce i punti caldi termici e offre una maggiore flessibilità di progettazione per sistemi complessi.Dove vengono comunemente utilizzate le camere di vapore 3D?
Le camere di vapore 3D sono comunemente utilizzate nell'elettronica ad alte prestazioni come GPU, CPU e console di gioco e in altri dispositivi ad alto carico termico e con spazio limitato. Forniscono una gestione termica efficiente in applicazioni in cui il design compatto e un'efficace dissipazione del calore sono fondamentali.Le camere di vapore 3D sono adatte a tutti i tipi di dispositivi?
Le camere di vapore 3D eccellono nei dispositivi con elevati carichi termici e vincoli di spazio. Sebbene non siano necessari per i dispositivi a bassa potenza, forniscono una soluzione termica ottimale per applicazioni ad alte prestazioni. La scelta della soluzione di gestione termica dipende dalla generazione di calore, dalle dimensioni del dispositivo e dai requisiti di prestazione.Quanto dura una camera di vapore 3D?
Una camera di vapore 3D dura per tutta la vita del dispositivo che raffredda, a condizione che funzioni all'interno dell'intervallo di temperatura e delle condizioni ambientali specificate. Con una progettazione e un utilizzo adeguati, queste camere offrono affidabilità a lungo termine e prestazioni termiche costanti.Una camera di vapore 3D può migliorare le prestazioni del dispositivo?
Una camera di vapore 3D migliora le prestazioni del dispositivo gestendo in modo efficiente il calore, prevenendo il throttling termico e mantenendo temperature di esercizio ottimali. Ciò contribuisce a migliorare l'affidabilità, prolungare la durata dei componenti e garantire prestazioni costanti, soprattutto nelle applicazioni più impegnative.Le camere di vapore 3D sono ecologiche?
Le camere di vapore 3D sono ecologiche se progettate con materiali e processi di produzione sostenibili. Migliorano l'efficienza energetica ottimizzando la gestione termica, riducendo la necessità di sistemi di raffreddamento aggiuntivi e riducendo il consumo energetico complessivo dei dispositivi.Le camere di vapore 3D possono essere riparate o sostituite?
Una volta forate, le camere di vapore 3D non possono essere riparate in loco a causa della loro struttura sigillata. Tuttavia, possono essere sostituiti durante la manutenzione o gli aggiornamenti. Una corretta manipolazione e installazione aiutano a prevenire danni e prolungare la durata della camera di vapore.Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!