Termosifoni

I termosifoni offrono una soluzione di raffreddamento bifase economica, ma poiché sono privi di stoppino, hanno bisogno di un'attrazione gravitazionale costante per funzionare.

Maggiore potenza di elaborazione

Il trasporto di calore isotermico consente temperature simili su grandi superfici o su più dispositivi, consentendo ai processori di funzionare alle stesse alte velocità.

Ideale per carichi termici elevati

La dissipazione di potenza supera quella che può essere spostata da un numero ragionevole di tubi di calore.

Raffreddare i carichi di calore da remoto

Trasporto di calore verso regioni remote (oltre >200 mm) dove c'è un flusso d'aria più fresco o più abbondante.

Prestazioni affidabili

I trasporti passivi di calore bifase consentono ai progettisti di prodotti di rimuovere le pompe dal sistema.

Controllo stretto della temperatura

Mantenere più dispositivi entro < 2°C l'uno dall'altro.

Aumenta il volume utilizzabile

Ridurre il volume di gestione termica per altri componenti con un trasporto e raffreddamento termico a due fasi efficaci e isotermici.

Cos'è un termosifone?

(Visualizza trascrizione)

Introduzione ai principali tipi di termosifoni

(Visualizza trascrizione)

Cos'è un termosifone?

I termosifoni sono componenti o sistemi passivi a gestione termica a due fasi che non richiedono pompe meccaniche o altre parti mobili all'interno del circuito del fluido. Poiché si basano sulla gravità per restituire il fluido condensato all'evaporatore, i termosifoni non richiedono alcuna potenza elettrica aggiunta per funzionare, rendendoli più affidabili dei circuiti liquidi di raffreddamento attivi in applicazioni stazionarie. Con il giusto design, i termosifoni possono anche aiutarti a ridurre il peso e il volume della gestione termica aumentando le prestazioni complessive del sistema.

Domande?

Come funzionano i termosifoni

Come funzionano i termosifoni?

I termosifoni funzionano secondo gli stessi principi dei tubi termici; l'energia viene assorbita nel sistema in cui il liquido viene trasformato in vapore, il vapore viene trasportato utilizzando la differenza di pressione tra regioni calde e fredde e respinto fuori dal sistema quando il vapore viene condensato di nuovo in un liquido. Le basse cadute di temperatura complessive consentono il raffreddamento isotermico su superfici di grandi dimensioni o su più dispositivi. Sfruttando questi differenziali di temperatura, thermosiphon trasporta il calore in modo efficiente e affidabile in un'ampia varietà di configurazioni in tutta la soluzione termica.

Perché usare i termosifoni?

I termosifoni offrono un raffreddamento bifase più economico rispetto ai tubi di calore o alle camere di vapore. Sfruttando i termosifoni, Boyd consente di risparmiare costi e peso annullando l'uso di una struttura traspirante. I termosifoni sono una tecnologia passiva, quindi i clienti possono ottenere un elevato trasporto di calore senza implementare pompe costose e a durata limitata. I termosifoni mantengono anche basse cadute di temperatura complessive che consentono il raffreddamento isotermico su grandi superfici o su più dispositivi.

Termosifoni

Telecomunicazioni e 5G

Armadi e unità di climatizzazione dell'aria dell'armadio, unità radio remota (RRU), unità di climatizzazione industriale tipo porta

AI e cloud computing

Semiconduttori ad alte prestazioni come CPU e GPU, cSistemi di raffreddamento Abinet

Conversione di potenza

IGBT, conversione dell'energia solare, unità climatica industriale tipo porta

Termosifoni-3

Perché utilizzare le soluzioni a termosifone di Boyd?

L'eredità in due fasi di Boyd risale a decenni fa. Abbiamo sviluppato quattro tipi di termosifoni in modo da poter offrire ai nostri clienti la soluzione di termosifone più adatta alla loro applicazione. Per un maggiore risparmio sui costi, Boyd offre un'ingegneria avanzata e una produzione semplificata che consente la brasatura one shot.

Tecnologie a termosifone

Supera le sfide con la giusta costruzione del termosifone

Il portafoglio di tecnologie a termosifone di Boyd dimostra la nostra profonda esperienza e patrimonio in due fasi che è possibile sfruttare per massimizzare le prestazioni termiche affidabili in qualsiasi applicazione.

3D-Contatto-Diretto-Loop-Termosifone

Termosifone ad anello a contatto diretto 3D

I termosifoni che dissipano il calore direttamente da una fonte di calore nel volume adiacente sono considerati termosifoni a contatto diretto 3D. Le termosifoni raccolgono grandi quantità di calore all'unità evaporatore e la galleggiabilità porta il vapore riscaldato verticalmente fino alla regione del condensatore. La regione del condensatore può essere configurata per il flusso d'aria verticale (come il diagramma precedente) o per un'unità di scambiatore di calore da liquido ad aria orizzontale.

Termosifone a ciclo a contatto diretto

I termosifoni ad anello di contatto diretto trasportano il calore dalla sorgente all'aria, dove vengono utilizzati per trasportare il calore lontano dai carichi termici e in una pila di alette ad alta densità per dissipare il calore nell'ambiente. I tubi attentamente angolati trasportano il fluido di lavoro termosifone da e verso la parte remota dello scambiatore condensatore/liquido a calore dell'aria dell'assieme. I termosifoni ad anello di contatto diretto spostano più calore su lunghe distanze e con meno tubi rispetto a un gruppo di tubi di calore simile, riducendo la complessità e i costi del sistema. Questa configurazione a termosifone è comune nelle applicazioni aziendali per il raffreddamento di componenti ad alte prestazioni come CPU e GPU in un'area remota che ha più volume per un raffreddamento.

Termosifoni
Termosifone-Scambiatori di calore aria-aria

Termosifone air-to-air loop

Il termosifone Air-to-Air Loop sfrutta il trasporto di calore ad alta capacità dei sistemi bifase per raccogliere calore da un flusso di aria calda sulla bobina dell'evaporatore e dissipare il calore in un flusso d'aria più freddo nella bobina del condensatore. Il termosifone air-to-air loop che sfrutta la tecnologia del termosifone può rimuovere molto più calore in volumi più piccoli rispetto agli scambiatori di calore a conduzione o basati su tubi di calore. Utilizzando un raffreddamento passivo bifase, i termosifoni air-to-air loop sono più affidabili e riducono i costi di manutenzione che sarebbero associati a un liquido pompato liquido attivo nello scambiatore di calore ad aria.

2D Termosifone Pinna

I dissipatori di calore che utilizzano l'aletta a termosifone 2D riducono il peso e migliorano le prestazioni rispetto a dissipatori di calore pressofusi, incollati e estrusi simili. I progettisti possono migliorare l'efficienza delle alette per i dissipatori di calore con alette alte (>80 mm) introducendo l'aletta a termosifone 2D che aiuta l'efficienza delle alette e la diffusione lungo la direzione del flusso d'aria.

L'aletta del termosifone 2D può essere incorporata in un dissipatore di calore incollato o in un involucro termicamente integrato. Sebbene non offrano la stessa flessibilità di progettazione delle alette a camera di vapore, le alette a termosifone 2D possono offrire prestazioni migliori in sistemi compatti.

Termosifoni

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!