Refrigeratori

Controlla con precisione le temperature e raffredda i sistemi al di sotto della temperatura ambiente. Integra i refrigeratori in un sistema o design piĂą grande e fabbricali come unitĂ  stand-alone.

Prestazioni di tenuta

Prestazioni affidabili senza perdite

Zero perdite di sistema in 30,6 B ore di campo, monitoraggio della manutenzione predittiva e sensori di rilevamento delle perdite con allarmi prevengono le perdite.

Altamente configurabile

Altamente configurabile

Scegli tra una varietĂ  di pompe per refrigeratori, connessioni e fluidi di processo come acqua DI, EG, PAO e HFE.

Temperature estreme

Freddo estremo

Raggiungi temperature del sistema di raffreddamento a liquido fino a -80 °C

Produzione rispettosa dell'ambiente

Raffreddamento piĂą sostenibile

I sistemi a liquido con maggiore efficienza e refrigeranti ecologici rendono il raffreddamento ecologico.

Miglioramento-Dissipazione del calore

Controllo preciso della temperatura

Migliora le prestazioni e la durata del dispositivo con una regolazione precisa dei controlli della temperatura.

Temperature ridotte

Raffreddare grandi carichi di calore

Controllo di precisione della temperatura per carichi termici estremi.

Chiller a ricircolo standard

(Visualizza trascrizione)

All'interno di un refrigeratore

Raffreddamento a liquido progettato per la flessibilitĂ 

Sfrutta i refrigeratori Boyd per un'ampia gamma di sistemi di raffreddamento a liquido, inclusi intervalli di temperatura estremi o carichi termici eccessivi. Boyd refrigeratori a ricircolo sono progettati per la flessibilitĂ  implementando un'ampia gamma di pompe, controller e funzioni di sicurezza e monitoraggio aggiuntive che consentono di adattare il refrigeratore all'applicazione specifica.

Domande?

Boyd Refrigeratore-566x300

Come funzionano i refrigeratori?

I refrigeratori sfruttano la refrigerazione a compressione di vapore per raffreddare. Hanno un compressore, un condensatore, un evaporatore e una valvola di espansione. Il compressore pompa gas refrigerante nel condensatore. Il refrigerante rilascia calore nel condensatore e si converte in un liquido ad alta pressione. Questo liquido scorre attraverso la valvola di espansione, subendo una caduta di pressione e diventa un liquido a bassa pressione. Quando il liquido entra nell'evaporatore, assorbe calore dal fluido da raffreddare, causando l'evaporazione del refrigerante in un gas a bassa pressione. Il ciclo si ripete quando il gas ritorna al compressore.

Cosa sono i refrigeratori?

I refrigeratori sono un dispositivo meccanico utilizzato per raffreddare i fluidi in un circuito di raffreddamento a liquido rimuovendo il calore dal fluido. I refrigeratori a ricircolo sfruttano la refrigerazione a compressione per raggiungere temperature sub-ambiente e mantenere una stabilitĂ  termica elevata.

Refrigeratore-566x300

Perché utilizzare i refrigeratori?

I refrigeratori a ricircolo hanno una vasta gamma di applicazioni, dalla prevenzione del surriscaldamento di componenti chiave ad alte prestazioni al mantenimento di condizioni specifiche per processi complessi. I refrigeratori si trovano nei data center, negli impianti di produzione, nelle apparecchiature mediche, nelle apparecchiature di test e calibrazione, nei sistemi di condizionamento dell'aria e di refrigerazione.

Perché Boyd i refrigeratori?

I refrigeratori a ricircolo personalizzati di Boyd soddisfano le esigenze dei clienti, tra cui diversi fluidi di processo, specifiche prestazionali, elettronica e controlli, specifiche dimensionali e hardware per l'integrazione e conformitĂ  alle normative e alle certificazioni. Utilizzando componenti testati sul campo e duraturi, i refrigeratori a ricircolo di Boyd offrono un'elevata affidabilitĂ  anche nelle applicazioni piĂą esigenti; con refrigeratori standard inclusa una garanzia di 2 anni.

Refrigeratori-di-ricircolo-di-temperatura-estrema-566x300

Tecnologie di refrigerazione

Refrigeratore standard-566x300

Mantieni un controllo preciso della temperatura per il tuo sistema liquido con Boyd

Mantenete temperature estreme del refrigerante liquido e raffreddate carichi termici elevati fino a 50 kW con i refrigeratori a ricircolo Boyd progettati per soddisfare al meglio i requisiti delle vostre applicazioni.

 

Refrigeratori a ricircolo standard

I refrigeratori a ricircolo sono progettati per un controllo preciso della temperatura o del raffreddamento al di sotto della temperatura ambiente. I refrigeratori Boyd offrono prestazioni eccezionali e alta affidabilità con componenti in grado di soddisfare le prestazioni per un funzionamento silenzioso come pompe volumetriche (PDP), pompe centrifughe (CP) o pompe a turbina (TP). Custom PID controllers and advanced refrigeration control circuits ensure that the chiller maintains ±0,1°C (0,2°F) stability.

Numero di parte/scheda tecnicaRaffreddamento
CapacitĂ 1
Serbatoio
CapacitĂ 
Refrigerante
Temperatura
Gamma
Ambientale
Temperatura
Gamma
Dimensioni
W x D x H, mm (in.)
Elettrico
Configurazione
Opzioni
Prestazione
Grafici
Contattaci
RC0091050 W
(3,6 kBTU/Ora)
4 litri
(1 galloni) (ventilato)
Da 5 a 35 gradi centigradi
(da 41 a 95 gradi)
Da 10 a 35 gradi centigradi
(da 50 a 95 gradi)
318 x 483 x 559
(12,5 x 19 x 22)
G03: 115V 60Hz 1ph
(12,2 FLA)
H03: 230V 50 Hz 1 ph
(5,3 FLA)
J03: 208/230V 60Hz 1 ph
(5,8 FLA)
50 Hz
60 Hz
Contattaci
RC0111650 W
(5,6 kBTU/Ora)
8 litri
(2 galloni) (ventilato)
Da 5 a 35 gradi centigradi
(da 41 a 95 gradi)
Da 10 a 35 gradi centigradi
(da 50 a 95 gradi)
376 x 623 x 673
(14,8 x 24,5 x 26,5)
G03: 115V 60Hz 1ph
(14,3 FLA)
H03: 230V 50 Hz 1 ph
(6,3 FLA)
J03: 208/230V 60Hz 1 ph
(7,4 FLA)
50 Hz
50Hz - Temperatura bassa.
60 Hz
60Hz - Temperatura bassa.
Curva pompa
Contattaci
RC0222400 W
(8,2 kBTU/Ora)
8 litri
(2 galloni) (ventilato)
Da 5 a 35 gradi centigradi
(da 41 a 95 gradi)
Da 10 a 35 gradi centigradi
(da 50 a 95 gradi)
376 x 623 x 673
(14,8 x 24,5 x 26,5)
H03: 230V 50 Hz 1 ph
(9,5 FLA)
J03: 208/230V 60Hz 1 ph
(10,0 FLA)
50 Hz
50Hz - Temperatura bassa.
60 Hz
60Hz - Temperatura bassa.
Curva pompa
Contattaci
RC0455900 W
(20,1 kBTU/Ora)
23 litri
(6 galloni) (ventilato)
Da 5 a 35 gradi centigradi
(da 41 a 95 gradi)
Da 10 a 35 gradi centigradi
(da 50 a 95 gradi)
543 x 705 x 810
(21,4 x 27,8 x 31,9)
H03: 230V 50 Hz 1 ph
(17,2 FLA)
J03: 208/230V 60Hz 1 ph
(19,6 FLA)
50 Hz
50Hz - Temperatura bassa.
60 Hz
60Hz - Temperatura bassa.
Curva pompa
Contattaci
RC0959600 W
(32,7 kBTU/Ora)
6,5 litri
(1,75 galloni) (ventilato)
Da 5 a 35 gradi centigradi
(da 41 a 95 gradi)
Da 10 a 35 gradi centigradi
(da 50 a 95 gradi)
813 x 1092 x 1143
(32 x 43 x 45)
M01: 200-220V 50Hz 3 ph | 208-230V 60Hz 3ph
(22,2 FLA)
R01: 460V 60Hz 3ph
(11,0 FLA)
T01: 380V 50Hz 3ph
(11,0 FLA)
@ 50/60Hz
Curva pompa
Contattaci
RC11511000 W
(37,5 kBTU/Ora)
6,5 litri
(1,75 galloni) (ventilato)
Da 5 a 35 gradi centigradi
(da 41 a 95 gradi)
Da 10 a 35 gradi centigradi
(da 50 a 95 gradi)
813 x 1092 x 1143
(32 x 43 x 45)
M01: 200-220V 50Hz 3 ph | 208-230V 60Hz 3ph
(22,2 FLA)
R01: 460V 60Hz 3ph
(11,0 FLA)
T01: 380V 50Hz 3ph
(11,0 FLA)
@ 50/60Hz
Curva pompa
Contattaci

Manutenzione standard del refrigeratore

Boyd risponde alle esigenze di assistenza clienti che vanno dall'adempimento dei pezzi di ricambio all'assistenza del sistema e alle soluzioni di riparazione. Le operazioni di assistenza disponibili a livello globale e i tecnici certificati in fabbrica forniscono un servizio rapido, efficace e conveniente per ridurre al minimo i tempi di fermo della manutenzione del sistema.

Refrigeratori a ricircolo a bassa temperatura

I refrigeratori a ricircolo a bassa temperatura sono progettati per mantenere la stabilità della temperatura del fluido di processo in un'ampia gamma di temperature target del refrigerante da -80 °C a 90 °C o da 4 °C a 200 °C. I refrigeratori a bassa temperatura di Boyd sono progettati con una pompa a ingranaggi accoppiata magneticamente o una pompa a turbina e sono installati con riscaldatori interni per mantenere le temperature al di sopra dell'ambiente. Utilizzando componenti testati sul campo e duraturi, i refrigeratori a ricircolo a bassa temperatura offrono un'elevata affidabilità nelle applicazioni più esigenti.

Refrigeratori-di-ricircolo-di-temperatura-estrema-566x300
Numero di parte/scheda tecnicaRaffreddamento
CapacitĂ 1
CondensatoreFluido di processoRefrigerante
Temperatura
Gamma
Dimensioni
W x D x H, mm (in.)
Sistemi di comunicazionePrestazione
Grafici
Contattaci
RC31973G1550 W
a -80°C
Raffreddato ad ariaHFE-7100-Da 85 a 50 gradi centigradi
(da 121 a 122 gradi)
508 x 1016 x 1346
(20 x 40 x 53)
RS-485 (in vita)Contattaci
RC50106G11,5 kW
a -80°C
Raffreddati ad acquaHFE-7100-Da 80 a 40 gradi centigradi
(da -112 °F a 104 ° F) La temperatura massima di ritorno del refrigerante che ritorna dal processo è di 60 °C (140 ° F)
508 x 1016 x 1626
(20 x 40 x 64)
Set point remoto e ritrasmissione tramite segnale VDC 0-10
Contattaci
RC50222G12 kW
a -40°C
Raffreddati ad acquaHFE-7500-Da 40 a 85 gradi centigradi
(da 40 a 185 gradi)
490,2 x 736,6 x 1163
(19,3 x 29 x 45,8)
RS-232 (in vita)Grafico delle prestazioni termiche RC50222Contattaci
RC50050G1500 W
a -40°C
Raffreddato ad ariaHFE-7500-Da 40 a 90 gradi centigradi
(da 40 a 194 gradi)
703,6 x 487,7 x 934,7
(27,7 x 19,2 x 36,8)
9 pin D-sub RS-232Grafico delle prestazioni termiche RC50050Contattaci
RC29246G12,5 kW
a -20°C
Raffreddato ad ariaAcqua pulita
(≤1 MΩ-cm)/ EGW/PGW
-Da 25 a 90 gradi centigradi
(da 13 a 194 gradi)
492,8 x 706,1 x 972,8
(19,4 x 27,8 x 38,3)
RS232/485Grafico della pompa a turbina RC29246Contattaci
RC31526G17 kW a
20°C (68°F)
Raffreddato ad ariaAcqua pulita
(≤1 MΩ-cm)/ EGW/PGW
Da 4 a 90 gradi centigradi
(da 39 a 194 gradi)
487,7 x 703,6 x 934,7
(19,2 x 27,7 x 36,8)
Connettore D-sub a 25 pin con flusso di interblocco, temporaneo, livello e refrigerante alto/bassoContattaci

Refrigeratori a ricircolo ad alta capacitĂ 

I refrigeratori a ricircolo ad alta capacità sono progettati per raffreddare carichi termici elevati pur mantenendo temperature di uscita strettamente controllate. I refrigeratori ad alta capacità di Boyd sono progettati con pompe centrifughe per il controllo della temperatura entro 0,5 °C o pompe a turbina, che hanno una maggiore capacità del compressore che consente il massimo livello di raffreddamento fino a 50 kW.

Numero di parte/scheda tecnicaRaffreddamento
CapacitĂ 
CondensatoreFluido di processoRefrigerante
Temperatura
Gamma
Tipo di compressoreDimensioni
W x D x H, mm (in.)
Sistemi di comunicazioneContattaci
RC27969G121 kWRaffreddato ad ariaAcqua pulita
(≤1 MΩ-cm) EGW PGW
Da 5 a 30 gradi centigradi
(da 41 a 86 gradi)
Pompa centrifuga795 x 1532 x 864
(31,3 x 60,3 x 34)
Connettore D-sub a 25 pin
con flusso di interblocco, temperatura e livello
Contattaci
RC50077G150 kWRaffreddati ad acquaAcqua pulita
(≤1 MΩ-cm) EGW PGW
Da 5 a 30 gradi centigradi
(da 41 a 86 gradi)
Pompa a turbina823 x 1646 x 1321
(32,4 x 64,8 x 52)
Connettore D-sub a 15 pin
con set point/ritrasmissione remota 0-5 VDC personalizzato
Contattaci

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!