Chassis e custodie raffreddati a liquido

Incorporando un percorso di flusso del liquido all'interno di una parete del telaio e garantendo un'adeguata connessione termica alle fonti di calore, le custodie e lo chassis possono agire sia come soluzione strutturale che termica

Prestazioni termiche e strutturali integrate

Le custodie strutturali che funzionano come interfacce a piastre fredde aumentano le prestazioni del sistema liquido.

Riduci la complessità

I componenti termici e meccanici multifunzionali semplificano i requisiti di assemblaggio e approvvigionamento.

Soluzioni robuste per prestazioni ottimali

Le custodie saldobrasate raffreddate a liquido ad alta affidabilità assicurano prestazioni elevate in ambienti difficili.

Video di YouTube

Boyd Aviation Solutions

(Visualizza trascrizione)

tubi di calore in rame nella neve

Ampia gamma di funzionalità

I percorsi di flusso del liquido all'interno di telai e involucri possono essere semplici come tubi legati alla struttura o interni altamente complessi con geometrie interne che ottimizzano l'area di contatto del liquido, la portata e la caduta di pressione. Le custodie possono utilizzare un'ampia gamma di funzionalità e metodi di fabbricazione che consentono soluzioni raffreddate a liquido efficaci ed efficienti. Metodi di fabbricazione popolari includono fusione di dado in alluminio, piegatura della lamiera, saldatura, brasatura a tuffo e brasatura sottovuoto.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!