Scienza dei materiali compositi
Scopri i componenti compositi avanzati e le resine e i materiali di rinforzo che conferiscono resistenza a queste tecnologie di scienza dei materiali leggere e robuste.
Composite Material Science presso Boyd
Un materiale composito è una miscela di almeno due componenti non miscelabili che hanno ancora una forte adesione reciproca. Il composito risultante possiede proprietà migliorate rispetto ai suoi componenti.
Le eccezionali proprietà meccaniche, elettriche e termiche rendono i materiali compositi un sostituto ideale per i metalli tradizionali e altre leghe. Molti compositi espongono:
- Bassa densità
- Elevate proprietà dielettriche
- Notevole resistenza chimica e alla corrosione
- Elevata resistenza specifica e rigidità
- Resistenza alla fatica o al ciclismo
- Eccellente autoestinguere
- Bassa tossicità dei fumi di combustione
Gli additivi compositi possono anche aiutare a regolare:
- Conduttività elettrica o termica
- Il coefficiente di dilatazione termica (CTE)
- Assorbimento di energia per urti o acustica
Gli scienziati dei materiali di Boyd sfruttano la competenza e l'esperienza per sviluppare e produrre materiali compositi che soddisfano specifiche esigenti. Boyd specializzata nella produzione di compositi per una vasta gamma di applicazioni e settori come trasporti, elettronica, energia, tecnologia medica e industriale.
Cosa sono i materiali compositi?
Un materiale composito è la miscela risultante di un legante, rinforzo e additivi che hanno proprietà migliorate rispetto ai materiali genitori.
Il rinforzo agisce come una struttura che contribuisce alla resistenza meccanica del composito. I rinforzi compositi sono classificati come fibre corte, lunghe o continue e aggiungono resistenza meccanica e rigidità al composito.
I leganti fungono da matrice che rende coerente la struttura in un singolo componente, trasmette le sollecitazioni al rinforzo e protegge il rinforzo dall'ambiente. I leganti sono generalmente una resina termoplastica o a base termoindurente.
Gli additivi e le cariche sono generalmente inclusi nei compositi per migliorare le proprietà specifiche del materiale, come resistenza ai raggi UV, conduttività, resistenza al fuoco, ecc.
Strutture composite stratificate
Le strutture composite stratificate sono costruite da più strati sottili di rinforzi impregnati di resina, chiamati pieghe, stratificati insieme per formare un singolo componente. Ogni piega utilizza rinforzi a fibra lunga ed è spessa diversi decimi di millimetro. Queste pieghe sono tipicamente orientate in direzioni diverse l'una dall'altra per produrre le proprietà meccaniche desiderate.
Boyd offre una gamma completa di compositi a matrice organica (OMC) in resina termoindurente (TS) o resina termoplastica (TP).
- Poliestere insaturo (UP)
- Vinilestere (VE)
- Epossidico (EP)
- Fenolico (PF)
- Metacrilato (A)
- Polibismaleimidi (BMI)
- Silicone (SI)
- Melamina (MF)
- Polietilene (PE)
- Polipropilene (PP)
- Poliammide (PA)
- Poliimmide (PI)
- Polibutilene tereftalato (PBT)
- Polieteretercetone (PEEK)
- Poli(solfuro di fenilene) (SPA)
- Poli(ossido di fenilene) (PPO)
- Filo (Roving)
- Web unidirezionale (UD)
- Tessuto
- Tessuto
- Tessuto non tessuto
- Fibra di vetro opaca, vetro tagliato o qualsiasi altro tipo di fibra con la stessa architettura
- Fibre corte (da 0,1 a 1 mm)
- Fibre lunghe (da 1 a 50 mm)
- Fibre continue (>50 mm)
Capacità manifatturiere
Boyd trasforma materiali compositi in semilavorati o prodotti finiti utilizzando diversi metodi di produzione, principalmente lavorazione, stampaggio, stampaggio e pultrusione. Le geometrie composite comuni includono:
- Pannelli in laminato
- Pezzi lavorati
- Tubi, cilindri e barre
- Aste tonde e filettate
- Profili pultrusi personalizzati
- Parti stampate su misura
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!