Diagnostica PCR/ Pellicole diagnostiche microfluidiche
Perché Boyd per le soluzioni diagnostiche PCR?
Riduci tempi e costi
Consentire diagnosi sanitarie più rapide e accessibili e decisioni terapeutiche.
Prototipazione
Esegui rapidamente campioni complessi e riduci i tempi del ciclo di progettazione.
Conveniente
Massimizzare la resa dei materiali e ridurre al minimo gli sprechi con tecniche di produzione efficienti.

Esempio di applicazione (case study) sui ciclatori per DNA
Pellicole diagnostiche microfluidiche
I laminati diagnostici microfluidici, o dispositivi Lab-on-a-Chip, sono un metodo ottimizzato per i test medici che richiedono meno liquidi e materiali. Le laminati diagnostiche microfluidiche presentano strati di materiali innovativi specializzati e canali fluidi precisi per controllare la reazione dei campioni di pazienti ai reagenti chimici. Questa è una miniaturizzazione di ciò che richiedeva un intero laboratorio medico per completare e ha guadagnato questa svolta medica il nome "Lab-on-a-Chip". Questo strumento diagnostico mobile riduce i tempi e i costi per rilevare agenti patogeni o disturbi genetici, consentendo decisioni di diagnosi e trattamento dell'assistenza sanitaria più rapide e accessibili.
Test di reazione a catena della polimerasi
Anche il test PCR (Polymerase Chain Reaction) è un aspetto critico nel processo di diagnostica microfluidica. Le piastre PCR aiutano a gestire centinaia di piccoli campioni in una serie di pozzi fluidi. Le piastre di prova PCR sono uno strumento necessario per contenere e preservare questi campioni per garantire test diagnostici accurati e affidabili. La miniaturizzazione dello storage dei campioni con efficienti piastre PCR riduce la gestione da parte dei tecnici di laboratorio e il tempo complessivo necessario per gestire centinaia di test.
Laminati e guarnizioni medicali
Il successo dei laminati diagnostici microfluidici e delle guarnizioni a piastre PCR si basa sulla scelta degli adesivi medici e dei laminati materiali giusti per consentire il flusso fluido attraverso il dispositivo. Utilizzando una combinazione di adesivi con substrati e pellicole idrofobici o idrofili, i progettisti microfluidici di laminato diagnostico si muovono o sigillano il fluido in modo controllato per imitare le pratiche di laboratorio stabilite su scala microscopica in una piccola piastra o striscia di prova. I materiali riflettenti come la pellicola in alluminio e gli adesivi otticamente chiari aiutano nei sistemi di rilevamento visivo a semplificare ulteriormente il processo di diagnosi.
I laminati medicali sono abilitati dalle capacità di conversione della precisione medica come ruolo vitale nella fabbricazione di laminati diagnostici microfluidici affidabili. Il dispositivo Lab-on-a-Chip si basa su una geometria accurata del percorso fluido, sull'adesione affidabile tra gli strati, dall'eliminazione e dalla protezione dai contaminanti. Le piastre PCR richiedono una pellicola o un foglio efficace per contenere e conservare in modo sicuro i campioni. Le guarnizioni a piastre PCR possono essere dotate di adesivi riutilizzabili o permanenti con pellicole forti o perforabili. La coerenza dei processi e le camere pulite certificate sono un requisito di Medical Converter per produrre laminati diagnostici microfluidici affidabili.
Boyd camere bianche e controllo di processo
Boyd leverages our world class precision converting capabilities available in clean rooms certified from 100 to 100k, stringent ISO 13485:2016 certified QMS processes and procedures, and our vast medical material science expertise to enable our Medical Converting engineers to design and fabricate PCR Plate Seals and Microfluidic Diagnostic Laminates as a fully outsourced and packaged medical solution.
Medical Material Expertise presso Boyd
L'esperienza materiale di Boyd include adesivi medicali e protetti da contatto con la pelle, tessuti tessuti medicali e tessuti non tessuti, plastiche per pellicole sottili, lamine metalliche, schiume e altro ancora. Microfluidici diagnostic I laminati diagnostici stanno ora fondendo tecnologie con dispositivi indossabili medicali, sensori usa e getta e patch indossabili. Boyd è esperto in applicazioni di assemblaggio indossabili medicali usa e getta e può aiutarti a integrare queste funzionalità in un unico dispositivo. Le funzionalità di prototipazione rapida interne di Boyd aiutano a risolvere rapidamente campioni complessi, riducendo il tempo del ciclo di progettazione in modo da poter testare e convalidare più velocemente la progettazione di lab-on-a-Chip o PCR Plate Seal.
L'esperienza di Boyd nella trasformazione medicale di precisione
La capacità di Boyd di gestire in modo pulito gli adesivi medici più impegnativi e altri materiali laminati nei nostri processi di taglio di dado rotanti multi-stazione ad alto volume ci permette di laminare fino a 10 strati complessi in un'unica operazione. Ci affidiamo a decenni di esperienza di processo e innovazione per massimizzare la resa dei materiali e ridurre al minimo gli sprechi, fondamentale per ottimizzare il costo dei dispositivi finali quando si producono costose materie prime medicali di qualità.
Boyd ha anche processi specializzati per integrare componenti microelettronici in laminati diagnostici microfluidici più avanzati per il funzionamento intelligente o il monitoraggio dei dispositivi. By partnering with Boyd, we fabricate for you advanced, precise, and reliable Microfluidic Diagnostic Laminate devices and PCR Plate Seals in the most cost-effective manner possible, fully outsourced within existing ISO 13485:2016 certified operations able to quick turn sampling, prototyping and mass production to exceed your time to market goals.
Soluzioni di laminati diagnostici microfluidici
- Diminuire il costoso utilizzo di reagenti chimici riducendo la quantità richiesta per ogni test
- Trova le risposte più velocemente integrando più processi lab in un'unica striscia di test
- Riduci il carico del personale semplificando la procedura di test con la miniaturizzazione
- Aumentare l'accessibilità ai test con kit di laboratorio per dispositivi mobili
- Integrazione con la microelettronica e la near field communication (NFC) per strumenti diagnostici medici più intelligenti
- Sfrutta gli adesivi otticamente chiari per semplificare i processi di rilevamento visivo
- Combinare con kitting sterile per kit diagnostici completi
- Utilizzare materiali conformi e compatibili con la pelle per le patch diagnostiche indossabili
Materiali laminati diagnostici microfluidici
Il team di progettazione di Boyd lavora a stretto contatto con i team di progettazione per selezionare materiali ottimizzati che soddisfino i requisiti applicativi. Boyd sfrutta stretti rapporti con i nostri fornitori di materiali medici per ottenere il materiale più adatto per soddisfare le esigenze funzionali e gli obiettivi di costo del tuo progetto. Progettiamo processi di produzione conformi a ISO1385 per fabbricare e assemblare il tuo progetto per te - trasformando copertine mediche, nastri disinne, nastri distanziali, adesivi e substrati in laminati diagnostici microfluidici funzionali.
- Adesivi:
- Acrilico
- Acrilico in silicone
- Substrati:
- Poliestere
- Poliolefina
- Alluminio
- Opzioni di rivestimento del substrato:
- Idrofilo - lato singolo o doppio
- Idrofobico - lato singolo o doppio
- Caratteristiche e requisiti dei materiali da considerare:
- Compatibilità cellulare mammaliana
- Non-Hemolytic
- Basso estraibile
- Resistenza al offuscamento
- Autofluorescenza
- Outgassing
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!