Soluzioni per alimenti, bevande e materiali farmaceutici
Le soluzioni e gli adesivi a base di materiali conformi alla FDA semplificano un'ampia gamma di prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici come la lavorazione, l'imballaggio o il trasporto.
Qualità eccezionale
I processi creativi e l'assemblaggio innovativo garantiscono prodotti puliti e precisi che soddisfano i severi requisiti FDA.
Utilizzo semplificato
Ingegneri esperti vi aiutano a ottimizzare il vostro progetto per la producibilità e la facilità di implementazione nei vostri processi di produzione.
Conveniente
Massimizza la resa del materiale e riduci al minimo gli sprechi per migliorare i profitti.
Nastri e applicazioni nell'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica
Gli adesivi e le soluzioni a base di materiali sono una componente fondamentale per i produttori di alimenti, bevande e prodotti farmaceutici. Ogni componente che entra in contatto con merci ingeribili durante la produzione o la distribuzione deve essere sicuro secondo la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Questa rigida regolamentazione garantisce la sicurezza e la protezione di tutti i prodotti che il pubblico ingerisce, dal cibo e bevande ai farmaci e integratori. Ciò significa che tutti i materiali o gli adesivi utilizzati per la lavorazione, il trattamento, la selezione, la conservazione, l'imballaggio e il trasporto di prodotti alimentari e farmaceutici devono soddisfare i severi requisiti di sicurezza e qualità della FDA prima dell'uso.
Domande?
Produzione esperta conforme alla FDA
L'esperienza di Boyd nella fabbricazione di adesivi per uso alimentare conformi alla FDA per il contatto diretto e indiretto con gli alimenti vi aiuta a garantire l'utilizzo di materiali sicuri e di alta qualità fabbricati con rigorosi controlli di processo di qualità in un ambiente pulito.
Le soluzioni basate sui materiali conformi alla FDA di Boyd sono utilizzate in un'ampia gamma di fasi di produzione alimentare e farmaceutica come l'imballaggio, la lavorazione o il trasporto. Aiutiamo i produttori e i trasformatori nutraceutici, farmaceutici e alimentari a rispettare le normative governative, migliorando al contempo l'efficacia, l'efficienza e la produttività nelle operazioni di confezionamento e lavorazione.
Dettagli sulla soluzione alimentare, delle bevande e farmaceutica
Materiali
- Nastri adesivi
- Film polimerici
- Tessuti
- Fogli di silicone
- Tubi in silicone
- Film, schiume, pellicole e adesivi approvati dalla FDA
- Nastri per congelatori
- Nastri rilevabili in metallo
- Produzione di nastri
- Nastri antimanomissione
Soluzioni
- Scivoli e smistamento
- Mascheramento
- Rilevabile in metallo
- Imballaggio
- Applicazione di patch e risigillatura
- Chiusura a sacchetto e polisacchetto
- Elaborazione
- Splicing
- Sistemi di pallettizzazione estensibili per una spedizione sicura
- Etichette antimanomissione
- Trasporto
- Tubi in silicone
- O-ring e guarnizioni FDA
- Stampa tecnica
- Silicone stampato
- Silicone estruso
- Etichette informative
- Etichette didattiche
- Branding
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!