Home » Blog » Vantaggi di Metalphoto

Vantaggi di Metalphoto

Hai bisogno di una targhetta altamente resistente e dall'aspetto di fascia alta? Non guardare oltre Metalphoto®. Questo materiale incredibilmente affidabile e innovativo sta guadagnando riconoscimento nei suoi usi per targhette, cartelli, targhe seriali e tag di asset.

Cos'è Metalphoto®?

Metalphoto® è un tipo specifico di alluminio anodizzato utilizzato per realizzare targhette, etichette, pannelli di controllo, targhe seriali, cartelli e tag di asset. Originariamente sviluppato per la US Navy negli anni '1950 e specificato dalla maggior parte dei principali OEM, è uno dei materiali di identificazione più durevoli disponibili oggi.

Per iniziare il processo di Metalphoto®, tutto ciò che serve è un file di arte digitale. Questo file artistico viene trasferito via laser su un foglio di alluminio puro in lega 1100, che può variare in spessore compreso tra 3 "e 0,125". Il foglio viene quindi sottoposto a un processore che sviluppa l'opera d'arte sull'alluminio fotosensibile. Sebbene le immagini e il testo di Metalphoto® siano principalmente neri, al momento è possibile serigrafare colori aggiuntivi.

La grafica è esposta e sviluppata come una fotografia all'interno dell'alluminio anodizzato, che lo fa diventare parte della targhetta. Questo metodo di produzione unico offre la durata senza pari per cui Metalphoto® è famosa. Infine, le parti sono collocate in un serbatoio di solfito di nichel per sigillare la grafica a base di frammenti sotto lo strato anodico duro zaffiro. Tutta la grafica e il testo su un componente Metalphoto® sono sigillati all'interno dello strato anodico, rendendolo ideale per qualsiasi materiale di identificazione in cui il mantenimento della leggibilità è fondamentale. Metalphoto® è disponibile in quattro diverse finiture: opaca, satinata, lucida e una finitura spazzolata #4 che ricorda l'acciaio inossidabile.

Vantaggi di Metalphoto®

L'utilizzo di Metalphoto® piuttosto che dell'acciaio acidato o dell'acciaio inossidabile stampato ha molti vantaggi. Metalphoto® ha proprietà di durata e resistenza senza pari. Può sostenere una vita all'aperto di 20+ anni, è resistente a oltre 7.000 cicli di abrasione, può resistere a temperature superiori a 750 ° F ed è specificamente progettato per essere resistente alla nebbia salina e agli agenti chimici.

Inoltre, la risoluzione della grafica su Metalphoto® è significativamente più chiara rispetto all'acciaio acidato. Il metodo di utilizzo di un'immagine proiettata rende qualsiasi lettera, numero, simbolo e immagine estremamente leggibile e appare nitido e pulito come una fotografia.

Metalphoto® è anche meno costoso dell'acciaio inossidabile in quantità inferiori, specialmente per dati / tirature variabili. A differenza dell'acciaio o di altre targhette, non richiede incisioni individuali, punzonature o marcatura laser per la variabilità delle immagini o delle informazioni. L'utilizzo del processo di imaging computerizzato rende Metalphoto perfetto anche per la serializzazione, in quanto non influisce sul processo o sul prezzo per rendere ogni lastra Metalphoto®® diversa nell'immagine o nel numero di serie.

Esempi di Metalphoto®

Una società di illuminazione solare Boyd ha chiesto di creare una targhetta di alta qualità e ad alta risoluzione che potesse durare all'aperto sui loro lampioni a energia solare. Questa targhetta doveva essere resistente in tutte le condizioni atmosferiche, abbastanza flessibile da avvolgere il palo della luce e sostenere comunque un'immagine chiara. Gli esperti di Boyd hanno suggerito una targhetta Metalphoto® sottile, che si è rivelata la soluzione perfetta per soddisfare le esigenze del cliente.

Un altro esempio è una soluzione nominale Boyd prodotta per un'azienda produttrice di caffè. Invece di resistere a condizioni meteorologiche estreme, il cliente voleva una targhetta di fascia alta con grafica a risoluzione più elevata per le loro macchine da caffè. La targhetta doveva proiettare immagini chiare pur essendo in grado di resistere alla corrosione chimica dei materiali di pulizia. Il cliente è andato con una targhetta Metalphoto®, che soddisfaceva perfettamente le loro specifiche di qualità.

Metalphoto® è anche perfettamente adatto per l'uso nell'industria aerospaziale per attrezzature affidabili e articoli di identificazione. Ideale sia per applicazioni interne che esterne, le parti Metalphoto® possono essere viste in tutti gli aeromobili sotto forma di etichette con codice a barre, targhette nominali / targhe dati, cartelli, schemi di manutenzione, pannelli di controllo delle macchine e altri prodotti di identificazione.

La durata e la risoluzione di® Metalphoto sono un'ottima targhetta, cartello, targhetta seriale o etichetta patrimoniale per il tuo prodotto. Le targhette Metalphoto® sono nitide, chiare e facili da produrre in quantità elevate con immagini/dati variabili.

Boyd è un convertitore certificato di Metalphoto® e fornisce soluzioni di branding personalizzate da decenni. Learn more about our branding capabilities or with our experts.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!