I continui progressi nei materiali ingegnerizzati offrono un immenso potenziale per l'industria ferroviaria, affrontando le sfide legate alla riduzione delle emissioni, al miglioramento dell'efficienza e al miglioramento della sicurezza. Boyd supporta i clienti del settore ferroviario nell'affrontare queste sfide attraverso soluzioni innovative di materiali ingegnerizzati.
Materiali accreditati per il settore ferroviario
Nel corso degli anni, Boyd ha sviluppato una gamma sempre più completa di prodotti per il settore ferroviario conformi agli standard di prodotto ferroviario e alla classificazione fuoco-fumo, migliorando le prestazioni di autoestinguenza dei materiali ed eliminando le emissioni di alogeni. I nostri materiali sono accreditati in conformità con almeno uno degli standard internazionali sulle ferrovie antincendio, come NF F16-101, EN 45-545, UL 94 e GOST. Offriamo anche materiali normativi accreditati per la gamma GRAIL, tra cui elastomeri, schiume, termoplastici, compositi e alcuni materiali speciali.
Macchinari all'avanguardia e capacità produttive avanzate
I macchinari all'avanguardia e le capacità produttive avanzate di Boyd, tra cui macchine per stampaggio a iniezione, macchine per estrusione e macchine CNC, ci consentono di trasformare i materiali in prodotti ferroviari finiti come giunti di dilatazione, profili di tenuta e profili per porte o finestre. Sfrutta il nostro patrimonio di materiali ingegnerizzati, l'esperienza, l'innovazione e l'impegno per la qualità per soluzioni innovative di alta qualità che rendono i viaggi in treno sicuri ed efficienti.
Innovare con Boyd: soluzioni di materiali ingegnerizzati di alta qualità
Le capacità produttive avanzate di Boyd ci consentono di esplorare nuove possibilità per sviluppare soluzioni innovative di materiali ingegnerizzati per applicazioni ferroviarie, tra cui tenuta e guarnizioni, isolamento elettrico, isolamento dalle vibrazioni e protezione dalla corrosione.
La nostra esperienza ingegneristica e nella scienza dei materiali ci consente di progettare soluzioni su misura per applicazioni specifiche, che si tratti di guarnizioni elastomeriche per impedire all'aria e all'acqua di entrare in componenti critici nelle locomotive o di schiume per isolare vagoni ferroviari e traversine. Per saperne di più sulle nostre soluzioni di materiali ingegnerizzati o per discutere le vostre esigenze di progetto, fissate una consulenza con i nostri esperti.