Competenze in materia di progettazione e ingegneria

Differenzia il tuo prodotto
Aggiungi o combina funzionalità per far risaltare il tuo progetto dalla concorrenza.

Ridurre i costi di proprietà
Migliora l'affidabilità e riduci i costi di manutenzione con soluzioni efficaci per la protezione dell'ambiente e la gestione termica.

Semplificare la logistica
Semplificate la distinta base e l'assemblaggio con un approccio olistico che genera un assemblaggio multifunzionale efficiente da un unico fornitore.
Serie Boyd Spotlight - Ingegnere tecnico
(Visualizza trascrizione)
Attrezzato per progettare anche i sistemi più complessi
Quando è il momento di collaborare con un produttore che comprende le tue esigenze e la tua visione, rivolgeti a Boyd. Abbiamo oltre 90 anni di esperienza lavorando in collaborazione con i nostri clienti per rendere realtà concetti innovativi. Hai bisogno di verificare se la tua idea funzionerà nel mondo reale? Siamo in grado di valutare il tuo concetto e fornire considerazioni di progettazione per la producibilità per portare il tuo prodotto sul mercato in modo rapido ed economico.
Noi di Boyd amiamo una sfida. Il nostro processo di sviluppo spesso coinvolge materiali all'avanguardia, processi unici e costruzioni innovative. La nostra esperienza nelle tecniche di costruzione, nei materiali e nei processi di produzione ci consente di trovare soluzioni ai problemi ingegneristici più difficili.
Supporto globale per la progettazione
Boyd mantiene centri di progettazione in tutto il mondo dedicati al design innovativo e all'integrazione dei prodotti. I nostri ingegneri collaborano con i nostri clienti e il nostro team di produzione per fornire un ciclo di vita del prodotto semplificato dall'ideazione alla prototipazione alla produzione e persino alla gestione o al retrofitting del fine vita. I centri di progettazione includono team generali e specializzati focalizzati su tecnologie o mercati specifici che ci consentono di assumere progetti dalle sfide di sistema semplici a incredibilmente complesse.
Ingegneria multidisciplinare
La rete di progettazione ingegneristica di Boyd è strutturata per soddisfare l'intera gamma di esigenze termiche, di tenuta, protezione e identificazione. Gli ingegneri sono disponibili per revisioni standard, studi di fattibilità e test e convalida del progetto ad un'estremità dello spettro. Dall'altra parte, gli esperti del settore di Boyd hanno affrontato alcune delle sfide termiche più uniche e difficili e le opportunità di tenuta fino ad oggi utilizzando tecnologie all'avanguardia come grafite pirolitica ricotto, tubi di calore anulari, camere a vapore ultrasottili e complesse guarnizioni di schermatura OLED.
I progetti sono gestiti dagli ingegneri più adatti a soddisfare le tue esigenze in base alla sfida delle prestazioni, alla complessità del progetto, al budget, alle esigenze di produzione o prototipazione, alla regione e ai vincoli di tempo. Boyd ingegneri provengono da una varietà di campi ingegneristici tra cui termico, meccanico, industriale, elettrico e manifatturiero.

Vantaggi dell'ingegneria del design boyd coinvolgente in anticipo
La gestione termica e la protezione dell'ambiente sono diventate alcune delle sfide più significative per la progettazione del prodotto, ma sono spesso considerate in ritardo nel processo di progettazione. Questo può comportare modifiche costose o soluzioni di raffreddamento e tenuta non ottimali, con il rischio di ridurre la durata del prodotto o causare malfunzionamenti. Coinvolgere sin dall'inizio i nostri esperti di gestione termica e di tenuta nel processo di progettazione significa instaurare una collaborazione più efficace per integrare le soluzioni di raffreddamento o di tenuta all'interno della progettazione complessiva del prodotto, ottenendo così risultati migliori in termini di prestazioni ed esperienza utente.
Semplifica il tuo prodotto con Boyd Engineering
Le capacità e le conoscenze del settore di Boyd ci consentono di portare più al tuo design che termiche ottimizzate o guarnizioni efficienti; offriamo una prospettiva unica alla progettazione del prodotto che consente dispositivi più potenti e affidabili. Mentre i nostri ingegneri sono noti per le loro soluzioni innovative e la risoluzione creativa dei problemi, l'obiettivo principale dellBoydingegneria di progettazione è la progettazione per la producibilità (DFM) e soluzioni competitive in termini di costi. L'ampia gamma di capacità e di esperienza di progettazione tecnica di Boyd permette ai nostri progettisti di scegliere le tecnologie e i metodi di fabbricazione migliori per poter produrre soluzioni ottimizzate e semplici.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!