Standardizzazione delle misure degli O-ring
Quando l'O-ring fu inventato non esistevano misure standard. I progettisti e i produttori disegnavano dispositivi di tenuta con O-ring appositi per ciascuna applicazione e macchinario. In altre parole, i fornitori di o-ring realizzavano esclusivamente misure specifiche su richiesta dei clienti. Erano pochissime le misure che, nel migliore dei casi, potevano essere riutilizzate per più di un cliente. Questa mancanza di standardizzazione scoraggiava i produttori di O-ring dal realizzare quantitativi più vantaggiosi dal punto di vista economico. Il governo degli Stati Uniti ha riconosciuto la necessità commerciale di dimensioni standardizzate degli O-Ring e ha sviluppato la tabella standard delle dimensioni aerospaziali (AS568). The AS568 size chart identifies standard sizing by inside diameter and cross-sectional thickness, with reference dimensions for outside diameter. Altre tabelle di misure standard sono quella britannica (BS), quella europea e quella giapponese.